피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
LGA/LGAF - Idler Pulley without Teeth
SAMLO
timing_pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/timing_pulleys/lga_lgaf.prj},{NB=LGA-W22-D45},{TYPECODE=LGA},{W=22.0},{D=45},{F=52},{E=36},{G=26.00},{A=17.0},{WIDTHIN=-},{WIDTHMM=150},{S=6.5},{T=2.0},{BT=6200ZZ},{D0=10},{C=30},{B=9},{RT=KDQ-30},{H=31.400},{K=1.300},{CATALOG=lga.jpg},{BQ=1.000},{PPATH=lga_lgaf/assmeblies/lga_lgaf_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
W
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
A
ⁿ/ₐ
WIDTHIN
Applicable Belt Nominal Width(INCH)
[인치]
WIDTHMM
Applicable Belt Nominal Width(mm)
[mm]
S
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
BT
Bearings Type
ⁿ/ₐ
D0
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
RT
Rings Type
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
LGA-W9-D20
9.0
20
25
16
11.00
5.0
-
040
2.5
1.5
695ZZ
5
13
4
GB/T895.2 d14
14.000
1.000
LGA-W9-D25
9.0
25
30
20
11.00
5.0
-
040
2.5
1.5
695ZZ
5
13
4
GB/T895.2 d14
14.000
1.000
LGA-W10-D25
10.0
25
30
20
13.00
6.0
019
-
2.5
1.5
696ZZ
6
15
5
KDQ-15
15.700
1.100
LGA-W11-D25
11.0
25
30
20
13.00
7.0
-
060
3.0
1.5
696ZZ
6
15
5
KDQ-15
15.700
1.100
LGA-W11.5-D25
11.5
25
30
20
13.00
7.5
025
-
3.2
1.5
696ZZ
6
15
5
KDQ-15
15.700
1.100
LGA-W14-D30
14.0
30
36
24
17.00
9.0
031
-
4.0
2.0
698ZZ
8
19
6
KDQ-19
20.000
1.100
LGA-W16-D30
16.0
30
36
24
17.00
11.0
037
100
5.0
2.0
698ZZ
8
19
6
KDQ-19
20.000
1.100
LGA-W16-D40
16.0
40
45
30
24.00
11.0
037
100
4.0
2.0
6000ZZ
10
26
8
KDQ-26
27.200
1.300
LGA-W19-D30
19.0
30
36
24
17.00
14.0
050
-
6.5
2.0
698ZZ
8
19
6
KDQ-19
20.000
1.100
LGA-W19-D35
19.0
35
40
27
21.00
14.0
050
-
5.5
2.0
628ZZ
8
24
8
KDQ-24
25.200
1.300
LGA-W19-D45
19.0
45
52
36
26.00
14.0
050
-
5.0
2.0
6200ZZ
10
30
9
KDQ-30
31.400
1.300
LGA-W22-D35
22.0
35
40
27
24.00
17.0
-
150
7.0
2.0
6000ZZ
10
26
8
KDQ-26
27.200
1.300
LGA-W22-D45
22.0
45
52
36
26.00
17.0
-
150
6.5
2.0
6200ZZ
10
30
9
KDQ-30
31.400
1.300
LGA-W26-D40
26.0
40
45
30
24.00
21.0
075
-
9.0
2.0
6000ZZ
10
26
8
KDQ-26
27.200
1.300
LGA-W26-D45
26.0
45
52
36
26.00
21.0
075
-
8.5
2.0
6200ZZ
10
30
9
KDQ-30
31.400
1.300
LGA-W26-D50
26.0
50
55
40
26.00
21.0
075
-
8.5
2.0
6200ZZ
10
30
9
KDQ-30
31.400
1.300
LGA-W27-D60
27.0
60
67
50
28.00
22.0
-
200
3.5
2.0
6201ZZ×2
12
32
10
KDQ-32
33.700
1.300
LGA-W32-D45
32.0
45
52
36
28.00
27.0
100
250
6.0
2.0
6201ZZ×2
12
32
10
KDQ-32
33.700
1.300
LGA-W32-D65
32.0
65
74
58
28.00
27.0
6.0
2.0
6201ZZ×2
12
32
10
KDQ-32
33.700
1.300
LGA-W37-D55
37.0
55
61
45
28.00
32.0
-
300
8.5
2.0
6201ZZ×2
12
32
10
KDQ-32
33.700
1.300
LGA-W37-D65
37.0
65
74
58
28.00
32.0
8.5
2.0
6201ZZ×2
12
32
10
KDQ-32
33.700
1.300
LGA-W45-D70
45.0
70
80
60
30.00
40.0
150
-
6.0
2.0
6202ZZ×3
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LGA-W49-D60
49.0
60
67
50
30.00
44.0
-
400
8.0
2.0
6202ZZ×3
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LGA-W49-D70
49.0
70
80
60
30.00
44.0
8.0
2.0
6202ZZ×3
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LGA-W58-D60
58.0
60
67
50
30.00
53.0
500
12.5
2.0
6202ZZ×3
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TABS8M/TSBS8M - Timing Pulleys-S8M Type
SAMLO
23.03.2023
PTGP - Tensioner pulley - For flat belt
HPC
17.02.2022
EVF51_81 - Synchronous Idler Pulley Rear Tension Type, Suitable For Toothed...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TABT5/TSBT5 - Timing Pulleys-T5 Type
SAMLO
23.03.2023
HBG, HBGM, HBGA, HBGAS, HBGS, HBGP - Idlers for Flat Belts - Narrow type
Misumi
28.04.2023
BS-S5M - Timing pulley (S5M)
STAMPINGMASTERS
15.04.2024
HBG - Idler pulley for flat belt
HEFA
01.06.2024
ENJ21_26 - Idler For Flat Belt¡¤Circular Arc Type¡¤L=25¡«100
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Pulleys - Pulleys
Walther Flender
09.10.2023
LA3M - Idler Pulley with Teeth-3M Type
SAMLO
20.12.2021
SHHSK - Supporters for Guide Shafts-T Type
SAMLO
27.09.2023
LAS5M - Idler Pulley with Teeth-S5M Type
SAMLO
17.12.2021
Heavy and Mine Duty and Elevator - Pulleys
Dodge
17.02.2023
S2MT - Operator arm profile
nVent HOFFMAN
17.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성