품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 350.2 - Levelling sets, with spherical washer
Elesa+Ganter
Machine elements
GN 350.2
GN 350.2 ST
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/machine_elements/gn350_2/gn350_2_st/gn_350_2_st_asmtab.prj},{NB=Ausgleich-Element GN 350.2-58-17,5-70-ST (0-0)},{PARTNUMBER=GN 350.2-58-17,5-70-ST},{D1=58},{D2=17,5},{D2X=17.5},{D3=M40},{P=1.500},{D3NDM=40.000},{D3SKDM=38.160},{D3MKDM=38.376},{H1=70},{H3=0.0},{H11=44,70},{SCH=M16},{F1=210},{F2=136},{HS=A58-62},{ROT=0},{VERS=8},{PPATH=gn_350_2_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.9040},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
SCH
for screw
ⁿ/ₐ
F1
Static load F in kN
ⁿ/ₐ
F2
Static load F in kN
ⁿ/ₐ
HS
Hook spanner DIN 1810
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Levelling set GN 350.2-25...
GN 350.2-25-6,6-22-ST
25
6,6
M15
22
22.0
M6
40
30,7
A25-28
0.0600
73269098
YES
Levelling set GN 350.2-25...
GN 350.2-25-6,6-35-ST
25
6,6
M15
35
35.0
M6
40
30,7
A25-28
0.0998
73269098
YES
Levelling set GN 350.2-32...
GN 350.2-32-6,6-26-ST
32
6,6
M20
26
26.0
M6
65
55,7
A30-32
0.1320
73269098
YES
Levelling set GN 350.2-32...
GN 350.2-32-6,6-43-ST
32
6,6
M20
43
43.0
M6
65
55,7
A30-32
0.2160
73269098
YES
Levelling set GN 350.2-32...
GN 350.2-32-9-26-ST
32
9
M20
26
26.0
M8
65
48
A30-32
0.1260
73269098
YES
Levelling set GN 350.2-32...
GN 350.2-32-9-43-ST
32
9
M20
43
43.0
M8
65
48
A30-32
0.2000
73269098
YES
Levelling set GN 350.2-32...
GN 350.2-32-11-26-ST
32
11
M20
26
26.0
M10
65
37,9
A30-32
0.1200
73269098
YES
Levelling set GN 350.2-32...
GN 350.2-32-11-43-ST
32
11
M20
43
43.0
M10
65
37,9
A30-32
0.1790
73269098
YES
Levelling set GN 350.2-45...
GN 350.2-45-11-34-ST
45
11
M30
34
34.0
M10
120
92,9
A45-50
0.3550
73269098
YES
Levelling set GN 350.2-45...
GN 350.2-45-11-54-ST
45
11
M30
54
54.0
M10
120
92,9
A45-50
0.5530
73269098
YES
Levelling set GN 350.2-45...
GN 350.2-45-13,5-34-ST
45
13,5
M30
34
34.0
M12
120
80,4
A45-50
0.3070
73269098
YES
Levelling set GN 350.2-45...
GN 350.2-45-13,5-54-ST
45
13,5
M30
54
54.0
M12
120
80,4
A45-50
0.5469
73269098
YES
Levelling set GN 350.2-45...
GN 350.2-45-17,5-34-ST
45
17,5
M30
34
34.0
M16
120
45,5
A45-50
0.2800
73269098
YES
Levelling set GN 350.2-45...
GN 350.2-45-17,5-54-ST
45
17,5
M30
54
54.0
M16
120
45,5
A45-50
0.5130
73269098
YES
Levelling set GN 350.2-58...
GN 350.2-58-17,5-44-ST
58
17,5
M40
44
44.0
M16
210
136
A58-62
0.6650
73269098
YES
Levelling set GN 350.2-58...
GN 350.2-58-17,5-70-ST
58
17,5
M40
70
70.0
M16
210
136
A58-62
0.9040
73269098
YES
Levelling set GN 350.2-58...
GN 350.2-58-22-44-ST
58
22
M40
44
44.0
M20
210
90
A58-62
0.6100
73269098
YES
Levelling set GN 350.2-58...
GN 350.2-58-22-70-ST
58
22
M40
70
70.0
M20
210
90
A58-62
1.0300
73269098
YES
Levelling set GN 350.2-58...
GN 350.2-58-26-44-ST
58
26
M40
44
44.0
M24
210
37
A58-62
0.5600
73269098
YES
Levelling set GN 350.2-58...
GN 350.2-58-26-70-ST
58
26
M40
70
70.0
M24
210
37
A58-62
0.9750
73269098
YES
Levelling set GN 350.2-70...
GN 350.2-70-22-50-ST
70
22
M50
50
50.0
M20
330
210
A68-75
1.3000
73269098
YES
Levelling set GN 350.2-70...
GN 350.2-70-22-83-ST
70
22
M50
83
83.0
M20
330
210
A68-75
1.8000
73269098
YES
Levelling set GN 350.2-70...
GN 350.2-70-26-50-ST
70
26
M50
50
50.0
M24
330
157
A68-75
0.9400
73269098
YES
Levelling set GN 350.2-70...
GN 350.2-70-26-83-ST
70
26
M50
83
83.0
M24
330
157
A68-75
1.8230
73269098
YES
Levelling set GN 350.2-70...
GN 350.2-70-33-50-ST
70
33
M50
50
50.0
M30
330
53
A68-75
0.8150
73269098
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성