피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
6F Series - Roll cooling jet nozzle
Lechler
Flat fan nozzles
Descaling nozzles
6F Series
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/flachstrahlduesen/entzunderungsduesen/6f_series/6f.prj},{NB=LECHLER_6F52021725},{IDNR=},{TYPE=6F5202},{A=30},{MN=17},{OA=25},{E=9.6-10.5},{V1=50.00},{V2=70.71},{V3=100.00},{V4=31.04},{V5=127.47},{V6=158.11},{V7=187.08},{V8=223.61},{NP=24},{PPATH=6f_asmtpl.prj},{VER=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
A
Angle
[°]
E
Narrowest free cross-section
ⁿ/ₐ
V1
Pressure 0.5
[bar]
V2
Pressure 1
[bar]
V3
Pressure 2
[bar]
V4
Pressure 40 psi
[bar]
V5
Pressure 3
[bar]
V6
Pressure 5
[bar]
V7
Pressure 7
[bar]
V8
Pressure 10
[bar]
LECHLER_6F47211725
6F4721
20
2.1-2.5
3.15
4.45
6.30
1.95
7.72
9.96
11.79
14.09
LECHLER_6F47611725
6F4761
20
2.3-2.8
4.00
5.66
8.00
2.48
9.80
12.65
14.97
17.89
LECHLER_6F48011725
6F4801
20
2.6-3.2
5.00
7.07
10.00
3.10
12.25
15.81
18.71
22.36
LECHLER_6F48411725
6F4841
20
3.0-3.6
6.25
8.84
12.50
3.88
15.31
19.67
23.39
27.95
LECHLER_6F48811725
6F4881
20
3.4-4.0
8.00
11.31
16.00
4.96
19.60
25.30
29.93
35.78
LECHLER_6F49211725
6F4921
20
4.1-4.4
10.00
14.14
20.00
6.20
24.49
31.62
37.42
44.72
LECHLER_6F49411725
6F4941
20
4.6-5.0
11.20
15.84
22.40
6.94
27.44
35.42
41.91
50.09
LECHLER_6F49611725
6F4961
20
4.2-5.3
12.50
17.68
25.00
7.75
30.62
39.53
46.77
55.90
LECHLER_6F49811725
6F4981
20
4.2-5.1
14.00
19.80
28.00
8.68
34.29
44.27
52.39
62.61
LECHLER_6F50011725
6F5001
20
4.8-5.6
15.75
22.27
31.50
9.76
38.57
49.80
58.92
70.43
LECHLER_6F50111725
6F5011
20
4.9-5.8
16.75
23.69
33.50
10.40
41.03
52.97
62.67
74.91
LECHLER_6F50411725
6F5041
20
5.5-6.6
20.00
28.28
40.00
12.41
48.99
63.25
74.53
89.44
LECHLER_6F50611725
6F5061
20
5.8-6.7
22.50
31.84
45.00
13.96
55.15
71.20
84.24
100.69
LECHLER_6F50811725
6F5081
20
6.6-7.4
25.00
35.36
50.00
15.50
61.24
79.06
93.54
111.80
LECHLER_6F51211725
6F5121
20
7.4-8.3
31.50
44.55
63.00
19.56
77.16
99.61
117.86
140.87
LECHLER_6F51611725
6F5161
20
8.3-8.4
40.00
56.57
80.00
24.80
97.99
126.50
149.68
178.90
LECHLER_6F51811725
6F5181
20
8.9-10.3
28.50
63.64
90.00
27.90
110.23
142.30
168.37
201.24
LECHLER_6F52011725
6F5201
20
9.6-10.5
50.00
70.71
100.00
31.04
127.47
158.11
187.08
223.61
LECHLER_6F47221725
6F4722
30
2.1-2.5
3.15
4.45
6.30
1.95
7.72
9.96
11.79
14.09
LECHLER_6F47621725
6F4762
30
2.3-2.8
4.00
5.66
8.00
2.48
9.80
12.65
14.97
17.89
LECHLER_6F48021725
6F4802
30
2.6-3.2
5.00
7.07
10.00
3.10
12.25
15.81
18.71
22.36
LECHLER_6F48421725
6F4842
30
3.0-3.6
6.25
8.84
12.50
3.88
15.31
19.67
23.39
27.95
LECHLER_6F48821725
6F4882
30
3.4-4.0
8.00
11.31
16.00
4.96
19.60
25.30
29.93
35.78
LECHLER_6F49221725
6F4922
30
4.1-4.4
10.00
14.14
20.00
6.20
24.49
31.62
37.42
44.72
LECHLER_6F49421725
6F4942
30
4.6-5.0
11.20
15.84
22.40
6.94
27.44
35.42
41.91
50.09
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Series 06F.410/06F.411 - Nipple
Lechler
03.11.2023
Series 065.600 - Union nuts
Lechler
03.11.2023
Series 061220 / 061620 - Sockets
Lechler
03.11.2023
6E Series - Roll cooling jet nozzle
Lechler
03.11.2023
Series 632 - Low - Flat fan nozzles
Lechler
03.11.2023
Series 065600 - Union nuts
Lechler
03.11.2023
VE - Even fan-shaped nozzle / Three-set type
IKEUCHI
03.04.2024
VNP - Even fan-shaped nozzle / High pressure specifications
IKEUCHI
03.04.2024
Series 660 - Low - Flat fan nozzles
Lechler
03.11.2023
TF-F42
IKEUCHI
03.04.2024
SAP (fan shape) _flat / fan shape
IKEUCHI
03.08.2022
Series 069 Alignment tip - High - Flat fan nozzles
Lechler
03.11.2023
Series 066.011 Welding nipple - Low - Flat fan nozzles
Lechler
03.11.2023
Series 622 - Descaling Nozzles
Lechler
03.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성