피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
LE08JE - Caster universal type - screw fixed type
HEFA
35-foot_cup
le01-08-castor
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/35-foot_cup/le01-08-castor/le08je-asmtab.prj},{NB=LE08JE-60-N},{SC=LE08JE},{TYPE=Universal type},{SM=Cast aluminum},{SST=Plastic spraying},{WC=N},{RB=has},{WB=has},{SPE=60},{D=50},{H=82},{B=25},{R=61},{M=12},{L=18},{H1=10},{AL=250},{INFOTEXT=website},{ZZZ1=6.000},{ZZZ2=3.000},{ZZZ3=8.670},{ZZZ4=9.330},{ZZZ5=3.000},{ZZZ6=9.000},{ZZZ7=18.000},{RRR1=34.000},{RRR2=29.000},{RRR3=16.000},{RRR4=30.330},{RRR5=40.330},{RRR6=60.500},{RRRR=45.340},{DDD1=16.670},{DDD2=12.500},{PPATH=le08je/le08je-asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
cnsorderno
ⁿ/ₐ
SC
serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
SM
support material
ⁿ/ₐ
SST
support surface treatment
ⁿ/ₐ
RB
rotary bearing
ⁿ/ₐ
WB
wheel bearing
ⁿ/ₐ
SPE
specifications
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
R
[mm]
M
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H1
[mm]
AL
Allowable load (kg)
ⁿ/ₐ
LE08JE-40-N
LE08JE-40-N
LE08JE
Universal type
Cast aluminum
Plastic spraying
has
has
40
42
71
20
51
8
10
10
100
LE08JE-60-N
LE08JE-60-N
LE08JE
Universal type
Cast aluminum
Plastic spraying
has
has
60
50
82
25
61
12
18
10
250
LE08JE-80-N
LE08JE-80-N
LE08JE
Universal type
Cast aluminum
Plastic spraying
has
has
80
62
102
30
78
12
16
16
500
LE08JE-100-N
LE08JE-100-N
LE08JE
Universal type
Cast aluminum
Plastic spraying
has
has
100
75
122
30
91
16
24
16
700
LE08JE-120-N
LE08JE-120-N
LE08JE
Universal type
Cast aluminum
Plastic spraying
has
has
120
75
122
30
90
16
24
18
1000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성