LD10D E F G - 铝合金蝶形铰链·沉孔型/圆孔型/锥孔型/腰孔型-平型
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
铰链(新)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld10d_e_f_g_asmtab.prj},{NB=LD10EF-100},{SC=LD10EF},{TYPE1=Flat type},{TYPE2=Round hole type/conical hole type},{MAT=A6063-T5},{SUR=clear anodizing},{SPE=100},{W=60},{L=100},{F2=38.00},{F1=26},{H=0},{T=3.0},{O1=3.000},{D=4.5},{DD1=0.0},{DD2=0.0},{R=12},{DD=0.0},{M=5},{N=8},{AA1=0.0},{A1=0},{B=0.0},{B1=0.0},{B2=0.0},{A2=0},{AA2=0.0},{XZJD=290°},{FZ=18.0},{CKZL=0.070},{INFOTEXT=website},{Y=6.000},{XY=2.250},{KD=12.000},{CD=27.000},{CD1=23.000},{O2=0.150},{O3=5.500},{PPATH=ld10d_e_f_g/assemblies/ld10d_e_f_g_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理/颜色
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
F2
[mm]
F1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
R
[mm]
DD
d
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
AA1
a1
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
A2
[mm]
AA2
a2
[mm]
XZJD
旋转角度
[°]
FZ
负载
[kg]
CKZL
参考重量
ⁿ/ₐ
LD10DB-47
LD10DB-47
LD10DB
平型
沉孔型
A6063-T5
拉丝本色阳极氧化
47
35
47
21.00
25
10
0.0
0.0
5.5
10.0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0
10.0
0.020
LD10DB-47A
LD10DB-47A
LD10DB
平型
沉孔型
A6063-T5
拉丝本色阳极氧化
47A
48
47
32.00
30
11
0.0
0.0
6.5
11.0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0
10.0
0.030
LD10DB-63
LD10DB-63
LD10DB
平型
沉孔型
A6063-T5
拉丝本色阳极氧化
63
62
63
42.00
37
11
0.0
0.0
6.5
11.0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0
10.0
0.050
LD10DC-47
LD10DC-47
LD10DC
平型
沉孔型
A6063-T5
喷砂本色阳极氧化
47
35
47
21.00
25
10
0.0
0.0
5.5
10.0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0
10.0
0.020
LD10DC-47A
LD10DC-47A
LD10DC
平型
沉孔型
A6063-T5
喷砂本色阳极氧化
47A
48
47
32.00
30
11
0.0
0.0
6.5
11.0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0
10.0
0.030
LD10DC-63
LD10DC-63
LD10DC
平型
沉孔型
A6063-T5
喷砂本色阳极氧化
63
62
63
42.00
37
11
0.0
0.0
6.5
11.0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0
10.0
0.050
LD10EF-40
LD10EF-40
LD10EF
平型
圆孔型·锥孔型
A6063-T5
本色阳极氧化
40
32
40
22.00
24
0
2.5
3.5
0.0
0.0
9
3.2
0
4
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
280°
7.0
0.020
LD10EF-50A
LD10EF-50A
LD10EF
平型
圆孔型·锥孔型
A6063-T5
本色阳极氧化
50A
32
50
22.00
30
0
2.5
3.5
0.0
0.0
9
3.2
0
4
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
280°
10.0
0.020
LD10EF-50
LD10EF-50
LD10EF
平型
圆孔型·锥孔型
A6063-T5
本色阳极氧化
50
50
50
30.00
30
0
2.5
3.5
0.0
0.0
9
4.3
0
4
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
280°
12.0
0.020
LD10EF-65
LD10EF-65
LD10EF
平型
圆孔型·锥孔型
A6063-T5
本色阳极氧化
65
50
65
30.00
23
0
2.5
3.5
0.0
0.0
9
4.3
0
6
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
280°
15.0
0.030
LD10EF-100
LD10EF-100
LD10EF
平型
圆孔型·锥孔型
A6063-T5
本色阳极氧化
100
60
100
38.00
26
0
3.0
4.5
0.0
0.0
12
0.0
5
8
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
290°
18.0
0.070
LD10EF-125
LD10EF-125
LD10EF
平型
圆孔型·锥孔型
A6063-T5
本色阳极氧化
125
60
125
38.00
30
0
3.0
4.5
0.0
0.0
12
0.0
5
8
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
290°
20.0
0.080
LD10EF-150A
LD10EF-150A
LD10EF
平型
圆孔型·锥孔型
A6063-T5
本色阳极氧化
150A
60
150
38.00
32
0
3.0
4.5
0.0
0.0
12
0.0
5
10
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
290°
22.0
0.100
LD10EF-150
LD10EF-150
LD10EF
平型
圆孔型·锥孔型
A6063-T5
本色阳极氧化
150
100
150
68.00
40
0
3.0
6.0
0.0
0.0
15
0.0
5
8
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
320°
25.0
0.180
LD10FB-47
LD10FB-47
LD10FB
平型
横向腰孔型
A6063-T5
拉丝本色阳极氧化
47
35
47
21.00
25
10
3.5
0.0
5.5
10.0
0
0.0
0
0
5.5
10
1.5
0.0
0.0
0
0.0
0
10.0
0.020
LD10FB-47A
LD10FB-47A
LD10FB
平型
横向腰孔型
A6063-T5
拉丝本色阳极氧化
47A
48
47
32.00
30
11
3.5
0.0
6.5
11.0
0
0.0
0
0
6.5
11
3.0
0.0
0.0
0
0.0
0
10.0
0.035
LD10FB-63
LD10FB-63
LD10FB
平型
横向腰孔型
A6063-T5
拉丝本色阳极氧化
63
62
63
42.00
37
11
3.5
0.0
6.5
11.0
0
0.0
0
0
6.5
11
5.0
0.0
0.0
0
0.0
0
10.0
0.050
LD10FC-47
LD10FC-47
LD10FC
经济型平型
横向腰孔型
A6063-T5
喷砂本色阳极氧化
47
35
47
21.00
25
10
3.5
0.0
5.5
10.0
0
0.0
0
0
5.5
10
1.5
0.0
0.0
0
0.0
0
10.0
0.020
LD10FC-47A
LD10FC-47A
LD10FC
经济型平型
横向腰孔型
A6063-T5
喷砂本色阳极氧化
47A
48
47
32.00
30
11
3.5
0.0
6.5
11.0
0
0.0
0
0
6.5
11
3.0
0.0
0.0
0
0.0
0
10.0
0.035
LD10FC-63
LD10FC-63
LD10FC
经济型平型
横向腰孔型
A6063-T5
喷砂本色阳极氧化
63
62
63
42.00
37
11
3.5
0.0
6.5
11.0
0
0.0
0
0
6.5
11
5.0
0.0
0.0
0
0.0
0
10.0
0.050
LD10GC-47
LD10GC-47
LD10GC
经济型平型
横竖向腰孔型
A6063-T5
喷砂本色阳极氧化
47
35
47
21.75
25
10
3.5
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0
0
5.5
10
0.0
1.5
1.5
10
5.5
0
10.0
0.020
LD10GC-47A
LD10GC-47A
LD10GC
经济型平型
横竖向腰孔型
A6063-T5
喷砂本色阳极氧化
47A
48
47
32.00
30
11
3.5
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0
0
6.5
11
0.0
2.0
2.0
11
6.5
0
10.0
0.030
LD10GC-63
LD10GC-63
LD10GC
经济型平型
横竖向腰孔型
A6063-T5
喷砂本色阳极氧化
63
62
63
42.00
37
11
3.5
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0
0
6.5
11
0.0
5.0
5.0
11
6.5
0
10.0
0.050
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表