您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
LCF10-4545, LCFB10-4545, LCFL10-4545, LCFSL10-4545, LCFW10-4545, LCFT10-4545, LCFR10-4545, LCFS10-4545, LCFY10-4545 - 经济型 欧标 4545 铝型材 槽宽10mm
Misumi
FA工厂自动化
98_经济型欧标铝合金型材及其配件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/98_economic_aluminum_and_accessories/lcf10_4545.prj},{NB=LCFY10-4545-50},{TPS=LCFY10-4545},{FRMW=45},{FRMH=45},{FRD=10.2},{L=50.0},{TT=5.65},{ALT1=},{IDM1=10.106},{ALT5=},{CP5=},{DL5=},{DR5=},{ALT6=},{HP6=},{NHL6=},{DL6=},{NHR6=},{DR6=},{ALT12=},{ALT13=},{NH12=0},{XA=0.0},{XB=0.0},{XC=0.0},{XD=0.0},{XE=0.0},{NH13=0},{YA=0.0},{YB=0.0},{YC=0.0},{YD=0.0},{YE=0.0},{ALT15=},{HP15=},{DL15=},{DR15=},{ALT16=},{HP16=},{DL16=},{DR16=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TPS
型号/型材选择
ⁿ/ₐ
TT
壁厚t
[mm]
DPL1
左侧深度
[mm]
DPR1
右侧深度
[mm]
DD6
d
[mm]
HL6D
H(左)
[mm]
HR6D
H(右)
[mm]
J6D
J
[mm]
K6D
K
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DD12
d
[mm]
DD112
d1
[mm]
H15
H
[mm]
D115
D1
[mm]
H16
H
[mm]
D16
D
[mm]
LCF10-4545-50
LCF10-4545-50
LCF10-4545
4.50
0
0
0
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
LCFB10-4545-50
LCFB10-4545-50
LCFB10-4545
4.50
0
0
0
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
LCFS10-4545-50
LCFS10-4545-50
LCFS10-4545
5.65
0
0
0
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
LCFY10-4545-50
LCFY10-4545-50
LCFY10-4545
5.65
0
0
0
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
LCFL10-4545-50
LCFL10-4545-50
LCFL10-4545
4.50
0
0
0
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
LCFSL10-4545-50
LCFSL10-4545-50
LCFSL10-4545
6.00
0
0
0
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
LCFW10-4545-50
LCFW10-4545-50
LCFW10-4545
4.50
0
0
0
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
LCFT10-4545-50
LCFT10-4545-50
LCFT10-4545
4.50
0
0
0
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
LCFR10-4545-50
LCFR10-4545-50
LCFR10-4545
4.50
0
0
0
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LCF8-4060, LCF8-4080, LCFB8-4080, LCFS8-4080, LCFL8-4080, LCFW8-4080, LCF8-...
Misumi
19.03.2024
LCF10-6060, LCFL10-6060 - 经济型 欧标 6060 铝型材 槽宽10mm
Misumi
22.10.2023
LCF8-3030, LCFB8-3030, LCFS8-3030, LCFL8-3030, LCFLY8-3030, LCFW8-3030, LCF...
Misumi
19.03.2024
LCF8-4040, LCFM8-4040, LCFB8-4040, LCFS8-4040, LCFL8-4040, LCFSL8-4040, LCF...
Misumi
21.11.2023
LCF10-5050, LCF10-50100 - 经济型 欧标 5050 50100 铝型材 槽宽10mm
Misumi
22.10.2023
LCF8-5050, LCF8-50100 - 经济型 欧标 5050 50100 铝型材 槽宽8mm
Misumi
22.10.2023
LCF8-3060, LCFB8-3060, LCFS8-3060, LCFW8-3060, LCFL8-3060, LCF8-3090, LCF8-...
Misumi
19.03.2024
LCF8-6060, LCF8-6090, LCF8-6630 - 经济型 欧标 6060 6090 6630 铝型材 槽宽8mm
Misumi
19.03.2024
LE-1530滑槽 - 铝型材辅助系列
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
LE-6-1530 - 铝型材 10/15 系列
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
NEFS8-4545, EFS8-4545, EFSB8-4545, HFS8-4545, HFSB8-4545, CAF8-4545, NFSL8-...
Misumi
09.05.2023
NEFS8-4040, NEFSB8-4040, NEFSY8-4040, EFS8-4040, EFSB8-4040, HFS8-4040, HFS...
Misumi
31.05.2024
LMCSB, LMCSG - 经济型 欧标密封条
Misumi
29.05.2023
LE-6-2525W - 铝型材 25 系列
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表