피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
LBFCD,LBKCD,LBHCD,LBNFCD,LBNKCD,LBNHCD - Linear Bearing-Medium Center Flanged
PRiCi FA
Straight moving parts
a15
Powered by
CAD모델 선택
{prici/aaa/a15/lbfcd.prj},{NB=LBHCD6},{LV1=Compact Flange},{OMAT=Equivalent to SUJ2},{MAT2=SUJ2},{OHN=58HRC~},{OSUR=-},{SUR2=-},{BMAT=Equivalent to SUJ2},{RMAT=resin},{AOT=-20℃~80℃},{CODE=LBHCD},{MYCODE=M_LHMCD},{VAR10=6},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
Type
ⁿ/ₐ
OMAT
Outer Cylinder Material
ⁿ/ₐ
OHN
Outer Cylinder Hardness
ⁿ/ₐ
OSUR
Outer Cylinder Surface treatment
ⁿ/ₐ
BMAT
Balls Material
ⁿ/ₐ
RMAT
Retainer Material
ⁿ/ₐ
AOT
Ambient Operating Temp
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d Tolerance
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
D Tolerance
[mm]
FIX08
L
[mm]
FIX10
L Tolerance
[mm]
FIX12
l
[mm]
FIX14
H
[mm]
FIX16
T
[mm]
FIX18
d
[mm]
FIX20
d1
[mm]
FIX22
t
[mm]
FIX24
P.C.D
[mm]
FIX26
W
[mm]
FIX28
F
[mm]
FIX30
A
[mm]
FIX32
Eccentricity (Max.)
[mm]
FIX34
Rows of Balls
ⁿ/ₐ
FIX36
Perpendicularit
[mm]
FIX38
Basic Load Rating C (Dynamic)
[N]
FIX40
Basic Load Rating Co (Static)
[N]
FIX42
Allowable Static Moment
[N·m]
FIX44
Mass
[g]
LBFCD6
LBFCD6
Round Flange
Equivalent to SUJ2
58HRC~
-
Equivalent to SUJ2
resin
-20℃~80℃
LBFCD
0/-0.010
12
0/-0.013
29
±0.3
12.0
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
20
-
0.015
4
0.015
226
310
1.42
27
LBKCD6
LBKCD6
Square Flange
Equivalent to SUJ2
58HRC~
-
Equivalent to SUJ2
resin
-20℃~80℃
LBKCD
0/-0.010
12
0/-0.013
29
±0.3
12.0
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
20
-
0.015
4
0.015
226
310
1.42
21
LBHCD6
LBHCD6
Compact Flange
Equivalent to SUJ2
58HRC~
-
Equivalent to SUJ2
resin
-20℃~80℃
LBHCD
0/-0.010
12
0/-0.013
29
±0.3
12.0
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
20
-
0.015
4
0.015
226
310
1.42
24
LBNFCD6
LBNFCD6
Round Flange
Equivalent to SUJ2
58HRC~
Non electrolytic nickel p...
Equivalent to SUJ2
resin
-20℃~80℃
LBNFCD
0/-0.010
12
0/-0.013
29
±0.3
12.0
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
20
-
0.015
4
0.015
226
310
1.42
27
LBNKCD6
LBNKCD6
Square Flange
Equivalent to SUJ2
58HRC~
Non electrolytic nickel p...
Equivalent to SUJ2
resin
-20℃~80℃
LBNKCD
0/-0.010
12
0/-0.013
29
±0.3
12.0
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
20
-
0.015
4
0.015
226
310
1.42
21
LBNHCD6
LBNHCD6
Compact Flange
Equivalent to SUJ2
58HRC~
Non electrolytic nickel p...
Equivalent to SUJ2
resin
-20℃~80℃
LBNHCD
0/-0.010
12
0/-0.013
29
±0.3
12.0
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
20
-
0.015
4
0.015
226
310
1.42
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LM-AUU - Linear motion ball bearing series
YTP
11.05.2022
LBF,LBNF,TXZ34SP,TXZ34SS,LBK,LBNK,TXZ35SP,TXZ35SS,LBH,LBNH,TXZ36SP,TXZ36SS ...
PRiCi FA
17.10.2023
HWC - Heavy Load Ball Linear Guideways
SAMLO
06.12.2023
iay01_iay06 - Low assembly linear guide rail/heavy-duty type • Slider flang...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BBA001-BBA002 - Linear bearing Straight column type linear bearing single l...
YDFA
18.06.2024
C-LMU, C-LMUM,C-LMU-N,C-LMUF-N,C-LMUMF-N - C-VALUE Linear Bushings - Single
Misumi
16.08.2023
ADHT - Linear bearing / guide assembly Ball
SRD-FA
03.04.2023
LBFPD,LBKPD,LBHPD,LBNFPD,LBNKPD,LBNHPD - Linear Bearing-Medium Pilot Liner ...
PRiCi FA
17.10.2023
MX-LMJ02_LML22 - Linear bearing with flange (with lubrication device) · gui...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LMR31_82 - Flanged linear bearing/Lengthened double liner type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ZF04 - Linear bearings - flanged type - double lined type
HEFA
14.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성