피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
LAXL - Idler Pulley with Teeth-XL Type
SAMLO
timing_pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/timing_pulleys/laxl.prj},{NB=LAXL-25-031},{TYPECODE=LAXL},{TEETH=25},{WIDTH=031},{PD=40.43},{OD=39.92},{F=48},{E=35},{G=24},{A=9.0},{W=14.0},{S=3.00},{T=2},{BT=6000ZZ×1},{D=10},{C=26},{B=8},{RT=KDQ-26},{H=27.200},{K=1.300},{CATALOG=laxl.jpg},{R1=1.270},{R2=1.400},{R3=0.610},{R4=0.610},{R5=25.000},{BQ=1},{PPATH=laxl/assmeblies/laxl_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
TEETH
Teeth
ⁿ/ₐ
WIDTH
Belt Width
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
A
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
BT
Bearings Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
RT
Rings Type
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
LAXL-18-025
18
025
29.11
28.60
36
24
17
7.5
12.5
3.25
2
626ZZ×1
6
19
6
KDQ-19
20.000
1.100
LAXL-18-031
18
031
29.11
28.60
36
24
17
9.0
14.0
4.00
2
626ZZ×1
6
19
6
KDQ-19
20.000
1.100
LAXL-18-037
18
037
29.11
28.60
36
24
17
11.0
16.0
5.00
2
626ZZ×1
6
19
6
KDQ-19
20.000
1.100
LAXL-20-025
20
025
32.34
31.83
40
27
17
7.5
12.5
3.25
2
626ZZ×1
6
19
6
KDQ-19
20.000
1.100
LAXL-20-031
20
031
32.34
31.83
40
27
17
9.0
14.0
4.00
2
626ZZ×1
6
19
6
KDQ-19
20.000
1.100
LAXL-20-037
20
037
32.34
31.83
40
27
17
11.0
16.0
5.00
2
626ZZ×1
6
19
6
KDQ-19
20.000
1.100
LAXL-22-025
22
025
35.57
35.07
45
30
21
7.5
12.5
2.25
2
628ZZ×1
8
24
8
KDQ-24
25.200
1.300
LAXL-22-031
22
031
35.57
35.07
45
30
21
9.0
14.0
3.00
2
628ZZ×1
8
24
8
KDQ-24
25.200
1.300
LAXL-22-037
22
037
35.57
35.07
45
30
21
11.0
16.0
4.00
2
628ZZ×1
8
24
8
KDQ-24
25.200
1.300
LAXL-22-050
22
050
35.57
35.07
45
30
21
14.0
19.0
5.50
2
628ZZ×1
8
24
8
KDQ-24
25.200
1.300
LAXL-25-025
25
025
40.43
39.92
48
35
24
7.5
12.5
2.25
2
6000ZZ×1
10
26
8
KDQ-26
27.200
1.300
LAXL-25-031
25
031
40.43
39.92
48
35
24
9.0
14.0
3.00
2
6000ZZ×1
10
26
8
KDQ-26
27.200
1.300
LAXL-25-037
25
037
40.43
39.92
48
35
24
11.0
16.0
4.00
2
6000ZZ×1
10
26
8
KDQ-26
27.200
1.300
LAXL-25-050
25
050
40.43
39.92
48
35
24
14.0
19.0
5.50
2
6000ZZ×1
10
26
8
KDQ-26
27.200
1.300
LAXL-28-025
28
025
45.28
44.77
55
40
24
7.5
12.5
2.25
2
6000ZZ×1
10
26
8
KDQ-26
27.200
1.300
LAXL-28-031
28
031
45.28
44.77
55
40
26
9.0
14.0
2.50
2
6200ZZ×1
10
30
9
KDQ-30
31.400
1.300
LAXL-30-025
30
025
48.51
48.00
55
40
24
7.5
12.5
2.25
2
6000ZZ×1
10
26
8
KDQ-26
27.200
1.300
LAXL-30-031
30
031
48.51
48.00
55
40
26
9.0
14.0
2.50
2
6200ZZ×1
10
30
9
KDQ-30
31.400
1.300
LAXL-30-037
30
037
48.51
48.00
55
40
26
11.0
16.0
3.50
2
6200ZZ×1
10
30
9
KDQ-30
31.400
1.300
LAXL-30-050
30
050
48.51
48.00
55
40
26
14.0
19.0
5.00
2
6200ZZ×1
10
30
9
KDQ-30
31.400
1.300
LAXL-36-025
36
025
58.21
57.70
67
50
26
7.5
12.5
2.25
2
6001ZZ×1
12
28
8
KDQ-28
29.400
1.300
LAXL-36-031
36
031
58.21
57.70
67
50
28
9.0
14.0
2.00
2
6201ZZ×1
12
32
10
KDQ-32
33.700
1.300
LAXL-36-037
36
037
58.21
57.70
67
50
28
11.0
16.0
3.00
2
6201ZZ×1
12
32
10
KDQ-32
33.700
1.300
LAXL-36-050
36
050
58.21
57.70
67
50
28
14.0
19.0
4.50
2
6201ZZ×1
12
32
10
KDQ-32
33.700
1.300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LA5M - Idler Pulley with Teeth-5M Type
SAMLO
17.12.2021
LAH - Idler Pulley with Teeth-H Type
SAMLO
24.04.2024
ZRR-TL-5M-BR15-ST - HTD Pulleys, Profile 5M for Taper Bushes, Timing Belt W...
MÄDLER
10.04.2024
Timing belt pulley for taper bushes ''PCB'' 8M-21 - ''PCB'' synchrochain ti...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
22400 - Spur gears in steel, module 2 toothing milled, straight teeth, enga...
norelem
30.05.2024
LAL - Idler Pulley with Teeth-L Type
SAMLO
17.12.2021
LAS2M - Idler Pulley with Teeth-S2M Type
SAMLO
17.12.2021
EVF51_81 - Synchronous Idler Pulley Rear Tension Type, Suitable For Toothed...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TAB5M/TSB5M - Timing Pulleys-5M Type
SAMLO
23.03.2023
BS-XL - Timing pulley (XL)
STAMPINGMASTERS
15.04.2024
LA8M - Idler Pulley with Teeth-8M Type
SAMLO
17.12.2021
BS-S14M - Timing pulley (S14M)
STAMPINGMASTERS
15.04.2024
EVF01_31 - Synchronous Idler Pulley Rear Tension Type, Applicable Tooth Pro...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Pulleys - Pulleys
Walther Flender
09.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성