피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
B23 / S23 - Threaded socket F2 / SF2
KVT Fastening
bigHead®
Threaded socket F2 / SF2
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/bighead/gewindebuchse_f2_sf2/f2_sf2_b23_s23.prj},{NB=KVT SF2/B23-M10x20},{IDNR=},{BZC=SF2/B23-M10x20},{DXL=M10 x 20mm},{D=M10},{NDM=10},{KDM=8.376},{L=20},{W=nichtrostender Stahl},{KF=B23 - geschlossen},{VERSKF=1},{K=Ø 23},{LX=1.600},{DX=12.700},{DX1=16.000},{DX2=0.000},{X=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
DXL
Thread x Length
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
W
Material
ⁿ/ₐ
KF
Head shape
ⁿ/ₐ
K
Head around
[mm]
KVT F2/B23-M6x10
F2/B23-M6x10
M6 x 10mm
M6
10
Steel, galvanized
B23 - closed
Ø 23
KVT F2/B23-M6x14
F2/B23-M6x14
M6 x 14mm
M6
14
Steel, galvanized
B23 - closed
Ø 23
KVT F2/B23-M6x16
F2/B23-M6x16
M6 x 16mm
M6
16
Steel, galvanized
B23 - closed
Ø 23
KVT F2/B23-M8x10
F2/B23-M8x10
M8 x 10mm
M8
10
Steel, galvanized
B23 - closed
Ø 23
KVT F2/B23-M8x14
F2/B23-M8x14
M8 x 14mm
M8
14
Steel, galvanized
B23 - closed
Ø 23
KVT F2/B23-M10x14
F2/B23-M10x14
M10 x 14mm
M10
14
Steel, galvanized
B23 - closed
Ø 23
KVT SF2/B23-M4x10
SF2/B23-M4x10
M4 x 10mm
M4
10
Stainless steel
B23 - closed
Ø 23
KVT SF2/B23-M6x15
SF2/B23-M6x15
M6 x 15mm
M6
15
Stainless steel
B23 - closed
Ø 23
KVT SF2/B23-M8x15
SF2/B23-M8x15
M8 x 15mm
M8
15
Stainless steel
B23 - closed
Ø 23
KVT SF2/B23-M8x20
SF2/B23-M8x20
M8 x 20mm
M8
20
Stainless steel
B23 - closed
Ø 23
KVT SF2/B23-M10x20
SF2/B23-M10x20
M10 x 20mm
M10
20
Stainless steel
B23 - closed
Ø 23
KVT F2/S23-M6x10
F2/S23-M6x10
M6 x 10mm
M6
10
Steel, galvanized
S23 - open
Ø 23
KVT F2/S23-M6x16
F2/S23-M6x16
M6 x 16mm
M6
16
Steel, galvanized
S23 - open
Ø 23
KVT F2/S23-M8x10
F2/S23-M8x10
M8 x 10mm
M8
10
Steel, galvanized
S23 - open
Ø 23
KVT F2/S23-M10x14
F2/S23-M10x14
M10 x 14mm
M10
14
Steel, galvanized
S23 - open
Ø 23
KVT SF2/S23-M4x5
SF2/S23-M4x5
M4 x 5mm
M4
5
Stainless steel
S23 - open
Ø 23
KVT SF2/S23-M5x5
SF2/S23-M5x5
M5 x 5mm
M5
5
Stainless steel
S23 - open
Ø 23
KVT SF2/S23-M5x10
SF2/S23-M5x10
M5 x 10mm
M5
10
Stainless steel
S23 - open
Ø 23
KVT SF2/S23-M6x5
SF2/S23-M6x5
M6 x 5mm
M6
5
Stainless steel
S23 - open
Ø 23
KVT SF2/S23-M6x10
SF2/S23-M6x10
M6 x 10mm
M6
10
Stainless steel
S23 - open
Ø 23
KVT SF2/S23-M6x20
SF2/S23-M6x20
M6 x 20mm
M6
20
Stainless steel
S23 - open
Ø 23
KVT SF2/S23-M10x20
SF2/S23-M10x20
M10 x 20mm
M10
20
Stainless steel
S23 - open
Ø 23
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B32 / S32 - Threaded socket F2 / SF2
KVT Fastening
22.12.2023
B38 / S38 - Threaded socket F2 / SF2
KVT Fastening
22.12.2023
T38 / ST38 - Threaded socket F2 / SF2
KVT Fastening
22.12.2023
B23 - Threaded stud M1 / SM1
KVT Fastening
22.12.2023
B38 - Threaded stud M1 / SM1
KVT Fastening
22.12.2023
FOAMSERT® - Threaded inserts, with head Type 240
KVT Fastening
22.12.2023
M8 / SM8 - 90° Loop - Bow
KVT Fastening
22.12.2023
M7 / SM7 - 45° Loop - Bow
KVT Fastening
22.12.2023
TRISERT ® - for Thermosets - Threaded inserts, for thermosetting polymers w...
KVT Fastening
22.12.2023
TRISERT ® - for Thermosets - Threaded inserts for Thermosets
KVT Fastening
22.12.2023
B20 / S20 - Threaded socket F2 / SF2
KVT Fastening
22.12.2023
HC ROKS 1.4570 - Blind-rivet nut, hexagon shank, type HC
KVT Fastening
22.12.2023
MB 700 - Sealing Plug MB
KVT Fastening
12.01.2024
BSO / BSOS - blind Self-clinching standoff
KVT Fastening
22.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성