품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 174 - Two-Way Mounting Clamps, Plastic
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.7 Connecting, assemling with clamping and connecting elements
Clamp mountings (Plastic)
GN174
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_7/klemmhalter_kunststoff/gn174/gn_174.prj},{NB=Kreuz-Klemmhalter GN174-B10-B10},{ARTNR=GN174-B10-B10},{PARTNUMBER=GN 174-B10-B10},{NORMNR=GN 174},{CODE=440121},{DESCRIPTION=MSX.56-C-8-10},{DIM01=8},{DIM02=10},{D1=B10},{D2=B10},{K=21},{L=52},{M=17},{S1=V8},{S2=V8},{WEIGHT=0.0240},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{LALG=52},{KALG=21}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Bore
[mm]
D2
Bore
[mm]
K
[mm]
L
Length
[mm]
M
[mm]
S1
Square V
[mm]
S2
Square V
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Kreuz-Klemmhalter GN174-B...
GN174-B10-B10
B10
B10
21
52
17
V8
V8
0.0240
76090000
YES
Kreuz-Klemmhalter GN174-B...
GN174-B12-B12
B12
B12
21
52
17
V10
V10
0.0300
76090000
YES
Kreuz-Klemmhalter GN174-B...
GN174-B14-B14
B14
B14
21
52
17
V12
V12
0.0200
76090000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성