피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
KLRR - Locking devices
Sati
Locking devices and accessories
Locking devices
Locking devices (steel)
Powered by
CAD모델 선택
{sati/bloccaggio_e_accessori/calettatori/calettatori_acciaio/klrr_asmtab.prj},{NB=KLRR038},{CODE=KLRR038},{DD=38},{D=65},{H=34},{H1=28.0},{H2=14},{H3=10},{NV=M6x25},{TV=14},{N=8.0},{NV1=M6x25},{N1=4.0},{MT=961},{TA=51},{PA=297},{PM=174},{NV11=6},{NV111=25},{PPATH=klrr/klrr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
D
d
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
NV
ⁿ/ₐ
TV
[Nm]
N
N°
[mm]
NV1
[mm]
N1
N° viti
[mm]
MT
[Nm]
TA
[KN]
PA
[N/mm^2]
PM
[N/mm^2]
NV11
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
NV111
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
KLRR020
KLRR020
20
47
34
28.0
14
10
M6x25
13
5.0
M6x25
3.0
294
29
328
139
6
25
KLRR022
KLRR022
22
47
34
28.0
14
10
M6x25
13
5.0
M6x25
3.0
323
29
298
139
6
25
KLRR024
KLRR024
24
50
34
28.0
14
10
M6x25
14
6.0
M6x25
3.0
455
38
353
169
6
25
KLRR025
KLRR025
25
50
34
28.0
14
10
M6x25
14
6.0
M6x25
3.0
474
38
338
169
6
25
KLRR030
KLRR030
30
55
34
28.0
14
10
M6x25
14
6.0
M6x25
3.0
569
38
282
154
6
25
KLRR035
KLRR035
35
60
34
28.0
14
10
M6x25
14
8.0
M6x25
4.0
885
51
322
188
6
25
KLRR038
KLRR038
38
65
34
28.0
14
10
M6x25
14
8.0
M6x25
4.0
961
51
297
174
6
25
KLRR040
KLRR040
40
65
34
28.0
14
10
M6x25
14
8.0
M6x25
4.0
1012
51
282
174
6
25
KLRR042
KLRR042
42
75
43
35.0
18
12
M8x30
32
7.0
M8x30
4.0
1594
76
313
176
8
30
KLRR045
KLRR045
45
75
43
35.0
18
12
M8x30
32
7.0
M8x30
4.0
1707
76
293
176
8
30
KLRR050
KLRR050
50
80
43
35.0
18
12
M8x30
32
7.0
M8x30
4.0
1897
76
263
165
8
30
KLRR055
KLRR055
55
85
43
35.0
18
12
M8x30
32
8.0
M8x30
4.0
2387
87
274
177
8
30
KLRR060
KLRR060
60
90
43
35.0
18
12
M8x30
32
8.0
M8x30
4.0
2604
87
251
167
8
30
KLRR065
KLRR065
65
95
43
35.0
18
12
M8x30
32
9.0
M8x30
4.0
3172
98
260
178
8
30
KLRR070
KLRR070
70
110
56
46.0
24
16
M10x40
65
8.0
M10x40
4.0
4937
141
262
167
10
40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KLSS - Locking devices
Sati
15.12.2022
KLSX - Locking devices
Sati
15.12.2022
KLTX - Locking devices
Sati
15.12.2022
KLDA - Locking devices
Sati
15.12.2022
KLAB - Locking devices
Sati
15.12.2022
KLAA - Locking devices
Sati
15.12.2022
KLDB - Locking devices
Sati
15.12.2022
KLGX - Locking devices
Sati
15.12.2022
KLCC - Locking devices
Sati
15.12.2022
KLPP - Locking devices
Sati
15.12.2022
KBS 13 - Locking Device
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
SL-MLHS, SH-MLHS - Precision Cleaning Keyless Bushings - Standard Type - Ce...
Misumi
04.10.2023
MLC 5006 65 x 95 - Claming sets MLC 5006 65 x 95
Walther Flender
09.10.2023
KLHH - Locking devices
Sati
15.12.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성