您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2075 - 曲柄 不锈钢 带转动手柄
KIPP
操作部件 | 标准件
手轮,曲柄,位置指示器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/06506_asmtab.prj},{NB=K2075.34176},{BESTKIPP=K2075.34176},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=Passbohrung},{AUSF1=mit Querbohrung},{A=160},{D=34},{D2=17},{D3=25},{D7=M6},{H=114.5},{H1=82.5},{H2=32},{H3=19.6},{H4=7.5},{L=190},{SW=-},{GEW=0.2990},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269097},{EAN=4059245858880},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP=4.0},{NDM=8.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{XA=8.000},{PPATH=06506_schb.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AUSF1
规格 1
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
D
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D7
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
L
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2075.3110
K2075.3110
Passbohrung
ohne Querbohrung
80
24
10
16
-
71.1
49.1
22
13.4
0.0
100
-
0.0766
Yes
39269097
4059245858774
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2075.3212
K2075.3212
Passbohrung
ohne Querbohrung
100
28
12
20
-
87.4
61.4
26
16.0
0.0
124
-
0.1386
Yes
39269097
4059245858781
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2075.3314
K2075.3314
Passbohrung
ohne Querbohrung
125
30
14
25
-
110.5
82.5
28
15.8
0.0
153
-
0.2617
Yes
39269097
4059245858798
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2075.3417
K2075.3417
Passbohrung
ohne Querbohrung
160
34
17
25
-
114.5
82.5
32
19.6
0.0
190
-
0.2988
Yes
39269097
4059245858804
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2075.31106
K2075.31106
Passbohrung
mit Querbohrung
80
24
10
16
M6
71.1
49.1
22
13.4
7.5
100
-
0.0770
Yes
39269097
4059245858859
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2075.32126
K2075.32126
Passbohrung
mit Querbohrung
100
28
12
20
M6
87.4
61.4
26
16.0
7.5
124
-
0.1390
Yes
39269097
4059245858866
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2075.33146
K2075.33146
Passbohrung
mit Querbohrung
125
30
14
25
M6
110.5
82.5
28
15.8
7.5
153
-
0.2620
Yes
39269097
4059245858873
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2075.34176
K2075.34176
Passbohrung
mit Querbohrung
160
34
17
25
M6
114.5
82.5
32
19.6
7.5
190
-
0.2990
Yes
39269097
4059245858880
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2075.4110
K2075.4110
Innenvierkant
ohne Querbohrung
80
24
-
16
-
71.1
49.1
22
13.4
0.0
100
10
0.0761
Yes
39269097
4059245858811
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2075.4212
K2075.4212
Innenvierkant
ohne Querbohrung
100
28
-
20
-
87.4
61.4
26
16.0
0.0
124
12
0.1366
Yes
39269097
4059245858828
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2075.4314
K2075.4314
Innenvierkant
ohne Querbohrung
125
30
-
25
-
110.5
82.5
28
15.8
0.0
153
14
0.2549
Yes
39269097
4059245858835
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2075.4417
K2075.4417
Innenvierkant
ohne Querbohrung
160
34
-
25
-
114.5
82.5
32
19.6
0.0
190
17
0.2965
Yes
39269097
4059245858842
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2075.41106
K2075.41106
Innenvierkant
mit Querbohrung
80
24
-
16
M6
71.1
49.1
22
13.4
7.5
100
10
0.0760
Yes
39269097
4059245858897
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2075.42126
K2075.42126
Innenvierkant
mit Querbohrung
100
28
-
20
M6
87.4
61.4
26
16.0
7.5
124
12
0.1370
Yes
39269097
4059245858903
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2075.43146
K2075.43146
Innenvierkant
mit Querbohrung
125
30
-
25
M6
110.5
82.5
28
15.8
7.5
153
14
0.2550
Yes
39269097
4059245858910
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2075.44176
K2075.44176
Innenvierkant
mit Querbohrung
160
34
-
25
M6
114.5
82.5
32
19.6
7.5
190
17
0.2970
Yes
39269097
4059245858927
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表