피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2039 - Beam couplings aluminium with detachable clamp hubs
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Machine devices, jig devices
Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/kupplungen/23012-01_asmtab.prj},{NB=K2039.0400481012},{GR=40},{NM=36},{TM=0.02790},{TS=3.767},{DZ=5000},{D1=10},{D2=12},{D1D2MIN=6},{D1D2MAX=19},{D4=40},{L=48.0},{L1=11.0},{L2=5.50},{SW=4.0},{AM=7.0},{GEW=0.1180},{EAN=4059245820894.000},{NDM=5.000},{TYP1=26},{XA=14.0},{XB=5.0},{XC=8.0},{XD=9.0},{XE=15.00},{XF=2.0},{XG=0.0},{XH=3.000},{XI=5.000},{XJ=5.000},{XK=8.000},{TYP=2.000},{BESTKIPP=K2039.0400481012},{MATERIAL=Aluminium},{WVR=0.15},{WVA=0.85},{WV=1},{C=M5},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{PPATH=23012-01_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
NM
nominal torque
[Nm]
TM
moment of inertia
[gm²]
TS
Torsion resistance Nm/arcmin
[10-3 Nm/rad]
WVR
max. shaft offset radial
[mm]
WVA
max. shaft offset axial
[mm]
WV
max. angular offset
[°]
DZ
revolution per minute max.
[U/min]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D1D2MIN
D1/D2 min.
[mm]
D1D2MAX
D1/D2 max.
[mm]
D4
diameter
[mm]
L
total length
[mm]
L1
distance
[mm]
L2
distance
[mm]
C
(DIN 912-12.9)
ⁿ/ₐ
SW
width across flats
[mm]
AM
tightening torque of screws
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2039.0250280606
K2039.0250280606
Aluminium
25
16
0.00228
0.733
0.1
1
1
8000
6
6
6
12
25
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0287
Yes
84836040
4059245820757.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0250280608
K2039.0250280608
Aluminium
25
16
0.00228
0.733
0.1
1
1
8000
6
8
6
12
25
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0265
Yes
84836040
4059245820764.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0250280610
K2039.0250280610
Aluminium
25
16
0.00228
0.733
0.1
1
1
8000
6
10
6
12
25
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0259
Yes
84836040
4059245820771.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0250280808
K2039.0250280808
Aluminium
25
16
0.00228
0.733
0.1
1
1
8000
8
8
6
12
25
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0275
Yes
84836040
4059245820788.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0250280810
K2039.0250280810
Aluminium
25
16
0.00228
0.733
0.1
1
1
8000
8
10
6
12
25
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0270
Yes
84836040
4059245820795.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0250281010
K2039.0250281010
Aluminium
25
16
0.00228
0.733
0.1
1
1
8000
10
10
6
12
25
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0275
Yes
84836040
4059245820801.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0300400606
K2039.0300400606
Aluminium
30
25
0.00680
0.868
0.1
0.85
1
6000
6
6
6
14
30
40.0
11.0
5.50
M4
3.0
3.4
0.0612
Yes
84836040
4059245820818.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0300400608
K2039.0300400608
Aluminium
30
25
0.00680
0.868
0.1
0.85
1
6000
6
8
6
14
30
40.0
11.0
5.50
M4
3.0
3.4
0.0600
Yes
84836040
4059245820825.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0300400610
K2039.0300400610
Aluminium
30
25
0.00680
0.868
0.1
0.85
1
6000
6
10
6
14
30
40.0
11.0
5.50
M4
3.0
3.4
0.0597
Yes
84836040
4059245820832.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0300400808
K2039.0300400808
Aluminium
30
25
0.00680
0.868
0.1
0.85
1
6000
8
8
6
14
30
40.0
11.0
5.50
M4
3.0
3.4
0.0557
Yes
84836040
4059245820849.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0300400810
K2039.0300400810
Aluminium
30
25
0.00680
0.868
0.1
0.85
1
6000
8
10
6
14
30
40.0
11.0
5.50
M4
3.0
3.4
0.0572
Yes
84836040
4059245820856.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0300401010
K2039.0300401010
Aluminium
30
25
0.00680
0.868
0.1
0.85
1
6000
10
10
6
14
30
40.0
11.0
5.50
M4
3.0
3.4
0.0557
Yes
84836040
4059245820863.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0400480606
K2039.0400480606
Aluminium
40
36
0.02790
3.767
0.15
0.85
1
5000
6
6
6
19
40
48.0
11.0
5.50
M5
4.0
7.0
0.1241
Yes
84836040
4059245820870.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0400481010
K2039.0400481010
Aluminium
40
36
0.02790
3.767
0.15
0.85
1
5000
10
10
6
19
40
48.0
11.0
5.50
M5
4.0
7.0
0.1180
Yes
84836040
4059245820887.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0400481012
K2039.0400481012
Aluminium
40
36
0.02790
3.767
0.15
0.85
1
5000
10
12
6
19
40
48.0
11.0
5.50
M5
4.0
7.0
0.1180
Yes
84836040
4059245820894.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0400481212
K2039.0400481212
Aluminium
40
36
0.02790
3.767
0.15
0.85
1
5000
12
12
6
19
40
48.0
11.0
5.50
M5
4.0
7.0
0.1238
Yes
84836040
4059245820900.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0400481515
K2039.0400481515
Aluminium
40
36
0.02790
3.767
0.15
0.85
1
5000
15
15
6
19
40
48.0
11.0
5.50
M5
4.0
7.0
0.1236
Yes
84836040
4059245820917.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0400481616
K2039.0400481616
Aluminium
40
36
0.02790
3.767
0.15
0.85
1
5000
16
16
6
19
40
48.0
11.0
5.50
M5
4.0
7.0
0.1171
Yes
84836040
4059245820924.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0500651010
K2039.0500651010
Aluminium
50
73
0.08970
7.196
0.15
0.7
1.5
5000
10
10
10
26
50
65.0
19.0
9.50
M6
5.0
14.0
0.2173
Yes
84836040
4059245820931.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0500651515
K2039.0500651515
Aluminium
50
73
0.08970
7.196
0.15
0.7
1.5
5000
15
15
10
26
50
65.0
19.0
9.50
M6
5.0
14.0
0.2495
Yes
84836040
4059245820948.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0500651616
K2039.0500651616
Aluminium
50
73
0.08970
7.196
0.15
0.7
1.5
5000
16
16
10
26
50
65.0
19.0
9.50
M6
5.0
14.0
0.2500
Yes
84836040
4059245820955.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0500651919
K2039.0500651919
Aluminium
50
73
0.08970
7.196
0.15
0.7
1.5
5000
19
19
10
26
50
65.0
19.0
9.50
M6
5.0
14.0
0.2388
Yes
84836040
4059245820962.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0500652020
K2039.0500652020
Aluminium
50
73
0.08970
7.196
0.15
0.7
1.5
5000
20
20
10
26
50
65.0
19.0
9.50
M6
5.0
14.0
0.2173
Yes
84836040
4059245820979.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0600801010
K2039.0600801010
Aluminium
60
110
0.25370
12.750
0.15
0.7
1.5
4500
10
10
10
30
60
80.0
25.0
12.50
M8
6.0
27.0
0.5000
Yes
84836040
4059245820986.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2039.0600801616
K2039.0600801616
Aluminium
60
110
0.25370
12.750
0.15
0.7
1.5
4500
16
16
10
30
60
80.0
25.0
12.50
M8
6.0
27.0
0.5000
Yes
84836040
4059245820993.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K1884 - Metal bellows couplings, short type with clamp hubs
KIPP
27.05.2024
K2040 - Beam couplings stainless steel with detachable clamp hubs
KIPP
27.05.2024
MBB-C
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
23003-05 - Metal bellows couplings, mini with clamp hubs
norelem
26.06.2024
23000 - Metal bellows couplings with radial clamping hub
norelem
26.06.2024
CPBC, CPBSC - Couplings - Bellows, Clamping
Misumi
08.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성