피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
23010-05 - Beam couplings stainless steel with clamping hubs
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Machine devices, jig devices
Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/kupplungen/23010-05.prj},{NB=$BEST.},{GR=25},{NM=16},{TM=0.00648},{TS=1.558},{WVR=0.10},{WVA=1.00},{DZ=8000},{D1=8},{D2=8},{D1D2MIN=6},{D1D2MAX=12},{D4=25},{L=28.0},{L1=8.0},{L2=4.00},{SW=2.5},{AM=1.5},{GEW=0.0712},{EAN=4059245820481},{NDM=3.000},{XA=10.0},{XB=3.0},{XC=5.5},{XD=6.0},{XE=9.75},{XF=2.0},{XG=0.7},{XH=1.500},{XI=3.400},{XJ=3.000},{XK=5.500},{TYP=2.000},{BESTKIPP=K2038.0250280808},{MATERIAL=Edelstahl},{WV=1},{C=M3},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
NM
nominal torque
[Nm]
TM
moment of inertia
[gm²]
TS
Torsion resistance Nm/arcmin
[10-3 Nm/rad]
WVR
max. Wellenversatz radial
[mm]
WVA
max. Wellenversatz axial
[mm]
WV
max. Winkelversatz
[°]
DZ
revolution per minute max.
[U/min]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D1D2MIN
D1/D2 min.
[mm]
D1D2MAX
D1/D2 max.
[mm]
D4
diameter
[mm]
L
total length
[mm]
L1
distance
[mm]
L2
distance
[mm]
C
(DIN 912-12.9)
ⁿ/ₐ
SW
width across flats
[mm]
AM
tightening torque of screws
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2038.0160230303
K2038.0160230303
stainless steel
16
6
0.00080
0.513
0.15
0.50
2
10000
3
3
3
6
16
23.0
7.0
3.50
M2.5
2.0
1.0
0.0260
Yes
84836040
4059245820238
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0160230505
K2038.0160230505
stainless steel
16
6
0.00080
0.513
0.15
0.50
2
10000
5
5
3
6
16
23.0
7.0
3.50
M2.5
2.0
1.0
0.0238
Yes
84836040
4059245820245
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0160230506
K2038.0160230506
stainless steel
16
6
0.00080
0.513
0.15
0.50
2
10000
5
6
3
6
16
23.0
7.0
3.50
M2.5
2.0
1.0
0.0234
Yes
84836040
4059245820252
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0160230606
K2038.0160230606
stainless steel
16
6
0.00080
0.513
0.15
0.50
2
10000
6
6
3
6
16
23.0
7.0
3.50
M2.5
2.0
1.0
0.0244
Yes
84836040
4059245820269
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0180160303
K2038.0180160303
stainless steel
18
6
0.00099
0.752
0.15
0.50
2
10000
3
3
3
6
18
16.6
5.0
2.50
M2.5
2.0
1.0
0.0240
Yes
84836040
4059245820276
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0180160505
K2038.0180160505
stainless steel
18
6
0.00099
0.752
0.15
0.50
2
10000
5
5
3
6
18
16.6
5.0
2.50
M2.5
2.0
1.0
0.0240
Yes
84836040
4059245820283
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0180160506
K2038.0180160506
stainless steel
18
6
0.00099
0.752
0.15
0.50
2
10000
5
6
3
6
18
16.6
5.0
2.50
M2.5
2.0
1.0
0.0217
Yes
84836040
4059245820290
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0180160606
K2038.0180160606
stainless steel
18
6
0.00099
0.752
0.15
0.50
2
10000
6
6
3
6
18
16.6
5.0
2.50
M2.5
2.0
1.0
0.0217
Yes
84836040
4059245820306
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0200280303
K2038.0200280303
stainless steel
20
12
0.00288
1.189
0.10
1.00
1
9500
3
3
3
8
20
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0500
Yes
84836040
4059245820313
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0200280505
K2038.0200280505
stainless steel
20
12
0.00288
1.189
0.10
1.00
1
9500
5
5
3
8
20
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0500
Yes
84836040
4059245820320
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0200280506
K2038.0200280506
stainless steel
20
12
0.00288
1.189
0.10
1.00
1
9500
5
6
3
8
20
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0500
Yes
84836040
4059245820337
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0200280508
K2038.0200280508
stainless steel
20
12
0.00288
1.189
0.10
1.00
1
9500
5
8
3
8
20
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0500
Yes
84836040
4059245820344
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0200280606
K2038.0200280606
stainless steel
20
12
0.00288
1.189
0.10
1.00
1
9500
6
6
3
8
20
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0450
Yes
84836040
4059245820351
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0200280608
K2038.0200280608
stainless steel
20
12
0.00288
1.189
0.10
1.00
1
9500
6
8
3
8
20
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0451
Yes
84836040
4059245820368
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0200280808
K2038.0200280808
stainless steel
20
12
0.00288
1.189
0.10
1.00
1
9500
8
8
3
8
20
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0438
Yes
84836040
4059245820375
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0220200303
K2038.0220200303
stainless steel
22
6
0.00260
1.372
0.15
1.00
1
9500
3
3
3
10
22
20.0
5.5
2.75
M2.5
2.0
1.0
0.0400
Yes
84836040
4059245820382
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0220200505
K2038.0220200505
stainless steel
22
6
0.00260
1.372
0.15
1.00
1
9500
5
5
3
10
22
20.0
5.5
2.75
M2.5
2.0
1.0
0.0400
Yes
84836040
4059245820399
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0220200506
K2038.0220200506
stainless steel
22
6
0.00260
1.372
0.15
1.00
1
9500
5
6
3
10
22
20.0
5.5
2.75
M2.5
2.0
1.0
0.0400
Yes
84836040
4059245820405
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0220200508
K2038.0220200508
stainless steel
22
6
0.00260
1.372
0.15
1.00
1
9500
5
8
3
10
22
20.0
5.5
2.75
M2.5
2.0
1.0
0.0400
Yes
84836040
4059245820412
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0220200606
K2038.0220200606
stainless steel
22
6
0.00260
1.372
0.15
1.00
1
9500
6
6
3
10
22
20.0
5.5
2.75
M2.5
2.0
1.0
0.0400
Yes
84836040
4059245820429
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0220200608
K2038.0220200608
stainless steel
22
6
0.00260
1.372
0.15
1.00
1
9500
6
8
3
10
22
20.0
5.5
2.75
M2.5
2.0
1.0
0.0387
Yes
84836040
4059245820436
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0220200808
K2038.0220200808
stainless steel
22
6
0.00260
1.372
0.15
1.00
1
9500
8
8
3
10
22
20.0
5.5
2.75
M2.5
2.0
1.0
0.0363
Yes
84836040
4059245820443
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0250280606
K2038.0250280606
stainless steel
25
16
0.00648
1.558
0.10
1.00
1
8000
6
6
6
12
25
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0722
Yes
84836040
4059245820450
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0250280608
K2038.0250280608
stainless steel
25
16
0.00648
1.558
0.10
1.00
1
8000
6
8
6
12
25
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0726
Yes
84836040
4059245820467
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2038.0250280610
K2038.0250280610
stainless steel
25
16
0.00648
1.558
0.10
1.00
1
8000
6
10
6
12
25
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0724
Yes
84836040
4059245820474
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ASK AL - Sliced couplings, d1/d2= 2,5-55mm, 1-300Nm, aluminum alloy
Miki Pulley Group
30.10.2023
Beam couplings aluminium - Beam couplings aluminium with clamping hubs
KIPP
27.05.2024
K1882 - Metal bellows couplings with clamp hubs
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성