您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1952 - 压板,叉形,DIN 6315,钢制和铝制
KIPP
操作部件 | 标准件
夹紧元件
压板
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/spanneisen/04110.prj},{NB=K1952.301},{BESTKIPP=K1952.301},{MATERIAL=Stahl},{L1=250},{A=50},{B1=33.0},{B2=73},{B3=20},{B4=12},{SCHR=M 30 / M 32},{GEW=3.6320},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245698196},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{FORM=1.000},{RS=0.000},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
L1
长度
[mm]
A
高度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
材料厚度
[mm]
B4
高度
[mm]
SCHR
用于螺栓
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1952.06
K1952.06
钢制
60
12
6.6
18
6
3
M 6
0.0639
Yes
84662080
4059245697915
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1952.08
K1952.08
钢制
80
15
9.0
25
8
4
M 8
0.1400
Yes
84662080
4059245697922
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1952.10
K1952.10
钢制
100
20
11.0
31
10
5
M 10
0.3006
Yes
84662080
4059245697939
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1952.12
K1952.12
钢制
125
25
14.0
38
12
6
M 12 / M 14
0.5700
Yes
84662080
4059245697946
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1952.121
K1952.121
钢制
160
25
14.0
38
12
6
M 12 / M 14
0.7152
Yes
84662080
4059245697953
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1952.122
K1952.122
钢制
200
25
14.0
38
12
6
M 12 / M 14
0.9100
Yes
84662080
4059245697960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1952.16
K1952.16
钢制
160
30
18.0
48
15
8
M 16 / M 18
1.0640
Yes
84662080
4059245697977
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1952.161
K1952.161
钢制
200
30
18.0
48
15
8
M 16 / M 18
1.3350
Yes
84662080
4059245697984
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1952.162
K1952.162
钢制
250
40
18.0
48
15
10
M 16 / M 18
2.1630
Yes
84662080
4059245697991
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1952.20
K1952.20
钢制
200
40
22.0
52
15
10
M 20 / M 22
1.7750
Yes
84662080
4059245698004
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1952.201
K1952.201
钢制
250
40
22.0
62
20
10
M 20 / M 22
3.0000
Yes
84662080
4059245698011
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1952.202
K1952.202
钢制
315
40
22.0
62
20
10
M 20 / M 22
3.7660
Yes
84662080
4059245698028
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1952.24
K1952.24
钢制
200
40
26.0
66
20
10
M 24
2.3860
Yes
84662080
4059245698158
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1952.241
K1952.241
钢制
250
40
26.0
66
20
10
M 24
3.0280
Yes
84662080
4059245698165
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1952.242
K1952.242
钢制
315
40
26.0
66
20
10
M 24
3.7800
Yes
84662080
4059245698172
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1952.301
K1952.301
钢制
250
50
33.0
73
20
12
M 30 / M 32
3.6320
Yes
84662080
4059245698196
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1952.30
K1952.30
钢制
315
50
33.0
73
20
12
M 30 / M 32
4.5800
Yes
84662080
4059245698189
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1952.302
K1952.302
钢制
400
50
33.0
73
20
12
M 30 / M 32
6.1000
Yes
84662080
4059245698202
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1952.40
K1952.40
钢制
400
60
40.0
100
30
12
M 36
10.9000
Yes
84662080
4059245698219
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1952.401
K1952.401
钢制
600
60
40.0
100
30
12
M 36
16.5000
Yes
84662080
4059245698226
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1952.206
K1952.206
铝制
60
12
7.0
19
6
3
M 6
0.0235
Yes
84662080
4059245698035
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1952.208
K1952.208
铝制
80
15
9.0
25
8
4
M 8
0.0506
Yes
84662080
4059245698042
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1952.210
K1952.210
铝制
100
20
11.0
31
10
5
M 10
0.1070
Yes
84662080
4059245698059
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1952.212
K1952.212
铝制
125
25
14.0
38
12
6
M 12 / M 14
0.1955
Yes
84662080
4059245698066
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1952.2121
K1952.2121
铝制
160
28
14.0
38
12
6
M 12 / M 14
0.2849
Yes
84662080
4059245698073
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表