피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1932 - Rubber-metal impact buffer rails
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Buffer elements
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/daempfungselemente/26120.prj},{NB=K1932.05007007057},{BESTKIPP=K1932.05007007057},{A=100.0},{A1=-},{B=50},{D=8.5},{H=70},{L=130},{L1=70},{S=5},{F1=2500},{GEW=0.5204},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=40169960},{EAN=4059245704507},{TYP=2.0},{XA=0.0},{XB=0.0},{XC=0.0},{XD=0.0},{XE=0.0},{XF=50},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
A1
distance
[mm]
B
width
[mm]
D
diameter
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
S
thickness
[mm]
F1
force
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K1932.02501904557
K1932.02501904557
68.6
-
25*
6.5
19
84
45
3
500
0.0720
Yes
40169960
4059245704484
K1932.05003507057
K1932.05003507057
100.0
-
50
8.5
35
130
70
5
3100
0.3750
Yes
40169960
4059245704491
K1932.05007007057
K1932.05007007057
100.0
-
50
8.5
70
130
70
5
2500
0.5204
Yes
40169960
4059245704507
K1932.10004512057
K1932.10004512057
160.0
50
100
13.0
45
200
120
10
14000
2.0600
Yes
40169960
4059245704514
K1932.10008012057
K1932.10008012057
160.0
50
100
13.0
80
200
120
10
8500
2.4460
Yes
40169960
4059245704521
K1932.12004515057
K1932.12004515057
200.0
60
120
15.0
45
250
150
10
18000
2.9730
Yes
40169960
4059245704538
K1932.15005020057
K1932.15005020057
250.0
80
150
17.0
50
300
200
15
34000
6.5000
Yes
40169960
4059245704545
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성