您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1892 - 弹性爪式联轴器 带可拆卸夹紧套筒
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/kupplungen/23022-20_asmtab.prj},{NB=K1892.24920781925},{GR=24},{NENNDM=35.0},{DM=70.0},{TSS=2300.0},{TSD=5130},{FSR=1900},{WVR=0.15},{WV=1.0},{DZ=7000},{A=20.0},{ANZDM=15.00},{D1=19},{D2=25},{D1D2MIN=10},{D1D2MAX=32},{D4=55},{L=78},{L1=30},{L2=18},{L3=10.5},{L4=34.000},{K=22.00},{GEW=0.3910},{EAN=4059245686353},{NDM=6.000},{XA=20.000},{XE=45.000},{XF=135.000},{XG=360.000},{XH=180.000},{XN=70.000},{TYP=1},{BESTKIPP=K1892.24920781925},{FARBE=gelb},{TM=0.171},{KSH=92 Shore A},{WVA=+1,4 / -0,5},{C=M6},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=23022-20_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
FARBE
组件 颜色
ⁿ/ₐ
TM
Trägheitsmoment
[(gm²)]
KSH
Kupplungsstern Härte
ⁿ/ₐ
NENNDM
Nenndrehmoment
[Nm]
DM
max. Drehmoment
[Nm]
TSS
Torsionssteife statisch
[(Nm/rad)]
TSD
Torsionssteife dynamisch
[(Nm/rad)]
FSR
Federsteifigkeit radial
[N/mm]
WVA
max. Wellenversatz radial
[mm]
WVR
max. Wellenversatz axial
[mm]
WV
max. Winkelversatz
[°]
DZ
最高转速
[1/min]
A
间距
[mm]
ANZDM
Anziehdrehmoment der Schrauben
[Nm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D1D2MIN
直径
[mm]
D1D2MAX
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
C
ISO 4029
[mm]
K
间距
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1892.14800350404
K1892.14800350404
14
blau
0.007
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
5.00
4
4
4
12
30
35
11
13
5.0
19.000
M4
8.00
0.0500
Yes
84836040
4059245685691
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.14800350808
K1892.14800350808
14
blau
0.007
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
5.00
8
8
4
12
30
35
11
13
5.0
19.000
M4
8.00
0.0500
Yes
84836040
4059245685707
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.14800350810
K1892.14800350810
14
blau
0.007
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
5.00
8
10
4
12
30
35
11
13
5.0
19.000
M4
8.00
0.0500
Yes
84836040
4059245685714
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.14800350812
K1892.14800350812
14
blau
0.007
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
5.00
8
12
4
12
30
35
11
13
5.0
19.000
M4
8.00
0.0500
Yes
84836040
4059245685721
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.14800350814
K1892.14800350814
14
blau
0.007
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
5.00
8
14
4
12
30
35
11
13
5.0
19.000
M4
8.00
0.0500
Yes
84836040
4059245685738
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.14800351010
K1892.14800351010
14
blau
0.007
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
5.00
10
10
4
12
30
35
11
13
5.0
19.000
M4
8.00
0.0500
Yes
84836040
4059245685745
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.14800351012
K1892.14800351012
14
blau
0.007
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
5.00
10
12
4
12
30
35
11
13
5.0
19.000
M4
8.00
0.0500
Yes
84836040
4059245685752
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.14800351014
K1892.14800351014
14
blau
0.007
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
5.00
10
14
4
12
30
35
11
13
5.0
19.000
M4
8.00
0.0500
Yes
84836040
4059245685769
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.14800351212
K1892.14800351212
14
blau
0.007
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
5.00
12
12
4
12
30
35
11
13
5.0
19.000
M4
8.00
0.0500
Yes
84836040
4059245685776
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.14800351214
K1892.14800351214
14
blau
0.007
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
5.00
12
14
4
12
30
35
11
13
5.0
19.000
M4
8.00
0.0500
Yes
84836040
4059245685783
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.14800351414
K1892.14800351414
14
blau
0.007
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
5.00
14
14
4
12
30
35
11
13
5.0
19.000
M4
8.00
0.0500
Yes
84836040
4059245685790
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.19800660808
K1892.19800660808
19
blau
0.042
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
8
8
8
21
40
66
25
16
8.0
27.000
M6
19.50
0.1820
Yes
84836040
4059245685806
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.19800661212
K1892.19800661212
19
blau
0.042
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
12
12
8
21
40
66
25
16
8.0
27.000
M6
19.50
0.1820
Yes
84836040
4059245685813
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.19800661214
K1892.19800661214
19
blau
0.042
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
12
14
8
21
40
66
25
16
8.0
27.000
M6
19.50
0.1820
Yes
84836040
4059245685820
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.19800661215
K1892.19800661215
19
blau
0.042
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
12
15
8
21
40
66
25
16
8.0
27.000
M6
19.50
0.1820
Yes
84836040
4059245685837
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.19800661216
K1892.19800661216
19
blau
0.042
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
12
16
8
21
40
66
25
16
8.0
27.000
M6
19.50
0.1820
Yes
84836040
4059245685844
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.19800661414
K1892.19800661414
19
blau
0.042
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
14
14
8
21
40
66
25
16
8.0
27.000
M6
19.50
0.1820
Yes
84836040
4059245685851
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.19800661415
K1892.19800661415
19
blau
0.042
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
14
15
8
21
40
66
25
16
8.0
27.000
M6
19.50
0.1820
Yes
84836040
4059245685868
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.19800661416
K1892.19800661416
19
blau
0.042
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
14
16
8
21
40
66
25
16
8.0
27.000
M6
19.50
0.1820
Yes
84836040
4059245685875
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.19800661515
K1892.19800661515
19
blau
0.042
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
15
15
8
21
40
66
25
16
8.0
27.000
M6
19.50
0.1820
Yes
84836040
4059245685882
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.19800661516
K1892.19800661516
19
blau
0.042
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
15
16
8
21
40
66
25
16
8.0
27.000
M6
19.50
0.1820
Yes
84836040
4059245685899
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.19800661616
K1892.19800661616
19
blau
0.042
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
16
16
8
21
40
66
25
16
8.0
27.000
M6
19.50
0.1820
Yes
84836040
4059245685905
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.24800781010
K1892.24800781010
24
blau
0.171
80 Shore A
17.0
34.0
860.0
1390
840
+1,4 / -0,5
0.20
1.0
7000
20.0
15.00
10
10
10
32
55
78
30
18
10.5
34.000
M6
22.00
0.3910
Yes
84836040
4059245685912
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.24800781818
K1892.24800781818
24
blau
0.171
80 Shore A
17.0
34.0
860.0
1390
840
+1,4 / -0,5
0.20
1.0
7000
20.0
15.00
18
18
10
32
55
78
30
18
10.5
34.000
M6
22.00
0.3910
Yes
84836040
4059245685929
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.24800781819
K1892.24800781819
24
blau
0.171
80 Shore A
17.0
34.0
860.0
1390
840
+1,4 / -0,5
0.20
1.0
7000
20.0
15.00
18
19
10
32
55
78
30
18
10.5
34.000
M6
22.00
0.3910
Yes
84836040
4059245685936
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1891 - 弹性爪式联轴器,短款设计 带夹紧套筒
KIPP
27.05.2024
K1889 - 弹性爪式联轴器 带夹紧套筒
KIPP
10.06.2024
EKM - Elastomer coupling with clamping hub
Jakob Antriebstechnik
27.03.2024
K1888 - 弹性爪式联轴器 带夹紧锥
KIPP
27.05.2024
K1893 - 弹性爪式联轴器,短款设计 带可拆卸夹紧套筒
KIPP
27.05.2024
Series-production range acc. ISO 6022
Liebherr-Components
14.11.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表