您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1891 - 弹性爪式联轴器,短款设计 带夹紧套筒
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/kupplungen/23022-15_asmtab.prj},{NB=K1891.19920501515},{GR=19},{NENNDM=12.0},{DM=24.0},{TSS=1090.0},{TSD=1815},{FSR=1120},{WVR=0.10},{WV=1.0},{DZ=10000},{ANZDM=15.00},{D1=15},{D2=15},{D1D2MIN=8},{D1D2MAX=21},{D4=40},{L=50},{L1=17},{L2=16},{L3=8.5},{R=45.7},{GEW=0.1390},{EAN=4059245684700},{NDM=6.000},{XA=18.000},{XE=MIN},{XF=180.000},{XN=90.000},{TYP=1},{BESTKIPP=K1891.19920501515},{FARBE=gelb},{TM=0.0311},{KSH=92 Shore A},{WVA=+1.2 / -0.5},{C=M6},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=23022-15_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
FARBE
组件 颜色
ⁿ/ₐ
TM
Trägheitsmoment
[(gm²)]
KSH
Kupplungsstern Härte
ⁿ/ₐ
NENNDM
Nenndrehmoment
[Nm]
DM
max. Drehmoment
[Nm]
TSS
Torsionssteife statisch
[(Nm/rad)]
TSD
Torsionssteife dynamisch
[(Nm/rad)]
FSR
Federsteifigkeit radial
[N/mm]
WVA
max. Wellenversatz radial
[mm]
WVR
max. Wellenversatz axial
[mm]
WV
max. Winkelversatz
[°]
DZ
最高转速
[1/min]
ANZDM
Anziehdrehmoment der Schrauben
[Nm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D1D2MIN
直径
[mm]
D1D2MAX
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
C
ISO 4029
[mm]
R
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1891.07800180404
K1891.07800180404
7
blau
0.00018
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
4
4
3
7
14
18
5
8
2.5
M2
16.6
0.0060
Yes
84836040
4059245683741
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.07800180405
K1891.07800180405
7
blau
0.00018
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
4
5
3
7
14
18
5
8
2.5
M2
16.6
0.0060
Yes
84836040
4059245683758
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.07800180406
K1891.07800180406
7
blau
0.00018
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
4
6
3
7
14
18
5
8
2.5
M2
16.6
0.0060
Yes
84836040
4059245683765
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.07800180505
K1891.07800180505
7
blau
0.00018
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
5
5
3
7
14
18
5
8
2.5
M2
16.6
0.0060
Yes
84836040
4059245683772
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.07800180506
K1891.07800180506
7
blau
0.00018
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
5
6
3
7
14
18
5
8
2.5
M2
16.6
0.0060
Yes
84836040
4059245683789
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.07800180606
K1891.07800180606
7
blau
0.00018
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
6
6
3
7
14
18
5
8
2.5
M2
16.6
0.0060
Yes
84836040
4059245683796
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.09800240404
K1891.09800240404
9
blau
0.00085
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
4
4
4
11
20
24
7
10
3.5
M2.5
21.3
0.0150
Yes
84836040
4059245683802
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.09800240606
K1891.09800240606
9
blau
0.00085
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
6
6
4
11
20
24
7
10
3.5
M2.5
21.3
0.0150
Yes
84836040
4059245683819
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.09800240608
K1891.09800240608
9
blau
0.00085
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
6
8
4
11
20
24
7
10
3.5
M2.5
21.3
0.0150
Yes
84836040
4059245683826
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.09800240609
K1891.09800240609
9
blau
0.00085
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
6
9
4
11
20
24
7
10
3.5
M2.5
21.3
0.0150
Yes
84836040
4059245683833
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.09800240808
K1891.09800240808
9
blau
0.00085
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
8
8
4
11
20
24
7
10
3.5
M2.5
21.3
0.0150
Yes
84836040
4059245683840
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.09800240809
K1891.09800240809
9
blau
0.00085
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
8
9
4
11
20
24
7
10
3.5
M2.5
21.3
0.0150
Yes
84836040
4059245683857
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.09800240909
K1891.09800240909
9
blau
0.00085
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
9
9
4
11
20
24
7
10
3.5
M2.5
21.3
0.0150
Yes
84836040
4059245683864
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.12800260404
K1891.12800260404
12
blau
0.0022
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
4
4
4
12
25
26
7
12
3.5
M3
27.2
0.0230
Yes
84836040
4059245683871
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.12800260606
K1891.12800260606
12
blau
0.0022
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
6
6
4
12
25
26
7
12
3.5
M3
27.2
0.0230
Yes
84836040
4059245683888
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.12800260608
K1891.12800260608
12
blau
0.0022
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
6
8
4
12
25
26
7
12
3.5
M3
27.2
0.0230
Yes
84836040
4059245683895
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.12800260610
K1891.12800260610
12
blau
0.0022
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
6
10
4
12
25
26
7
12
3.5
M3
27.2
0.0230
Yes
84836040
4059245683901
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.12800260808
K1891.12800260808
12
blau
0.0022
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
8
8
4
12
25
26
7
12
3.5
M3
27.2
0.0230
Yes
84836040
4059245683918
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.12800260810
K1891.12800260810
12
blau
0.0022
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
8
10
4
12
25
26
7
12
3.5
M3
27.2
0.0230
Yes
84836040
4059245683925
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.12800261010
K1891.12800261010
12
blau
0.0022
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
10
10
4
12
25
26
7
12
3.5
M3
27.2
0.0230
Yes
84836040
4059245683932
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.14800320404
K1891.14800320404
14
blau
0.0166
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0.5
0.21
1.1
13000
4.50
4
4
4
16
30
32
10
13
5.0
M4
30.5
0.0450
Yes
84836040
4059245683949
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.14800320808
K1891.14800320808
14
blau
0.0166
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0.5
0.21
1.1
13000
4.50
8
8
4
16
30
32
10
13
5.0
M4
30.5
0.0450
Yes
84836040
4059245683956
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.14800320810
K1891.14800320810
14
blau
0.0166
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0.5
0.21
1.1
13000
4.50
8
10
4
16
30
32
10
13
5.0
M4
30.5
0.0450
Yes
84836040
4059245683963
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.14800320812
K1891.14800320812
14
blau
0.0166
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0.5
0.21
1.1
13000
4.50
8
12
4
16
30
32
10
13
5.0
M4
30.5
0.0450
Yes
84836040
4059245683970
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.14800320814
K1891.14800320814
14
blau
0.0166
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0.5
0.21
1.1
13000
4.50
8
14
4
16
30
32
10
13
5.0
M4
30.5
0.0450
Yes
84836040
4059245683987
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1894 - 弹性爪式联轴器 带螺纹销
KIPP
27.05.2024
K1893 - 弹性爪式联轴器,短款设计 带可拆卸夹紧套筒
KIPP
27.05.2024
K1889 - 弹性爪式联轴器 带夹紧套筒
KIPP
10.06.2024
K1892 - 弹性爪式联轴器 带可拆卸夹紧套筒
KIPP
27.05.2024
ROCOP - 树脂滚轮传送带长度指定型
Misumi
25.04.2022
WKE/NK - Elastomer Coupling with clamping hub - compact version
StS Coupling GmbH
24.02.2021
23022 - 带径向夹紧套筒的弹性体爪形联轴器
norelem
26.06.2024
Torsional flexible couplings SG-M with solid hub
Sati
11.11.2022
K1896 - 无空隙星形联轴器 适用于弹性爪式联轴器
KIPP
27.05.2024
KBE2C - Servo Insert Coupling Compact Version
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
drylin® E Kupplungen - Claw couplings
igus
20.07.2021
EAMD - 联轴器
Festo
19.06.2024
K1888 - 弹性爪式联轴器 带夹紧锥
KIPP
27.05.2024
UCF - UCF 200
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
21.09.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表