您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1890 - 弹性爪式联轴器 带夹紧套筒,不锈钢制
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/kupplungen/23022-11_asmtab.prj},{NB=K1890.24920781820},{GR=24},{NENNDM=35.0},{DM=70.0},{TSS=2300.0},{TSD=5130},{FSR=1900},{WVR=0.15},{WV=1.0},{DZ=7000},{ANZDM=15.00},{D1=18},{D2=20},{D1D2MIN=15},{D1D2MAX=32},{D4=55},{L=78},{L1=30},{L2=18},{L3=12.0},{R=56.4},{GEW=0.9850},{EAN=4059245683093},{NDM=6.000},{XA=20.000},{XE=14.000},{XF=0.000},{XN=70.000},{TYP=1},{BESTKIPP=K1890.24920781820},{FARBE=gelb},{TM=0.409},{KSH=92 Shore A},{WVA=+1,4 / -0,5},{C=M6},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=23022-11_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
FARBE
组件 颜色
ⁿ/ₐ
TM
Trägheitsmoment
[(gm²)]
KSH
Kupplungsstern Härte
ⁿ/ₐ
NENNDM
Nenndrehmoment
[Nm]
DM
max. Drehmoment
[Nm]
TSS
Torsionssteife statisch
[(Nm/rad)]
TSD
Torsionssteife dynamisch
[(Nm/rad)]
FSR
Federsteifigkeit radial
[N/mm]
WVA
max. Wellenversatz radial
[mm]
WVR
max. Wellenversatz axial
[mm]
WV
max. Winkelversatz
[°]
DZ
最高转速
[1/min]
ANZDM
Anziehdrehmoment der Schrauben
[Nm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D1D2MIN
直径
[mm]
D1D2MAX
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
C
ISO 4029
[mm]
R
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1890.14800350404
K1890.14800350404
14
blau
0.016
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
2.00
4
4
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.1475
Yes
84836040
4059245682478
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1890.14800350808
K1890.14800350808
14
blau
0.016
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
2.00
8
8
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.1475
Yes
84836040
4059245682485
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1890.14800350810
K1890.14800350810
14
blau
0.016
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
2.00
8
10
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.1475
Yes
84836040
4059245682492
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1890.14800350812
K1890.14800350812
14
blau
0.016
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
2.00
8
12
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.1475
Yes
84836040
4059245682508
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1890.14800350814
K1890.14800350814
14
blau
0.016
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
2.00
8
14
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.1475
Yes
84836040
4059245682515
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1890.14800351010
K1890.14800351010
14
blau
0.016
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
2.00
10
10
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.1475
Yes
84836040
4059245682522
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1890.14800351012
K1890.14800351012
14
blau
0.016
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
2.00
10
12
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.1475
Yes
84836040
4059245682539
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1890.14800351014
K1890.14800351014
14
blau
0.016
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
2.00
10
14
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.1475
Yes
84836040
4059245682546
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1890.14800351212
K1890.14800351212
14
blau
0.016
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
2.00
12
12
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.1475
Yes
84836040
4059245682553
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1890.14800351214
K1890.14800351214
14
blau
0.016
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
2.00
12
14
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.1475
Yes
84836040
4059245682560
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1890.14800351414
K1890.14800351414
14
blau
0.016
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
2.00
14
14
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.1475
Yes
84836040
4059245682577
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1890.19800661010
K1890.19800661010
19
blau
0.103
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
15.00
10
10
10
22
40
66
25
16
12.0
M6
47.0
0.4575
Yes
84836040
4059245682584
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1890.19800661212
K1890.19800661212
19
blau
0.103
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
15.00
12
12
10
22
40
66
25
16
12.0
M6
47.0
0.4575
Yes
84836040
4059245682591
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1890.19800661214
K1890.19800661214
19
blau
0.103
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
15.00
12
14
10
22
40
66
25
16
12.0
M6
47.0
0.4575
Yes
84836040
4059245682607
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1890.19800661215
K1890.19800661215
19
blau
0.103
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
15.00
12
15
10
22
40
66
25
16
12.0
M6
47.0
0.4575
Yes
84836040
4059245682614
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1890.19800661216
K1890.19800661216
19
blau
0.103
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
15.00
12
16
10
22
40
66
25
16
12.0
M6
47.0
0.4575
Yes
84836040
4059245682621
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1890.19800661414
K1890.19800661414
19
blau
0.103
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
15.00
14
14
10
22
40
66
25
16
12.0
M6
47.0
0.4575
Yes
84836040
4059245682638
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1890.19800661415
K1890.19800661415
19
blau
0.103
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
15.00
14
15
10
22
40
66
25
16
12.0
M6
47.0
0.4575
Yes
84836040
4059245682645
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1890.19800661416
K1890.19800661416
19
blau
0.103
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
15.00
14
16
10
22
40
66
25
16
12.0
M6
47.0
0.4575
Yes
84836040
4059245682652
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1890.19800661515
K1890.19800661515
19
blau
0.103
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
15.00
15
15
10
22
40
66
25
16
12.0
M6
47.0
0.4575
Yes
84836040
4059245682669
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1890.19800661516
K1890.19800661516
19
blau
0.103
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
15.00
15
16
10
22
40
66
25
16
12.0
M6
47.0
0.4575
Yes
84836040
4059245682676
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1890.19800661616
K1890.19800661616
19
blau
0.103
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
15.00
16
16
10
22
40
66
25
16
12.0
M6
47.0
0.4575
Yes
84836040
4059245682683
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1890.24800781515
K1890.24800781515
24
blau
0.409
80 Shore A
17.0
34.0
860.0
1390
840
+1,4 / -0,5
0.20
1.0
7000
15.00
15
15
15
32
55
78
30
18
12.0
M6
56.4
0.9850
Yes
84836040
4059245682690
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1890.24800781818
K1890.24800781818
24
blau
0.409
80 Shore A
17.0
34.0
860.0
1390
840
+1,4 / -0,5
0.20
1.0
7000
15.00
18
18
15
32
55
78
30
18
12.0
M6
56.4
0.9850
Yes
84836040
4059245682706
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1890.24800781819
K1890.24800781819
24
blau
0.409
80 Shore A
17.0
34.0
860.0
1390
840
+1,4 / -0,5
0.20
1.0
7000
15.00
18
19
15
32
55
78
30
18
12.0
M6
56.4
0.9850
Yes
84836040
4059245682713
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1889 - 弹性爪式联轴器 带夹紧套筒
KIPP
10.06.2024
KQV100B
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
K1894 - 弹性爪式联轴器 带螺纹销
KIPP
27.05.2024
C20 A-0 - Double pitch bent conveyor chain
Chinese Manufacturers
21.05.2014
K1891 - 弹性爪式联轴器,短款设计 带夹紧套筒
KIPP
27.05.2024
KBE1 - Servo Insert Coupling with Set Screws
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
Kupplung RK Compact an Stepper - Accessories
RK Rose+Krieger
26.01.2024
GN 2241 - Elastomer jaw couplings with grub screw, Bore code B, without key...
Berger Tools
25.05.2023
23022-11 - 弹性爪式联轴器 带夹紧套筒,不锈钢制
norelem
26.06.2024
K0160 - 铝制手轮 DIN 950
KIPP
27.05.2024
MAE-EL-KPL-RNH-HS-KLNA - 弹性联轴器RNH,无齿隙,带半壳夹持轮毂
MÄDLER
26.04.2024
WKE/NK - Elastomer Coupling with clamping hub - compact version
StS Coupling GmbH
24.02.2021
CPSCN, CPSSC - 联轴器 沟槽式夹持型 短型
Misumi
08.06.2021
MCS
东方马达株式会社
10.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表