您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1886 - 金属波纹管联轴器 带可拆卸夹紧套筒
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/kupplungen/23001-05_asmtab.prj},{NB=K1886.0800941919},{GR=80},{DM=80},{TM=0.65},{TS=128},{FSR=1200},{FSA=80},{WVR=0.20},{WVA=0.5},{WV=1.5},{DZ=6900},{A=28},{D1=19},{D2=19},{D1D2MIN=12},{D1D2MAX=44.0},{D1D2PFN=44.0},{D4=82},{L=94},{L1=47},{L2=11.0},{L3=36.0},{R=82.9},{ANZDMS=84},{GEW=1.1500},{EAN=4059245676286},{NDM=10.000},{SW=8.000},{XC=30.000},{BESTKIPP=K1886.0800941919},{C=M10},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=23001-05_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
DM
max. Drehmoment
[Nm]
TM
Trägheitsmoment
[gm²]
TS
Torsionssteife
[10³ Nm/rad]
FSR
Federsteifigkeit radial
[N/mm]
FSA
Federsteifigkeit axial
[N/mm]
WVR
max. Wellenversatz radial
[mm]
WVA
max. Wellenversatz axial
[mm]
WV
max. Winkelversatz
[°]
DZ
最高转速
[1/min]
A
间距
[mm]
D1
(H7)
[mm]
D2
(H7)
[mm]
D1D2MIN
D1/D2 min.
[mm]
D1D2MAX
D1/D2 max.
[mm]
D1D2PFN
D1/D2 max. bei Passfedernut
[mm]
D4
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
R
直径
[mm]
C
(ISO 4029)
ⁿ/ₐ
ANZDMS
Anziehdrehmoment der Schrauben
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1886.0180631010
K1886.0180631010
18
18
0.04
20
205
50
0.20
0.5
1.5
12800
17
10
10
10
25.4
25.4
45
63
37
5.5
19.5
47.4
M5
8
0.2000
Yes
84836040
4059245676064
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1886.0180631111
K1886.0180631111
18
18
0.04
20
205
50
0.20
0.5
1.5
12800
17
11
11
10
25.4
25.4
45
63
37
5.5
19.5
47.4
M5
8
0.1980
Yes
84836040
4059245676071
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1886.0180631212
K1886.0180631212
18
18
0.04
20
205
50
0.20
0.5
1.5
12800
17
12
12
10
25.4
25.4
45
63
37
5.5
19.5
47.4
M5
8
0.2030
Yes
84836040
4059245676088
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1886.0180631414
K1886.0180631414
18
18
0.04
20
205
50
0.20
0.5
1.5
12800
17
14
14
10
25.4
25.4
45
63
37
5.5
19.5
47.4
M5
8
0.1940
Yes
84836040
4059245676095
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1886.0180631919
K1886.0180631919
18
18
0.04
20
205
50
0.20
0.5
1.5
12800
17
19
19
10
25.4
25.4
45
63
37
5.5
19.5
47.4
M5
8
0.1810
Yes
84836040
4059245676101
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1886.0180632424
K1886.0180632424
18
18
0.04
20
205
50
0.20
0.5
1.5
12800
17
24
24
10
25.4
25.4
45
63
37
5.5
19.5
47.4
M5
8
0.1670
Yes
84836040
4059245676118
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1886.0180632525
K1886.0180632525
18
18
0.04
20
205
50
0.20
0.5
1.5
12800
17
25
25
10
25.4
25.4
45
63
37
5.5
19.5
47.4
M5
8
0.1600
Yes
84836040
4059245676125
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1886.0300691010
K1886.0300691010
30
30
0.14
38
720
50
0.15
0.6
1.5
10300
20
10
10
10
32.0
30.0
56
69
35
7.5
27.0
56.4
M6
15
0.4020
Yes
84836040
4059245676132
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1886.0300691111
K1886.0300691111
30
30
0.14
38
720
50
0.15
0.6
1.5
10300
20
11
11
10
32.0
30.0
56
69
35
7.5
27.0
56.4
M6
15
0.4000
Yes
84836040
4059245676149
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1886.0300691212
K1886.0300691212
30
30
0.14
38
720
50
0.15
0.6
1.5
10300
20
12
12
10
32.0
30.0
56
69
35
7.5
27.0
56.4
M6
15
0.4000
Yes
84836040
4059245676156
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1886.0300691414
K1886.0300691414
30
30
0.14
38
720
50
0.15
0.6
1.5
10300
20
14
14
10
32.0
30.0
56
69
35
7.5
27.0
56.4
M6
15
0.3980
Yes
84836040
4059245676163
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1886.0300691919
K1886.0300691919
30
30
0.14
38
720
50
0.15
0.6
1.5
10300
20
19
19
10
32.0
30.0
56
69
35
7.5
27.0
56.4
M6
15
0.3800
Yes
84836040
4059245676170
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1886.0300692424
K1886.0300692424
30
30
0.14
38
720
50
0.15
0.6
1.5
10300
20
24
24
10
32.0
30.0
56
69
35
7.5
27.0
56.4
M6
15
0.3500
Yes
84836040
4059245676187
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1886.0300692525
K1886.0300692525
30
30
0.14
38
720
50
0.15
0.6
1.5
10300
20
25
25
10
32.0
30.0
56
69
35
7.5
27.0
56.4
M6
15
0.3500
Yes
84836040
4059245676194
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1886.0600831212
K1886.0600831212
60
60
0.28
75
1150
90
0.15
0.6
1.5
8700
23
12
12
12
35.0
35.0
66
83
41
9.5
31.0
66.2
M8
40
0.6800
Yes
84836040
4059245676200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1886.0600831414
K1886.0600831414
60
60
0.28
75
1150
90
0.15
0.6
1.5
8700
23
14
14
12
35.0
35.0
66
83
41
9.5
31.0
66.2
M8
40
0.6750
Yes
84836040
4059245676217
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1886.0600831919
K1886.0600831919
60
60
0.28
75
1150
90
0.15
0.6
1.5
8700
23
19
19
12
35.0
35.0
66
83
41
9.5
31.0
66.2
M8
40
0.6550
Yes
84836040
4059245676224
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1886.0600832424
K1886.0600832424
60
60
0.28
75
1150
90
0.15
0.6
1.5
8700
23
24
24
12
35.0
35.0
66
83
41
9.5
31.0
66.2
M8
40
0.6300
Yes
84836040
4059245676231
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1886.0600832525
K1886.0600832525
60
60
0.28
75
1150
90
0.15
0.6
1.5
8700
23
25
25
12
35.0
35.0
66
83
41
9.5
31.0
66.2
M8
40
0.6250
Yes
84836040
4059245676248
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1886.0600832828
K1886.0600832828
60
60
0.28
75
1150
90
0.15
0.6
1.5
8700
23
28
28
12
35.0
35.0
66
83
41
9.5
31.0
66.2
M8
40
0.5000
Yes
84836040
4059245676255
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1886.0600833232
K1886.0600833232
60
60
0.28
75
1150
90
0.15
0.6
1.5
8700
23
32
32
12
35.0
35.0
66
83
41
9.5
31.0
66.2
M8
40
0.5000
Yes
84836040
4059245676262
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1886.0800941212
K1886.0800941212
80
80
0.65
128
1200
80
0.20
0.5
1.5
6900
28
12
12
12
44.0
44.0
82
94
47
11.0
36.0
82.9
M10
84
1.1800
Yes
84836040
4059245676279
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1886.0800941919
K1886.0800941919
80
80
0.65
128
1200
80
0.20
0.5
1.5
6900
28
19
19
12
44.0
44.0
82
94
47
11.0
36.0
82.9
M10
84
1.1500
Yes
84836040
4059245676286
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1886.0800942424
K1886.0800942424
80
80
0.65
128
1200
80
0.20
0.5
1.5
6900
28
24
24
12
44.0
44.0
82
94
47
11.0
36.0
82.9
M10
84
1.1200
Yes
84836040
4059245676293
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1886.0800942525
K1886.0800942525
80
80
0.65
128
1200
80
0.20
0.5
1.5
6900
28
25
25
12
44.0
44.0
82
94
47
11.0
36.0
82.9
M10
84
1.1000
Yes
84836040
4059245676309
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WK-FS - 弹簧杆离合器
Walther Flender
15.05.2023
23010 - 带径向夹紧套筒的弹性体波纹管联轴器,不锈钢制
norelem
26.06.2024
CPRAC - 铝合金波纹管型连接联轴器-夹紧型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
ASK ST - Sliced couplings, d1/d2= 2,5-55mm, 5-400Nm, steel
Miki Pulley Group
30.10.2023
DKN - Miniature GERWAH® Bellows coupling clamp fixing - Torque: 0.4 to 10Nm...
HPC
03.08.2023
K1879 - 微型金属波纹管联轴器 带夹紧套筒
KIPP
27.05.2024
23001 - 金属波纹管联轴器 带夹紧套筒
norelem
26.06.2024
K1883 - 金属波纹管联轴器 带夹紧套筒,不锈钢制
KIPP
27.05.2024
K1880 - 微型金属波纹管联轴器 带夹紧套筒,不锈钢制
KIPP
27.05.2024
K1885 - Metal bellows couplings, short type, for high torques with clamp hu...
KIPP USA
05.06.2024
K1884 - Metal bellows couplings, short type with clamp hubs
KIPP USA
05.06.2024
MBB-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
MKM-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
MWBS
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表