您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1796 - 圆头螺栓,DIN EN ISO 7380
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
螺丝,螺母和垫圈
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern/07174.prj},{NB=K1796.1108X25},{L=25},{LS=0.00},{LG=3.75},{SW=5.0},{DK=14.0},{D1=0.0},{K=4.4},{GEW=0.0109},{EAN=4059245610884},{NDM=8.0},{XA=7.7},{XB=7.6},{XC=0.00},{XD=2.6},{XE=1.30},{XF=14.0},{BESTKIPP=K1796.1108X25},{SS=A2},{FORM=A},{MATERIAL=Edelstahl},{OBFG=blank},{FESTKL=70},{D=M8},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweis},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM,},{AUSF=-},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
SS
金属键
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体 材料
ⁿ/ₐ
OBFG
主体 表面
ⁿ/ₐ
FESTKL
强度等级
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
L
长度
[mm]
LS
Ls min.
[mm]
LG
Lg max.
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
DK
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
K
宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
SCHOB
Schraubenoberfläche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1796.1303X8
K1796.1303X8
-
A
钢制
亮色
10.9
M3
8
0.00
1.50
2.0
5.7
0.0
1.6
0.0005
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245609208
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1796.1303X10
K1796.1303X10
-
A
钢制
亮色
10.9
M3
10
0.00
1.50
2.0
5.7
0.0
1.6
0.0006
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245609215
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1796.1303X12
K1796.1303X12
-
A
钢制
亮色
10.9
M3
12
0.00
1.50
2.0
5.7
0.0
1.6
0.0007
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245609222
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1796.1303X16
K1796.1303X16
-
A
钢制
亮色
10.9
M3
16
0.00
1.50
2.0
5.7
0.0
1.6
0.0008
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245609239
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1796.1303X20
K1796.1303X20
-
A
钢制
亮色
10.9
M3
20
0.00
1.50
2.0
5.7
0.0
1.6
0.0010
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245609246
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1796.1304X8
K1796.1304X8
-
A
钢制
亮色
10.9
M4
8
0.00
2.10
2.0
7.6
0.0
2.2
0.0010
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245609253
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1796.1304X10
K1796.1304X10
-
A
钢制
亮色
10.9
M4
10
0.00
2.10
2.0
7.6
0.0
2.2
0.0013
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245609260
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1796.1304X12
K1796.1304X12
-
A
钢制
亮色
10.9
M4
12
0.00
2.10
2.0
7.6
0.0
2.2
0.0013
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245609277
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1796.1304X16
K1796.1304X16
-
A
钢制
亮色
10.9
M4
16
0.00
2.10
2.0
7.6
0.0
2.2
0.0016
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245609284
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1796.1304X20
K1796.1304X20
-
A
钢制
亮色
10.9
M4
20
0.00
2.10
2.0
7.6
0.0
2.2
0.0019
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245609291
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1796.1304X25
K1796.1304X25
-
A
钢制
亮色
10.9
M4
25
0.00
2.10
2.0
7.6
0.0
2.2
0.0023
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245609307
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1796.1304X30
K1796.1304X30
-
A
钢制
亮色
10.9
M4
30
6.50
10.00
2.0
7.6
0.0
2.2
0.0027
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245609314
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1796.1305X8
K1796.1305X8
-
A
钢制
亮色
10.9
M5
8
0.00
0.24
3.0
9.5
0.0
2.8
0.0018
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245609321
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1796.1305X10
K1796.1305X10
-
A
钢制
亮色
10.9
M5
10
0.00
0.24
3.0
9.5
0.0
2.8
0.0021
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245609338
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1796.1305X12
K1796.1305X12
-
A
钢制
亮色
10.9
M5
12
0.00
0.24
3.0
9.5
0.0
2.8
0.0023
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245609345
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1796.1305X16
K1796.1305X16
-
A
钢制
亮色
10.9
M5
16
0.00
0.24
3.0
9.5
0.0
2.8
0.0028
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245609352
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1796.1305X20
K1796.1305X20
-
A
钢制
亮色
10.9
M5
20
0.00
0.24
3.0
9.5
0.0
2.8
0.0033
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245609369
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1796.1305X25
K1796.1305X25
-
A
钢制
亮色
10.9
M5
25
0.00
0.24
3.0
9.5
0.0
2.8
0.0039
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245609376
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1796.1305X30
K1796.1305X30
-
A
钢制
亮色
10.9
M5
30
4.00
8.00
3.0
9.5
0.0
2.8
0.0046
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245609383
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1796.1305X35
K1796.1305X35
-
A
钢制
亮色
10.9
M5
35
9.00
13.00
3.0
9.5
0.0
2.8
0.0051
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245609390
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1796.1305X40
K1796.1305X40
-
A
钢制
亮色
10.9
M5
40
14.00
18.00
3.0
9.5
0.0
2.8
0.0061
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245609406
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1796.1306X8
K1796.1306X8
-
A
钢制
亮色
10.9
M6
8
0.00
3.00
4.0
10.5
0.0
3.3
0.0026
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245609413
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1796.1306X10
K1796.1306X10
-
A
钢制
亮色
10.9
M6
10
0.00
3.00
4.0
10.5
0.0
3.3
0.0030
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245609420
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1796.1306X12
K1796.1306X12
-
A
钢制
亮色
10.9
M6
12
0.00
3.00
4.0
10.5
0.0
3.3
0.0033
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245609437
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1796.1306X16
K1796.1306X16
-
A
钢制
亮色
10.9
M6
16
0.00
3.00
4.0
10.5
0.0
3.3
0.0041
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245609444
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ISO 7380-1 - Button head screws : Hexagon socket button head screws
Fabory
21.04.2022
K0868 - 垫圈 中等规格 DIN ISO 7089 A
KIPP
27.05.2024
K0708 - 内六角沉头螺栓 DIN EN ISO 10642
KIPP
03.06.2024
K1145 - 六角螺母 DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
KIPP
11.06.2024
K1147 - 带尼龙夹紧件的六角螺母,高型 DIN 982 / 类似 DIN 982
KIPP
27.05.2024
07174 - 圆头螺栓,DIN EN ISO 7380
norelem
30.05.2024
K1801 - 六角帽螺母,低规格 DIN 917 钢或不锈钢
KIPP
27.05.2024
00120003 - Stainless SUS316L(+)Truss machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
ISO 7380-2 - Button head screws - Part 2: Hexagon socket button head screws...
Fabory
21.04.2022
DIN 557 - Stahl 5 verzinkt
Böllhoff
26.10.2021
K1797 - Hexagon nuts with flange EN 1661
KIPP
27.05.2024
ISO 10642 - Hexagon socket countersunk head screws
Fabory
21.04.2022
DIN 555 - Hexagon nuts
Chinese Manufacturers
27.05.2014
K1160 - 短头内六角圆柱头螺栓 DIN 6912
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表