您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1664 - 3-级动力夹钳
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
夹紧单元
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/spanneinheiten/04629-10_asmtab.prj},{NB=K1664.120170168},{AMIN=68},{AMAX=172},{B=85},{B1=25},{NUTB=22},{N=22},{H=140},{H2=207},{H3=52},{H4=34},{H5=34},{L=170},{L1=29.0},{SW=12},{SPANNKRAFT=49},{ANZDMM1=220},{ANZDMM2=200},{GEW=11.1000},{ZTN=82057000},{EAN=4059245536849},{TYP=4},{TYP1=4.0},{TYP2=0.00},{XA=0.00},{NDM=20},{NDM1=24},{BESTKIPP=K1664.1201701},{AUSF=lang},{FORM=A},{FORMT=mit Spannarm},{H1=16-169},{D=M20},{D1=M24},{BS=Infotext},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH},{PPATH=04629-10_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{S=68}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
FORM
类型
ⁿ/ₐ
FORMT
形状类型
ⁿ/ₐ
H1
Hohe
[mm]
AMIN
min
[mm]
AMAX
max
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
槽宽
[mm]
NUTB
槽宽
[mm]
N
槽宽
[mm]
D
螺纹孔
[mm]
D1
螺纹孔
[mm]
H
长度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
SW
sw
[mm]
SPANNKRAFT
Spannkraft kN
[kN]
ANZDMM1
Anziehdrehmoment M1
[Nm]
ANZDMM2
Anziehdrehmoment M2
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1664.212065130
K1664.2120651
kurz
A
mit Spannarm
9-74
30
58
52
13
14
14
M12
M12
67
98
25
16
16
65
14.5
6
22
55
40
1.1200
82057000
4059245536818
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1664.112130137
K1664.1121301
lang
A
mit Spannarm
13-129
37
106
68
18
14
14
M12
M16
101
146
34
27
27
130
22.5
8
30
100
70
4.6000
82057000
4059245536825
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1664.116150148
K1664.1161501
lang
A
mit Spannarm
16-147
48
144
75
20
18
18
M16
M20
116
175
43
29
29
150
25.0
10
43
200
150
6.9900
82057000
4059245536832
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1664.120170168
K1664.1201701
lang
A
mit Spannarm
16-169
68
172
85
25
22
22
M20
M24
140
207
52
34
34
170
29.0
12
49
220
200
11.1000
82057000
4059245536849
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1664.21206500
K1664.2120650
kurz
B
ohne Spannarm
9-74
0
0
52
0
14
14
M12
0
67
0
25
16
16
65
14.5
0
22
0
40
0.7950
82057000
4059245536856
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1664.11213000
K1664.1121300
lang
B
ohne Spannarm
13-129
0
0
68
0
14
14
M12
0
101
0
34
27
27
130
22.5
0
30
0
70
3.4400
82057000
4059245536863
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1664.11615000
K1664.1161500
lang
B
ohne Spannarm
16-147
0
0
75
0
18
18
M16
0
116
0
43
29
29
150
25.0
0
43
0
150
5.2500
82057000
4059245536870
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1664.12017000
K1664.1201700
lang
B
ohne Spannarm
16-169
0
0
85
0
22
22
M20
0
140
0
52
34
34
170
29.0
0
49
0
200
7.9400
82057000
4059245536887
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表