您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1660 - 塑料锁紧手柄 带内螺纹,不锈钢金属件经蓝色钝化处理
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06600-05.prj},{NB=K1660.20884},{T=12},{D=13.5},{D1=18.0},{D2=19.5},{H=28.5},{H1=6.5},{H2=17.5},{H3=41.5},{H4=45.5},{A=65},{A1=75.0},{B=9.5},{ZZ=20},{GEW=0.0264},{EAN=4059245528370},{NDM=8},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{TYP=1},{TXT=2.060},{TXA=4.500},{XA=7.4},{XB=29.1},{XC=6.2},{XD=16.5},{XE=2.4},{XF=11.0},{XG=12.5},{XH=3.0},{XI=2.00},{XJ=1.68},{XK=43.4},{XL=15.0},{XM=35.0},{XN=33.4},{XO=1.6},{XP=59.7},{XQ=53.0},{XR=141.0},{XS=41.0},{XT=35.0},{XU=20.0},{XV=9.2},{XW=51.9},{XX=20.0},{XY=53.1},{XZ=22.1},{XA1=1.0},{XB1=22.5},{XC1=35.0},{XD1=0.7},{XE1=57.9},{XF1=33.3},{XG1=10.0},{XH1=7.2},{XI1=6.7},{XJ1=0.5},{XK1=0.7},{XL1=0.0},{XM1=0.0},{XN1=0.0},{XO1=0.0},{XP1=0.0},{XQ1=8.0},{XR1=3.0},{XS1=0.5},{XT1=0.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
主体 颜色
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
内螺纹
ⁿ/ₐ
T
高度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1660.1041
K1660.1041
黑色 RAL 7021
1
M 4
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0137
Yes
73181600
4059245528066
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.1051
K1660.1051
黑色 RAL 7021
1
M 5
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0128
Yes
73181600
4059245528134
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.1061
K1660.1061
黑色 RAL 7021
1
M 6
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0119
Yes
73181600
4059245528202
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.2061
K1660.2061
黑色 RAL 7021
2
M 6
12
13.5
18.0
19.5
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65
75.0
9.5
20
0.0288
Yes
73181600
4059245528271
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.2081
K1660.2081
黑色 RAL 7021
2
M 8
12
13.5
18.0
19.5
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65
75.0
9.5
20
0.0264
Yes
73181600
4059245528349
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.3081
K1660.3081
黑色 RAL 7021
3
M 8
14
16.0
21.5
23.0
37.0
10.0
24.0
53.5
58.0
80
91.5
11.0
22
0.0518
Yes
73181600
4059245528417
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.3101
K1660.3101
黑色 RAL 7021
3
M 10
14
16.0
21.5
23.0
37.0
10.0
24.0
53.5
58.0
80
91.5
11.0
22
0.0511
Yes
73181600
4059245528486
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.4101
K1660.4101
黑色 RAL 7021
4
M 10
17
19.0
25.5
27.5
43.0
10.0
26.0
61.0
66.0
95
109.0
13.0
24
0.0846
Yes
73181600
4059245528554
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.4121
K1660.4121
黑色 RAL 7021
4
M 12
17
19.0
25.5
27.5
43.0
10.0
26.0
61.0
66.0
95
109.0
13.0
24
0.0795
Yes
73181600
4059245528622
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.5121
K1660.5121
黑色 RAL 7021
5
M 12
23
23.0
30.0
32.5
49.0
12.0
33.0
72.0
77.0
110
126.0
15.5
26
0.1336
Yes
73181600
4059245528691
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.5161
K1660.5161
黑色 RAL 7021
5
M 16
23
23.0
30.0
32.5
49.0
12.0
33.0
72.0
77.0
110
126.0
15.5
26
0.1226
Yes
73181600
4059245528769
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.10416
K1660.10416
黄色 RAL 1021
1
M 4
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0137
Yes
73181600
4059245528073
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.10516
K1660.10516
黄色 RAL 1021
1
M 5
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0128
Yes
73181600
4059245528141
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.10616
K1660.10616
黄色 RAL 1021
1
M 6
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0119
Yes
73181600
4059245528219
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.20616
K1660.20616
黄色 RAL 1021
2
M 6
12
13.5
18.0
19.5
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65
75.0
9.5
20
0.0288
Yes
73181600
4059245528288
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.20816
K1660.20816
黄色 RAL 1021
2
M 8
12
13.5
18.0
19.5
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65
75.0
9.5
20
0.0264
Yes
73181600
4059245528356
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.30816
K1660.30816
黄色 RAL 1021
3
M 8
14
16.0
21.5
23.0
37.0
10.0
24.0
53.5
58.0
80
91.5
11.0
22
0.0518
Yes
73181600
4059245528424
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.31016
K1660.31016
黄色 RAL 1021
3
M 10
14
16.0
21.5
23.0
37.0
10.0
24.0
53.5
58.0
80
91.5
11.0
22
0.0511
Yes
73181600
4059245528493
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.41016
K1660.41016
黄色 RAL 1021
4
M 10
17
19.0
25.5
27.5
43.0
10.0
26.0
61.0
66.0
95
109.0
13.0
24
0.0846
Yes
73181600
4059245528561
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.41216
K1660.41216
黄色 RAL 1021
4
M 12
17
19.0
25.5
27.5
43.0
10.0
26.0
61.0
66.0
95
109.0
13.0
24
0.0795
Yes
73181600
4059245528639
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.51216
K1660.51216
黄色 RAL 1021
5
M 12
23
23.0
30.0
32.5
49.0
12.0
33.0
72.0
77.0
110
126.0
15.5
26
0.1336
Yes
73181600
4059245528707
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.51616
K1660.51616
黄色 RAL 1021
5
M 16
23
23.0
30.0
32.5
49.0
12.0
33.0
72.0
77.0
110
126.0
15.5
26
0.1226
Yes
73181600
4059245528776
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.1042
K1660.1042
橙色 RAL 2004
1
M 4
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0137
Yes
73181600
4059245528080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.1052
K1660.1052
橙色 RAL 2004
1
M 5
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0128
Yes
73181600
4059245528158
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1660.1062
K1660.1062
橙色 RAL 2004
1
M 6
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0119
Yes
73181600
4059245528226
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表