피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1165 - Clamp strap assemblies
KIPP
CLAMPING TECHNOLOGY
Workholding technology
Clamping elements
Clamping units
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/spanneinheiten/04203_asmtab.prj},{NB=K1165.222187200},{B=62},{B1=30},{D=21},{E=14},{H1=30},{H2=42},{H3=27},{H4=20},{L=187},{L1=44},{L2=44},{SPANNKRAFT=60.00},{GEW=3.0600},{EAN=4059245294091},{TYP=2.000},{TYP1=16.000},{XA=22.00},{XB=20.00},{XC=200.00},{XE=30.000},{XF=72.055},{BESTKIPP=K1165.222187200},{FORM=B},{AUSF=mit T-Nutmutter},{H=0-80},{RAI=22},{BEFSCHR=M20X200},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,NORELEM},{XD=M 20},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04203_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
D
diameter
[mm]
E
distance
[mm]
H
Clamping range
[mm]
H1
distance
[mm]
H2
distance
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
distance
[mm]
L2
distance
[mm]
RAI
Nutennennmaß
[mm]
BEFSCHR
Fastening screws
[mm]
SPANNKRAFT
Spannkraft kN
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1165.113115
K1165.113115
A
-
44
30
13
11
0-55
18
27
17
12
115
25
30
10-12-14
-
30.00
0.6566
Yes
84662080
4059245293940
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.117150
K1165.117150
A
-
55
41
17
12
0-70
20
36
21
17
150
35
36
12-14-16-18
--
40.00
1.5200
Yes
84662080
4059245293957
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.121187
K1165.121187
A
-
62
30
21
14
0-80
30
42
27
20
187
44
44
16-18-20-22
-
60.00
2.2520
Yes
84662080
4059245293964
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.125235
K1165.125235
A
-
70
30
25
17
0-100
31
51
34
24
235
60
47
20-22-24-28
-
75.00
3.6400
Yes
84662080
4059245293971
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.125285
K1165.125285
A
-
73
30
25
17
0-100
35
56
35
24
285
62
51
20-22-24-28
-
75.00
4.3850
Yes
84662080
4059245293988
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.210115100
K1165.210115100
B
mit T-Nutmutter
44
30
13
11
0-40
18
27
17
12
115
25
30
10
M10X100
25.00
0.6130
Yes
84662080
4059245293995
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.212115125
K1165.212115125
B
mit T-Nutmutter
44
30
13
11
0-55
18
27
17
12
115
25
30
12
M12X125
30.00
0.6860
Yes
84662080
4059245294008
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.214115125
K1165.214115125
B
mit T-Nutmutter
44
30
13
11
0-55
18
27
17
12
115
25
30
14
M12X125
30.00
0.8505
Yes
84662080
4059245294015
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.212150160
K1165.212150160
B
mit T-Nutmutter
55
41
17
12
0-70
20
36
21
17
150
35
36
12
M12X160
35.00
1.5910
Yes
84662080
4059245294022
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.214150160
K1165.214150160
B
mit T-Nutmutter
55
41
17
12
0-70
20
36
21
17
150
35
36
14
M12X160
35.00
1.6100
Yes
84662080
4059245294039
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.216150160
K1165.216150160
B
mit T-Nutmutter
55
41
17
12
0-70
20
36
21
17
150
35
36
16
M16X160
40.00
1.7980
Yes
84662080
4059245294046
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.218150160
K1165.218150160
B
mit T-Nutmutter
55
41
17
12
0-70
20
36
21
17
150
35
36
18
M16X160
40.00
1.8180
Yes
84662080
4059245294053
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.216187200
K1165.216187200
B
mit T-Nutmutter
62
30
21
14
0-80
30
42
27
20
187
44
44
16
M16X200
55.00
2.7150
Yes
84662080
4059245294060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.218187200
K1165.218187200
B
mit T-Nutmutter
62
30
21
14
0-80
30
42
27
20
187
44
44
18
M16X200
55.00
3.0180
Yes
84662080
4059245294077
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.220187200
K1165.220187200
B
mit T-Nutmutter
62
30
21
14
0-80
30
42
27
20
187
44
44
20
M20X200
60.00
3.0180
Yes
84662080
4059245294084
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.222187200
K1165.222187200
B
mit T-Nutmutter
62
30
21
14
0-80
30
42
27
20
187
44
44
22
M20X200
60.00
3.0600
Yes
84662080
4059245294091
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.220235250
K1165.220235250
B
mit T-Nutmutter
70
30
25
17
0-100
31
51
34
24
235
60
47
20
M20X250
70.00
4.3680
Yes
84662080
4059245294107
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.222235250
K1165.222235250
B
mit T-Nutmutter
70
30
25
17
0-100
31
51
34
24
235
60
47
22
M20X250
70.00
4.4100
Yes
84662080
4059245294114
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.224235250
K1165.224235250
B
mit T-Nutmutter
70
30
25
17
0-100
31
51
34
24
235
60
47
24
M24X250
75.00
4.8950
Yes
84662080
4059245294121
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.228235250
K1165.228235250
B
mit T-Nutmutter
70
30
25
17
0-100
31
51
34
24
235
60
47
28
M24X250
75.00
4.9660
Yes
84662080
4059245294138
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.312115100
K1165.312115100
C
mit Stiftschraube
44
30
13
11
0-30
18
27
17
12
115
25
30
-
M12X100
30.00
0.6390
Yes
84662080
4059245294145
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.312115125
K1165.312115125
C
mit Stiftschraube
44
30
13
11
0-55
18
27
17
12
115
25
30
-
M12X125
30.00
0.8027
Yes
84662080
4059245294152
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.312150125
K1165.312150125
C
mit Stiftschraube
55
41
17
12
0-50
20
36
21
17
150
35
36
-
M12X125
40.00
1.5350
Yes
84662080
4059245294169
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.312150160
K1165.312150160
C
mit Stiftschraube
55
41
17
12
0-70
20
36
21
17
150
35
36
-
M12X160
40.00
1.5580
Yes
84662080
4059245294176
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.316150125
K1165.316150125
C
mit Stiftschraube
55
41
17
12
0-40
20
36
21
17
150
35
36
-
M16X125
40.00
1.6600
Yes
84662080
4059245294183
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성