피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1094 - Locating pins with internal thread
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Support elements, locating elements, stop elements
Locating pins, rest pads
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/auflage_positionier_u_anschlagelemente/aufnahmbeolzen_auflagebolzen/02025.prj},{NB=K1094.320},{BESTKIPP=K1094.320},{AUSF=lang},{FORM=B},{B=0.0},{D1=20},{D2=14},{H=35.5},{H1=14.0},{H2=19.5},{G=M5},{R=6.0},{T=10},{TX=10.000},{GEW=0.0819},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059245254040},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=5.0},{XA=2.9},{XB=2.0},{XC=13.4},{XD=3.800},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
H
Length
[mm]
H1
Length
[mm]
H2
Length
[mm]
G
thread
[mm]
R
Radius
[mm]
T
distance
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1094.205
K1094.205
short
B
0.0
5
3
8.0
3.0
5.0
-
1.5
0
0.0010
Yes
73181900
4059245520268
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.206
K1094.206
short
B
0.0
6
4
10.0
4.0
6.0
-
1.8
0
0.0019
Yes
73181900
4059245520275
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.208
K1094.208
short
B
0.0
8
6
11.4
6.0
7.4
M2,5
2.5
5
0.0042
Yes
73181900
4059245253951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.210
K1094.210
short
B
0.0
10
7
13.7
7.0
9.7
M2,5
3.0
5
0.0075
Yes
73181900
4059245253968
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.212
K1094.212
short
B
0.0
12
8
16.0
8.0
12.0
M3
3.5
6
0.0120
Yes
73181900
4059245253975
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.216
K1094.216
short
B
0.0
16
12
20.0
12.0
15.0
M4
5.0
8
0.0319
Yes
73181900
4059245253982
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.220
K1094.220
short
B
0.0
20
14
25.5
14.0
19.5
M5
6.0
10
0.0570
Yes
73181900
4059245253999
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.305
K1094.305
long
B
0.0
5
3
10.0
3.0
5.0
-
1.5
0
0.0013
Yes
73181900
4059245520282
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.306
K1094.306
long
B
0.0
6
4
12.0
4.0
6.0
-
1.8
0
0.0024
Yes
73181900
4059245520299
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.308
K1094.308
long
B
0.0
8
6
17.4
6.0
7.4
M2,5
2.5
5
0.0065
Yes
73181900
4059245254002
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.310
K1094.310
long
B
0.0
10
7
21.7
7.0
9.7
M2,5
3.0
5
0.0124
Yes
73181900
4059245254019
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.312
K1094.312
long
B
0.0
12
8
24.0
8.0
12.0
M3
3.5
6
0.0189
Yes
73181900
4059245254026
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.316
K1094.316
long
B
0.0
16
12
29.0
12.0
15.0
M4
5.0
8
0.0461
Yes
73181900
4059245254033
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.320
K1094.320
long
B
0.0
20
14
35.5
14.0
19.5
M5
6.0
10
0.0819
Yes
73181900
4059245254040
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.405
K1094.405
short
C
1.0
5
3
8.0
3.0
5.0
-
1.5
0
0.0009
Yes
73181900
4059245520305
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.406
K1094.406
short
C
1.0
6
4
10.0
4.0
6.0
-
1.8
0
0.0018
Yes
73181900
4059245520312
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.408
K1094.408
short
C
2.5
8
6
11.4
6.0
7.4
M2,5
2.5
5
0.0037
Yes
73181900
4059245254057
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.410
K1094.410
short
C
3.0
10
7
13.7
7.0
9.7
M2,5
3.0
5
0.0064
Yes
73181900
4059245254064
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.412
K1094.412
short
C
3.5
12
8
16.0
8.0
12.0
M3
3.5
6
0.0102
Yes
73181900
4059245254071
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.416
K1094.416
short
C
5.0
16
12
20.0
12.0
15.0
M4
5.0
8
0.0286
Yes
73181900
4059245254088
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.420
K1094.420
short
C
6.0
20
14
25.5
14.0
19.5
M5
6.0
10
0.0499
Yes
73181900
4059245254095
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.505
K1094.505
long
C
1.0
5
3
10.0
3.0
5.0
-
1.5
0
0.0011
Yes
73181900
4059245520329
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.506
K1094.506
long
C
1.0
6
4
12.0
4.0
6.0
-
1.8
0
0.0021
Yes
73181900
4059245520336
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.508
K1094.508
long
C
2.5
8
6
17.4
6.0
7.4
M2,5
2.5
5
0.0053
Yes
73181900
4059245254101
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1094.510
K1094.510
long
C
3.0
10
7
21.7
7.0
9.7
M2,5
3.0
5
0.0099
Yes
73181900
4059245254118
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성