您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1085 - 不锈钢制铰链
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/scharniere/27876_asmtab.prj},{NB=K1085.0625151500},{BESTKIPP=K1085.062515150},{MATERIAL=Edelstahl A2},{W=0},{AUSF=poliert},{A=50},{A1=15.0},{A2=15.0},{A3=25.0},{A4=25.0},{B=50},{B2=30},{H=6},{H1=12},{D1=6.5},{F1=1.1},{F2=0.9},{GEW=0.1178},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83021090},{EAN=4059245219513},{TYP=2.0},{XA=6.000},{XB=6.000},{XC=18.500},{XD=3.000},{TYP1=3},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{PPATH=27876_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
A
宽度
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
宽度
[mm]
A4
宽度
[mm]
B
高度
[mm]
B2
间距
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
D1
直径
[mm]
F1
F1 max.
[kN]
F2
F2 max.
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1085.052013130
K1085.052013130
不锈钢 A2
经抛光处理
39
12.5
12.5
19.5
19.5
39
25
4
9
5.5
0.8
0.6
0.0509
Yes
83021090
4059245219490
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1085.052013131
K1085.052013131
不锈钢 A2
经喷砂处理
39
12.5
12.5
19.5
19.5
39
25
4
9
5.5
0.8
0.6
0.0509
Yes
83021090
4059245219506
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1085.062515150
K1085.062515150
不锈钢 A2
经抛光处理
50
15.0
15.0
25.0
25.0
50
30
6
12
6.5
1.1
0.9
0.1178
Yes
83021090
4059245219513
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1085.062515151
K1085.062515151
不锈钢 A2
经喷砂处理
50
15.0
15.0
25.0
25.0
50
30
6
12
6.5
1.1
0.9
0.1184
Yes
83021090
4059245219520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1085.083018180
K1085.083018180
不锈钢 A4
经抛光处理
60
18.0
18.0
30.0
30.0
60
36
8
15
8.5
2.0
1.5
0.1856
Yes
83021090
4059245219537
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1085.083018181
K1085.083018181
不锈钢 A4
拉丝
60
18.0
18.0
30.0
30.0
60
36
8
15
8.5
2.0
1.5
0.1850
Yes
83021090
4059245219544
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1341 - 不锈钢制铰链
KIPP
27.05.2024
K0435 - 塑料铰链
KIPP
27.05.2024
K1082 - 钢制或不锈钢制 铰链
KIPP
27.05.2024
K1897 - 压铸锌制铰链
KIPP
27.05.2024
K1852 - 不锈钢制铰链
KIPP
27.05.2024
K1649 - 密封圈 Hygienic DESIGN
KIPP
27.05.2024
K1343 - 不锈钢铰链
KIPP
27.05.2024
K0765 - 万向球,带紧固元件
KIPP
27.05.2024
K0051 - 可调搭扣
KIPP
27.05.2024
hfl41 - 不锈钢碟形铰链·铸造型·锥孔型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
K0044 - 拉环搭扣
KIPP
27.05.2024
K1178 - 弹簧铰链,铝制型材张紧弹簧铰链,..20 Nm
KIPP
27.05.2024
K1336 - 不锈钢搭扣 DIN 3133
KIPP
27.05.2024
Stainless Steel Combi Hinge 20 MINI, Non-detachable
FATH
19.03.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表