피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0979 - Threaded inserts self-tapping with cutting bores
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Machine devices, jig devices
Threaded Inserts
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/gewindeeinsaetze/07653.prj},{NB=K0979.12},{D2=16.0},{P=1.75},{L=12},{TMIN=15},{RMINLM=3.2},{RMINGE=4.80},{RMINKS=4.00},{GEW=0.0062},{EAN=4059245151592},{NDM=12.000},{XA=4.80},{XB=3.50},{XC=14.50},{XD=1.50},{XE=15.00},{XF=0.90},{BESTKIPP=K0979.12},{MATERIAL=Stahl},{D1=M12},{BESTHEWZ=07652-812},{BESTMEWZ=07652-912},{BESTHEWZK=K0978.812},{BESTMEWZK=K0978.912},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
[mm]
MATERIAL
version
ⁿ/ₐ
D1
thread
[mm]
D2
Diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Length
[mm]
TMIN
T min.
[mm]
RMINLM
R min. light metal
[mm]
RMINGE
R min. cast iron
[Nm]
RMINKS
R min. plastics
[min-1]
BESTHEWZK
Order No. Hand ass. tool
ⁿ/ₐ
BESTMEWZK
Order No. MC ass. tool
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0979.03
K0979.03
Steel
M3
5.0
0.60
4
6
1.0
1.50
1.25
K0978.803
K0978.903
0.0003
Yes
73181900
4059245151462
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0979.04
K0979.04
Steel
M4
6.5
0.80
6
8
1.3
1.95
1.60
K0978.804
K0978.904
0.0007
Yes
73181900
4059245151479
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0979.05
K0979.05
Steel
M5
8.0
1.00
7
9
1.6
2.40
2.00
K0978.805
K0978.905
0.0011
Yes
73181900
4059245151486
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0979.06
K0979.06
Steel
M6
10.0
1.25
8
10
2.0
3.00
2.50
K0978.806
K0978.906
0.0022
Yes
73181900
4059245151493
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0979.08
K0979.08
Steel
M8
12.0
1.50
9
11
2.4
3.60
3.00
K0978.808
K0978.908
0.0028
Yes
73181900
4059245151509
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0979.10
K0979.10
Steel
M10
14.0
1.50
10
13
2.8
4.02
3.50
K0978.810
K0978.910
0.0044
Yes
73181900
4059245151516
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0979.12
K0979.12
Steel
M12
16.0
1.75
12
15
3.2
4.80
4.00
K0978.812
K0978.912
0.0062
Yes
73181900
4059245151592
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0979.103
K0979.103
Stainless steel
M3
5.0
0.60
4
6
1.0
1.50
1.25
K0978.803
K0978.903
0.0003
Yes
73181900
4059245151523
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0979.104
K0979.104
Stainless steel
M4
6.5
0.80
6
8
1.3
1.95
1.60
K0978.804
K0978.904
0.0007
Yes
73181900
4059245151530
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0979.105
K0979.105
Stainless steel
M5
8.0
1.00
7
9
1.6
2.40
2.00
K0978.805
K0978.905
0.0010
Yes
73181900
4059245151547
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0979.106
K0979.106
Stainless steel
M6
10.0
1.25
8
10
2.0
3.00
2.50
K0978.806
K0978.906
0.0023
Yes
73181900
4059245151554
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0979.108
K0979.108
Stainless steel
M8
12.0
1.50
9
11
2.4
3.60
3.00
K0978.808
K0978.908
0.0033
Yes
73181900
4059245151561
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0979.110
K0979.110
Stainless steel
M10
14.0
1.50
10
13
2.8
4.02
3.50
K0978.810
K0978.910
0.0044
Yes
73181900
4059245151578
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0979.112
K0979.112
Stainless steel
M12
16.0
1.75
12
15
3.2
4.80
4.00
K0978.812
K0978.912
0.0062
Yes
73181900
4059245151585
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성