피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0862 - Protective plugs aluminium
KIPP
CLAMPING TECHNOLOGY
Modular Clamping Technology
Accessory
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/werkstueck_spannsysteme/modulare_spanntechnik/verbindungselemente_zubehoer/03150-11_2.prj},{NB=K0862.2101221},{BESTKIPP=K0862.2101221},{MATERIAL=Aluminium},{FORM=B},{AUSF1=mit Innensechskant},{AUSF2=mit O-Ring},{D=13.0},{D1=11.9},{G=M12},{L=21},{L1=11.5},{N=0},{SW=4},{GEW=0.0060},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169990},{EAN=4059245836918},{FILTER=NORELEM,KIPP,},{NDM=12.0},{XA=1.200},{XB=1.800},{XC=8.800},{XD=9.400},{XE=2.100},{XF=45.000},{XG=1.000},{XH=4.000},{XI=12.300},{XJ=0.550},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF1
ⁿ/ₐ
AUSF2
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
G
thread
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
N
width
[mm]
SW
Key-wide
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0862.1000815
K0862.1000815
Aluminium
A
with hexagon socket
without O-ring
12.6
11.9
M8
15
7.5
0
4
0.0030
Yes
76169990
4059245836864
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0862.1001221
K0862.1001221
Aluminium
A
with hexagon socket
without O-ring
13.0
11.9
M12
21
11.5
0
4
0.0050
Yes
76169990
4059245836871
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0862.1001626
K0862.1001626
Aluminium
A
with hexagon socket
without O-ring
17.0
15.9
M16
26
15.0
0
5
0.0130
Yes
76169990
4059245836888
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0862.1002035
K0862.1002035
Aluminium
A
with hexagon socket
without O-ring
21.0
19.9
M20
35
19.0
0
5
0.0260
Yes
76169990
4059245836895
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0862.2100815
K0862.2100815
Aluminium
B
with hexagon socket
with o-ring
12.6
11.9
M8
15
7.5
0
4
0.0030
Yes
76169990
4059245836901
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0862.2101221
K0862.2101221
Aluminium
B
with hexagon socket
with o-ring
13.0
11.9
M12
21
11.5
0
4
0.0060
Yes
76169990
4059245836918
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0862.2101626
K0862.2101626
Aluminium
B
with hexagon socket
with o-ring
17.0
15.9
M16
26
15.0
0
5
0.0130
Yes
76169990
4059245836925
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0862.2102035
K0862.2102035
Aluminium
B
with hexagon socket
with o-ring
21.0
19.9
M20
35
19.0
0
5
0.0300
Yes
76169990
4059245836932
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0862.3110815
K0862.3110815
Aluminium
C
with slot
with o-ring
11.9
11.9
M8
15
7.5
2
0
0.0030
Yes
76169990
4059245836949
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0862.3111221
K0862.3111221
Aluminium
C
with slot
with o-ring
11.9
11.9
M12
21
11.5
2
0
0.0060
Yes
76169990
4059245836956
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0862.3111626
K0862.3111626
Aluminium
C
with slot
with o-ring
15.9
15.9
M16
26
15.0
2
0
0.0130
Yes
76169990
4059245836963
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0862.3112035
K0862.3112035
Aluminium
C
with slot
with o-ring
19.9
19.9
M20
35
19.0
2
0
0.0300
Yes
76169990
4059245836970
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0864 - Slot keys
KIPP
27.05.2024
K0379 - Nuts for T-slots rhombic form
KIPP
27.05.2024
301229 - BSPP INT. HEX PLUG WITH ELASTOMER SEAL ISO 1179 PORTS
FOR Fittings
10.06.2024
03150-11_2 - Protective plugs aluminium
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성