피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0423 - Levelling feet plates plastic
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Swivel feet
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/stellfuesse/27815.prj},{NB=K0423.3080},{BESTKIPP=K0423.3080},{FORM=C},{AUSF=mit Anschraubbohrung (geschlossen) ohne Anti-Slip-Platte},{D=80},{A=55},{H=18},{BELASTUNG=12},{GEW=0.0426},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EAN=4059245186501},{TYP=C},{XX=0.0},{Z=0.000},{ZZ=1.000},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
A
distance
[mm]
H
height
ⁿ/ₐ
BELASTUNG
load capacity max. kN
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0423.1060
K0423.1060
A
without screw-on hole wit...
60
0
18
12
0.0244
Yes
39269099
4059245186440
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0423.1080
K0423.1080
A
without screw-on hole wit...
80
0
18
12
0.0380
Yes
39269099
4059245186457
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0423.1100
K0423.1100
A
without screw-on hole wit...
100
0
18
12
0.0600
Yes
39269099
4059245186464
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0423.2060
K0423.2060
B
without screw-on hole wit...
60
0
20
12
0.0342
Yes
39269099
4059245186471
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0423.2080
K0423.2080
B
without screw-on hole wit...
80
55
20
12
0.0581
Yes
39269099
4059245186488
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0423.2100
K0423.2100
B
without screw-on hole wit...
100
74
20
12
0.0944
Yes
39269099
4059245186495
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0423.3080
K0423.3080
C
with screw-on hole (close...
80
55
18
12
0.0426
Yes
39269099
4059245186501
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0423.3100
K0423.3100
C
with screw-on hole (close...
100
74
18
12
0.0592
Yes
39269099
4059245186518
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0423.4080
K0423.4080
D
with screw-on hole (close...
80
55
20
12
0.0601
Yes
39269099
4059245186525
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0423.4100
K0423.4100
D
with screw-on hole (close...
100
74
20
12
0.0940
Yes
39269099
4059245186532
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0423.5080
K0423.5080
E
with screw-on hole (open)...
80
55
18
12
0.0430
Yes
39269099
4059245186549
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0423.5100
K0423.5100
E
with screw-on hole (open)...
100
74
18
12
0.0602
Yes
39269099
4059245186556
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0423.6080
K0423.6080
F
with screw-on hole (open)...
80
55
20
12
0.0606
Yes
39269099
4059245186563
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0423.6100
K0423.6100
F
with screw-on hole (open)...
100
74
20
12
0.0945
Yes
39269099
4059245186570
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성