您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0385 - 圆形夹持件及垫片
KIPP
操作部件 | 标准件
支撑元件,定位元件,止挡元件
夹持件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/auflage_positionier_u_anschlagelemente/grippers/07113.prj},{NB=K0385.25102},{BESTKIPP=K0385.25102},{FORM=E},{AUSF=Edelstahleinsatz abgeflacht, plan},{D2=25},{D3=0.0},{L3=10},{L4=5.0},{L5=0},{C=0.0},{E=0.00},{G=M 6},{GEW=0.0362},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245139293},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{NDR=6.000},{TYP=1.000},{XA=0.000},{XB=0.000},{TYP1=0.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
深度
[mm]
L5
长度
[mm]
C
高度
[mm]
E
宽度
[mm]
G
螺纹
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0385.10108
K0385.10108
C
钢制平头嵌入件,平整
10
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 5
0.0051
Yes
84662080
4059245138388
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.10128
K0385.10128
C
钢制平头嵌入件,平整
10
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 5
0.0062
Yes
84662080
4059245138432
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.12108
K0385.12108
C
钢制平头嵌入件,平整
12
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 5
0.0075
Yes
84662080
4059245138876
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.12128
K0385.12128
C
钢制平头嵌入件,平整
12
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 5
0.0090
Yes
84662080
4059245138944
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.16108
K0385.16108
C
钢制平头嵌入件,平整
16
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 6
0.0141
Yes
84662080
4059245139101
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.16128
K0385.16128
C
钢制平头嵌入件,平整
16
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 6
0.0171
Yes
84662080
4059245139156
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.20108
K0385.20108
C
钢制平头嵌入件,平整
20
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 6
0.0227
Yes
84662080
4059245139217
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.20128
K0385.20128
C
钢制平头嵌入件,平整
20
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 6
0.0208
Yes
84662080
4059245139262
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.25108
K0385.25108
C
钢制平头嵌入件,平整
25
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 6
0.0362
Yes
84662080
4059245139323
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.25128
K0385.25128
C
钢制平头嵌入件,平整
25
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 6
0.0441
Yes
84662080
4059245139378
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.10109
K0385.10109
K
POM 平头嵌入件,平整
10
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 5
0.0009
Yes
84662080
4059245138395
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.10129
K0385.10129
K
POM 平头嵌入件,平整
10
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 5
0.0010
Yes
84662080
4059245138449
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.12109
K0385.12109
K
POM 平头嵌入件,平整
12
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 5
0.0014
Yes
84662080
4059245138883
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.12129
K0385.12129
K
POM 平头嵌入件,平整
12
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 5
0.0017
Yes
84662080
4059245138951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.16109
K0385.16109
K
POM 平头嵌入件,平整
16
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 6
0.0025
Yes
84662080
4059245139118
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.16129
K0385.16129
K
POM 平头嵌入件,平整
16
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 6
0.0030
Yes
84662080
4059245139163
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.20109
K0385.20109
K
POM 平头嵌入件,平整
20
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 6
0.0041
Yes
84662080
4059245139224
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.20129
K0385.20129
K
POM 平头嵌入件,平整
20
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 6
0.0049
Yes
84662080
4059245139279
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.25109
K0385.25109
K
POM 平头嵌入件,平整
25
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 6
0.0065
Yes
84662080
4059245139330
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.25129
K0385.25129
K
POM 平头嵌入件,平整
25
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 6
0.0078
Yes
84662080
4059245139385
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.10102
K0385.10102
E
不锈钢平头嵌入件,平整
10
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 5
0.0050
Yes
84662080
4059245138357
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.10122
K0385.10122
E
不锈钢平头嵌入件,平整
10
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 5
0.0059
Yes
84662080
4059245138401
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.12102
K0385.12102
E
不锈钢平头嵌入件,平整
12
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 5
0.0076
Yes
84662080
4059245138845
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.12122
K0385.12122
E
不锈钢平头嵌入件,平整
12
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 5
0.0091
Yes
84662080
4059245138906
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0385.16102
K0385.16102
E
不锈钢平头嵌入件,平整
16
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 6
0.0139
Yes
84662080
4059245139071
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表