피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0316 - Spring Plungers ball style, hexagon socket, stainless steel
KIPP USA
Spring Plungers
Ball Plungers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/federnde_druckstuecke/ball_plungers/03035.prj},{NB=K0316.212_(0)},{D1=8.0},{L=26},{H=2.5},{S=6.0},{SX=6.000},{F1=66.0},{F2=120},{GEW=0.0126},{EAN=4059245008162},{TYP=0},{TYP1=1},{TYP2=2},{NDM=12.000},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{XA=6},{XB=9.10},{XC=1.00},{XD=17.50},{XE=1.50},{BESTKIPPUSA=K0316.212},{MATERIAL=Edelstahl},{AUS=verstärkte Federkraft},{D=M 12},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,},{XPOS=[0:$H.]},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
AUS
version
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
H
spring travel
[mm]
S
Width across flats
[mm / inch]
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
[N]
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0316.20
K0316.20
Stainless steel
Standard spring force
M 20
12.0
43
4.5
10.0
80.0
160
0.0634
Yes
4059245008094
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0316.24
K0316.24
Stainless steel
Standard spring force
M 24
15.0
48
5.5
12.0
90.0
180
0.1011
Yes
4059245008209
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0316.220
K0316.220
Stainless steel
strong spring force
M 20
12.0
43
4.5
10.0
115.0
240
0.0653
Yes
4059245008186
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0316.224
K0316.224
Stainless steel
strong spring force
M 24
15.0
48
5.5
12.0
130.0
270
0.1009
Yes
4059245008193
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0316.03
K0316.03
Stainless steel
Standard spring force
M 3
1.5
9
0.4
1.5
1.5
3
0.0002
Yes
4059245839070
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0316.04
K0316.04
Stainless steel
Standard spring force
M 4
2.5
10
0.8
2.0
4.0
10
0.0004
Yes
4059245839087
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0316.05
K0316.05
Stainless steel
Standard spring force
M 5
3.0
14
0.9
2.5
6.0
11
0.0011
Yes
4059245839094
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0316.06
K0316.06
Stainless steel
Standard spring force
M 6
3.5
15
1.0
3.0
9.0
13
0.0017
Yes
4059245839100
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0316.08
K0316.08
Stainless steel
Standard spring force
M 8
5.0
18
1.5
4.0
15.0
30
0.0037
Yes
4059245839117
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0316.10
K0316.10
Stainless steel
Standard spring force
M 10
6.0
23
2.0
5.0
20.0
35
0.0078
Yes
4059245839124
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0316.12
K0316.12
Stainless steel
Standard spring force
M 12
8.0
26
2.5
6.0
30.0
55
0.0121
Yes
4059245839131
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0316.16
K0316.16
Stainless steel
Standard spring force
M 16
10.0
33
3.5
8.0
65.0
125
0.0312
Yes
4059245839148
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0316.20
K0316.20
Stainless steel
Standard spring force
M 20
12.0
43
4.5
10.0
80.0
160
0.0634
Yes
4059245008094
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0316.24
K0316.24
Stainless steel
Standard spring force
M 24
15.0
48
5.5
12.0
90.0
180
0.1011
Yes
4059245008209
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0316.203
K0316.203
Stainless steel
strong spring force
M 3
1.5
9
0.4
1.5
5.0
7
0.0003
Yes
4059245008100
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0316.204
K0316.204
Stainless steel
strong spring force
M 4
2.5
10
0.8
2.0
12.0
22
0.0005
Yes
4059245839162
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0316.205
K0316.205
Stainless steel
strong spring force
M 5
3.0
14
0.9
2.5
19.0
30
0.0011
Yes
4059245008124
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0316.206
K0316.206
Stainless steel
strong spring force
M 6
3.5
15
1.0
3.0
28.0
40
0.0018
Yes
4059245839186
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0316.208
K0316.208
Stainless steel
strong spring force
M 8
5.0
18
1.5
4.0
47.0
73
0.0018
Yes
4059245008148
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0316.210
K0316.210
Stainless steel
strong spring force
M 10
6.0
23
2.0
5.0
66.0
100
0.0079
Yes
4059245839209
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0316.212
K0316.212
Stainless steel
strong spring force
M 12
8.0
26
2.5
6.0
66.0
120
0.0126
Yes
4059245008162
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0316.216
K0316.216
Stainless steel
strong spring force
M 16
10.0
33
3.5
8.0
90.0
180
0.0315
Yes
4059245839223
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0316.220
K0316.220
Stainless steel
strong spring force
M 20
12.0
43
4.5
10.0
115.0
240
0.0653
Yes
4059245008186
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0316.224
K0316.224
Stainless steel
strong spring force
M 24
15.0
48
5.5
12.0
130.0
270
0.1009
Yes
4059245008193
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0316.404
K0316.404
Stainless steel
long version, standard sp...
M 4
2.5
16
0.8
2.0
4.0
10
0.0009
Yes
4059245839230
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성