피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0269 - Clamping levers with plastic handle internal thread
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping levers, tension levers, cam levers
Clamping levers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06600_1.prj},{NB=K0269.41088_},{T=17},{D=19.0},{D1=25.5},{D2=27.5},{H=43.0},{H1=10.0},{H2=26.0},{H3=61.0},{H4=66.0},{A=95},{A1=109.0},{B=13.0},{ZZ=24},{GEW=0.0846},{EAN=4059245510924},{NDM=10},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{TYP=1},{TXT=4.050},{TXA=7.950},{XA=11.3},{XB=42.8},{XC=8.1},{XD=23.4},{XE=4.0},{XF=16.0},{XG=17.9},{XH=3.5},{XI=3.30},{XJ=1.50},{XK=64.3},{XL=15.1},{XM=50.0},{XN=48.3},{XO=2.7},{XP=86.8},{XQ=81.0},{XR=198.0},{XS=60.5},{XT=53.0},{XU=20.0},{XV=13.3},{XW=76.6},{XX=20.0},{XY=78.4},{XZ=33.0},{XA1=1.4},{XB1=33.6},{XC1=35.0},{XD1=1.0},{XE1=85.5},{XF1=48.8},{XG1=15.0},{XH1=13.6},{XI1=9.5},{XJ1=11.7},{XK1=3.1},{XL1=0.0},{XM1=0.0},{XN1=0.0},{XO1=0.0},{XP1=0.0},{XQ1=13.5},{XR1=6.0},{XS1=0.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
X
Internal thread
ⁿ/ₐ
T
height
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
B
width
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0269.1041
K0269.1041
Kunststoff
Steel
black grey RAL 7021
1
M 4
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0131
Yes
73181600
4059245101832
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.1051
K0269.1051
Kunststoff
Steel
black grey RAL 7021
1
M 5
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0128
Yes
73181600
4059245101894
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.1061
K0269.1061
Kunststoff
Steel
black grey RAL 7021
1
M 6
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0119
Yes
73181600
4059245101955
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.2061
K0269.2061
Kunststoff
Steel
black grey RAL 7021
2
M 6
12
13.5
18.0
19.5
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65
75.0
9.5
20
0.0288
Yes
73181600
4059245102013
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.2081
K0269.2081
Kunststoff
Steel
black grey RAL 7021
2
M 8
12
13.5
18.0
19.5
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65
75.0
9.5
20
0.0264
Yes
73181600
4059245102075
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.3081
K0269.3081
Kunststoff
Steel
black grey RAL 7021
3
M 8
14
16.0
21.5
23.0
37.0
10.0
24.0
53.5
58.0
80
91.5
11.0
22
0.0518
Yes
73181600
4059245102136
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.3101
K0269.3101
Kunststoff
Steel
black grey RAL 7021
3
M 10
14
16.0
21.5
23.0
37.0
10.0
24.0
53.5
58.0
80
91.5
11.0
22
0.0100
Yes
73181600
4059245102198
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.4101
K0269.4101
Kunststoff
Steel
black grey RAL 7021
4
M 10
17
19.0
25.5
27.5
43.0
10.0
26.0
61.0
66.0
95
109.0
13.0
24
0.0846
Yes
73181600
4059245102259
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.4121
K0269.4121
Kunststoff
Steel
black grey RAL 7021
4
M 12
17
19.0
25.5
27.5
43.0
10.0
26.0
61.0
66.0
95
109.0
13.0
24
0.0795
Yes
73181600
4059245102310
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.5121
K0269.5121
Kunststoff
Steel
black grey RAL 7021
5
M 12
23
23.0
30.0
32.5
49.0
12.0
33.0
72.0
77.0
110
126.0
15.5
26
0.1336
Yes
73181600
4059245102372
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.5161
K0269.5161
Kunststoff
Steel
black grey RAL 7021
5
M 16
23
23.0
30.0
32.5
49.0
12.0
33.0
72.0
77.0
110
126.0
15.5
26
0.1226
Yes
73181600
4059245102433
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.1042
K0269.1042
Kunststoff
Steel
orange RAL 2004
1
M 4
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0148
Yes
73181600
4059245101856
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.1052
K0269.1052
Kunststoff
Steel
orange RAL 2004
1
M 5
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0147
Yes
73181600
4059245101917
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.1062
K0269.1062
Kunststoff
Steel
orange RAL 2004
1
M 6
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0139
Yes
73181600
4059245101979
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.2062
K0269.2062
Kunststoff
Steel
orange RAL 2004
2
M 6
12
13.5
18.0
19.5
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65
75.0
9.5
20
0.0308
Yes
73181600
4059245102037
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.2082
K0269.2082
Kunststoff
Steel
orange RAL 2004
2
M 8
12
13.5
18.0
19.5
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65
75.0
9.5
20
0.0286
Yes
73181600
4059245102099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.3082
K0269.3082
Kunststoff
Steel
orange RAL 2004
3
M 8
14
16.0
21.5
23.0
37.0
10.0
24.0
53.5
58.0
80
91.5
11.0
22
0.0561
Yes
73181600
4059245102150
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.3102
K0269.3102
Kunststoff
Steel
orange RAL 2004
3
M 10
14
16.0
21.5
23.0
37.0
10.0
24.0
53.5
58.0
80
91.5
11.0
22
0.0525
Yes
73181600
4059245102211
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.4102
K0269.4102
Kunststoff
Steel
orange RAL 2004
4
M 10
17
19.0
25.5
27.5
43.0
10.0
26.0
61.0
66.0
95
109.0
13.0
24
0.0908
Yes
73181600
4059245102273
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.4122
K0269.4122
Kunststoff
Steel
orange RAL 2004
4
M 12
17
19.0
25.5
27.5
43.0
10.0
26.0
61.0
66.0
95
109.0
13.0
24
0.0841
Yes
73181600
4059245102334
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.5122
K0269.5122
Kunststoff
Steel
orange RAL 2004
5
M 12
23
23.0
30.0
32.5
49.0
12.0
33.0
72.0
77.0
110
126.0
15.5
26
0.1460
Yes
73181600
4059245102396
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.5162
K0269.5162
Kunststoff
Steel
orange RAL 2004
5
M 16
23
23.0
30.0
32.5
49.0
12.0
33.0
72.0
77.0
110
126.0
15.5
26
0.1198
Yes
73181600
4059245102457
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.10486
K0269.10486
Kunststoff
Steel
signal green RAL6032
1
M 4
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0130
Yes
73181600
4059245101870
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.10586
K0269.10586
Kunststoff
Steel
signal green RAL6032
1
M 5
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0144
Yes
73181600
4059245101931
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0269.10686
K0269.10686
Kunststoff
Steel
signal green RAL6032
1
M 6
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0137
Yes
73181600
4059245101993
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성