您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0123 - 锁紧手柄,带外螺纹,不锈钢金属
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06461.prj},{NB=K0123.0A11X10},{D=10.0},{D1=13.0},{D2=14.0},{H=24.5},{H1=4.0},{H2=14.5},{H3=30.0},{H4=33.0},{A=30},{A1=37.0},{B=7.0},{ZZ=16},{L=10},{GEW=0.0010},{EAN=4059245395675},{TAB=2},{TAB1=0},{TAB2=2},{TAB3=3},{W4=2.120},{NDM=0},{NDM1=0.1900},{TYP=1.000},{TYP3=3},{XA=10.000},{D3=10.500},{C1=0.300},{C2=0.300},{R=137.500},{R1=2.500},{R2=6.500},{R3=8.000},{R4=2.000},{R5=70.000},{R6=2.000},{R8=3.500},{A2=8.300},{TXT=2.060},{TXA=4.500},{A3=5.000},{A4=33.600},{A5=14.800},{A6=8.600},{C3=0.520},{W=8.200},{W1=15.700},{W2=10.000},{R9=30.000},{R10=5.000},{H5=17.000},{H6=17.200},{H7=12.000},{H8=11.000},{H9=2.200},{H10=5.340},{BESTKIPP=K0123.0A11X10},{MATERIAL=Zinkdruckguss},{FARBEGK=seidenmatt}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FARBEGK
Farbe Grundkörper
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
外螺纹
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0123.0041X15
K0123.0041X15
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
15
0.0325
Yes
73181520
4059245095650
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.0041X20
K0123.0041X20
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
20
0.0330
Yes
73181520
4059245095667
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.0041X25
K0123.0041X25
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
25
0.0334
Yes
73181520
4059245095674
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.0051X10
K0123.0051X10
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
10
0.0328
Yes
73181520
4059245095841
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.0051X15
K0123.0051X15
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
15
0.0333
Yes
73181520
4059245095858
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.0051X20
K0123.0051X20
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
20
0.0338
Yes
73181520
4059245095865
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.0051X25
K0123.0051X25
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
25
0.0344
Yes
73181520
4059245095872
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.1051X10
K0123.1051X10
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
10
0.0352
Yes
73181520
4059245096046
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.1051X15
K0123.1051X15
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
15
0.0362
Yes
73181520
4059245096053
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.1051X20
K0123.1051X20
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
20
0.0368
Yes
73181520
4059245096060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.1051X25
K0123.1051X25
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
25
0.0375
Yes
73181520
4059245096077
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.1061X10
K0123.1061X10
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
1
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
10
0.0362
Yes
73181520
4059245096244
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.1061X15
K0123.1061X15
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
1
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
15
0.0370
Yes
73181520
4059245096251
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.1061X20
K0123.1061X20
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
1
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
20
0.0375
Yes
73181520
4059245096268
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.1061X25
K0123.1061X25
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
1
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
25
0.0384
Yes
73181520
4059245096275
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.1061X30
K0123.1061X30
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
1
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
30
0.0396
Yes
73181520
4059245096282
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.1061X40
K0123.1061X40
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
1
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
40
0.0412
Yes
73181520
4059245096299
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.1061X50
K0123.1061X50
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
1
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
50
0.0429
Yes
73181520
4059245096305
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.2061X15
K0123.2061X15
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
2
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
15
0.0880
Yes
73181520
4059245096596
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.2061X20
K0123.2061X20
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
2
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
20
0.0893
Yes
73181520
4059245096602
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.2061X25
K0123.2061X25
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
2
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
25
0.0907
Yes
73181520
4059245096619
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.2061X30
K0123.2061X30
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
2
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
30
0.0910
Yes
73181520
4059245096626
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.2061X40
K0123.2061X40
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
2
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
40
0.0935
Yes
73181520
4059245096633
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.2061X50
K0123.2061X50
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
2
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
50
0.0937
Yes
73181520
4059245096640
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.2061X60
K0123.2061X60
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
2
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
60
0.0967
Yes
73181520
4059245096657
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表