您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Created: 25.04.2022
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUDO Wasseraufbereitung GmbH
1" - 2" - Backwash protection filter
JUDO Wasseraufbereitung GmbH
filtration
JRSF
1" - 2"
Powered by
CAD模型選擇
{judo/filtration/jrsf/1-2/1-2_asmtab.prj},{NB=JRSF_8101010_1\"_0},{SA810ID03=8101010},{SA700ID07=30},{SA700ID35=5},{SA700ID38=8.00},{SA700ID08=10},{STEUERKASTEN=0},{PRESSUREGAUGE=0},{SX=0},{SY=0},{SZ=0},{PGX=0},{PGY=0},{PGZ=0},{FS=MIN},{SA700ID04_=20},{MODELL=JRSF},{ARTNR=8101010},{SA010ID04=Judo Wasseraufbereitung GmbH},{SA010ID03=201601},{SA700ID04=Wasserbehandlung/Filtration},{SA700ID30=JUDO JRSF 1\", Rückspül-Schutzfilter},{SA810ID04=8101010},{SA810ID06=4038097000753},{SA100ID04=Absperrarmaturen},{SA110ID04=JUDO JRSF HW 2\"},{SA110ID05=Filtration},{SA200ID03=Durchgang},{SA300ID03=Innengewinde},{SA350ID03=Trinkkaltwasser },{SA400ID03=Sphäroguss},{SA450ID03=pulverbeschichtet},{SA700ID05=25},{SA700ID34=10},{TYP=},{DN=1\"},{LOD=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MODELL
ⁿ/ₐ
ARTNR
Artikle Nummer
ⁿ/ₐ
SA010ID04
Herstellername
ⁿ/ₐ
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
ⁿ/ₐ
SA700ID04
Armaturtyp
ⁿ/ₐ
SA700ID30
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
SA810ID03
Bestell-Nummer
ⁿ/ₐ
SA810ID04
DataNorm-Nummer
ⁿ/ₐ
SA810ID06
GTIN-Nummer
ⁿ/ₐ
SA100ID04
Armaturenart
ⁿ/ₐ
SA110ID04
Armaturen-Typbezeichnung
ⁿ/ₐ
SA110ID05
Warenhauptgruppe
ⁿ/ₐ
SA200ID03
Gehäusebauformen
ⁿ/ₐ
SA300ID03
Anschlussarten
ⁿ/ₐ
SA350ID03
Einbausituation
ⁿ/ₐ
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
ⁿ/ₐ
SA450ID03
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SA700ID05
Nennweite DN
ⁿ/ₐ
SA700ID34
Nenndruck PN
ⁿ/ₐ
SA700ID07
max. Betriebstemperatur
[°C]
SA700ID35
min. Betriebstemperatur
[°C]
SA700ID38
max. Volumendurchfluss
[m³/h]
SA700ID08
max. Betriebsdruck
[bar]
JRSF_8101010_1"_0
JRSF
8101010
Judo Wasseraufbereitung G...
201601
Wasserbehandlung/Filtrati...
JUDO JRSF 1", Rückspül-Sc...
8101010
8101010
4038097000753
Absperrarmaturen
JUDO JRSF HW 2"
Filtration
Durchgang
Innengewinde
Trinkkaltwasser
Sphäroguss
pulverbeschichtet
25
10
30
5
8.00
10
JRSF_8101011_1 1/4"_0
JRSF
8101011
Judo Wasseraufbereitung G...
201601
Wasserbehandlung/Filtrati...
JUDO JRSF 1¼", Rückspül-S...
8101011
8101011
4038097000760
Absperrarmaturen
JUDO JRSF HW 2"
Filtration
Durchgang
Innengewinde
Trinkkaltwasser
Sphäroguss
pulverbeschichtet
32
10
30
5
10.00
10
JRSF_8101012_1 1/2"_0
JRSF
8101012
Judo Wasseraufbereitung G...
201601
Wasserbehandlung/Filtrati...
JUDO JRSF 1½", Rückspül-S...
8101012
8101012
4038097000777
Absperrarmaturen
JUDO JRSF HW 2"
Filtration
Durchgang
Innengewinde
Trinkkaltwasser
Sphäroguss
pulverbeschichtet
40
10
30
5
20.00
10
JRSF_8101013_2"_0
JRSF
8101013
Judo Wasseraufbereitung G...
201601
Wasserbehandlung/Filtrati...
JUDO JRSF 2", Rückspül-Sc...
8101013
8101013
4038097000784
Absperrarmaturen
JUDO JRSF HW 2"
Filtration
Durchgang
Innengewinde
Trinkkaltwasser
Sphäroguss
pulverbeschichtet
50
10
30
5
22.00
10
JRSF_8501010_1"_0
JRSF
8501010
Judo Wasseraufbereitung G...
201601
Wasserbehandlung/Filtrati...
JRSF-ATP 1" Automatik-Rüc...
8501010
8501010
4038097000852
Absperrarmaturen
JRSF-A
Filtration
Durchgang
Innengewinde
Trinkkaltwasser
Sphäroguss
pulverbeschichtet
25
10
30
5
8.00
10
JRSF_8501011_1 1/4"_0
JRSF
8501011
Judo Wasseraufbereitung G...
201601
Wasserbehandlung/Filtrati...
JRSF-ATP 1 1/4" Automatik...
8501011
8501011
4038097000869
Absperrarmaturen
JRSF-A
Filtration
Durchgang
Innengewinde
Trinkkaltwasser
Sphäroguss
pulverbeschichtet
32
10
30
5
10.00
10
JRSF_8501012_1 1/2"_0
JRSF
8501012
Judo Wasseraufbereitung G...
201601
Wasserbehandlung/Filtrati...
JRSF-ATP 1 1/2" Automatik...
8501012
8501012
4038097000876
Absperrarmaturen
JRSF-A
Filtration
Durchgang
Innengewinde
Trinkkaltwasser
Sphäroguss
pulverbeschichtet
40
10
30
5
20.00
10
JRSF_8501013_2"_0
JRSF
8501013
Judo Wasseraufbereitung G...
201601
Wasserbehandlung/Filtrati...
JRSF-ATP 2" Automatik-Rüc...
8501013
8501013
4038097000883
Absperrarmaturen
JRSF-A
Filtration
Durchgang
Innengewinde
Trinkkaltwasser
Sphäroguss
pulverbeschichtet
50
10
30
5
22.00
10
JRSF_8030022_1 1/2"_0
JRSF
8030022
Judo Wasseraufbereitung G...
201601
Wasserbehandlung/Filtrati...
JUDO JRSF 1½", Rückspül-S...
8030022
8030022
4038097007080
Absperrarmaturen
JUDO JRSF HW 2"
Filtration
Durchgang
Innengewinde
Trinkkaltwasser
Sphäroguss
pulverbeschichtet
40
10
30
5
20.00
10
JRSF_8030032_2"_0
JRSF
8030032
Judo Wasseraufbereitung G...
201601
Wasserbehandlung/Filtrati...
JUDO JRSF 2", Rückspül-Sc...
8030032
8030032
4038097007165
Absperrarmaturen
JUDO JRSF HW 2"
Filtration
Durchgang
Innengewinde
Trinkkaltwasser
Sphäroguss
pulverbeschichtet
50
10
30
5
22.00
10
JRSF_8310072_1 1/2"_0
JRSF
8310072
Judo Wasseraufbereitung G...
201601
Wasserbehandlung/Filtrati...
JRSF-ATP 1 1/2" Automatik...
8310072
8310072
4038097021581
Absperrarmaturen
JRSF-A
Filtration
Durchgang
Innengewinde
Trinkkaltwasser
Sphäroguss
pulverbeschichtet
40
10
30
5
20.00
10
JRSF_8310082_2"_0
JRSF
8310082
Judo Wasseraufbereitung G...
201601
Wasserbehandlung/Filtrati...
JRSF-ATP 2" Automatik-Rüc...
8310082
8310082
4038097021611
Absperrarmaturen
JRSF-A
Filtration
Durchgang
Innengewinde
Trinkkaltwasser
Sphäroguss
pulverbeschichtet
50
10
30
5
22.00
10
JRSF_8030006_1"_0
JRSF
8030006
Judo Wasseraufbereitung G...
201601
Wasserbehandlung/Filtrati...
JUDO JRSF 1", Rückspül-Sc...
8030006
8030006
4038097006946
Absperrarmaturen
JUDO JRSF HW 2"
Filtration
Durchgang
Innengewinde
Trinkkaltwasser
Sphäroguss
pulverbeschichtet
25
10
30
5
8.00
10
JRSF_8030016_1 1/4"_0
JRSF
8030016
Judo Wasseraufbereitung G...
201601
Wasserbehandlung/Filtrati...
JUDO JRSF 1¼", Rückspül-S...
8030016
8030016
4038097007035
Absperrarmaturen
JUDO JRSF HW 2"
Filtration
Durchgang
Innengewinde
Trinkkaltwasser
Sphäroguss
pulverbeschichtet
32
10
30
5
10.00
10
JRSF_8030026_1 1/2"_0
JRSF
8030026
Judo Wasseraufbereitung G...
201601
Wasserbehandlung/Filtrati...
JUDO JRSF 1½", Rückspül-S...
8030026
8030026
4038097007127
Absperrarmaturen
JUDO JRSF HW 2"
Filtration
Durchgang
Innengewinde
Trinkkaltwasser
Sphäroguss
pulverbeschichtet
40
10
30
5
20.00
10
JRSF_8030036_2"_0
JRSF
8030036
Judo Wasseraufbereitung G...
201601
Wasserbehandlung/Filtrati...
JUDO JRSF 2", Rückspül-Sc...
8030036
8030036
4038097007202
Absperrarmaturen
JUDO JRSF HW 2"
Filtration
Durchgang
Innengewinde
Trinkkaltwasser
Sphäroguss
pulverbeschichtet
50
10
30
5
22.00
10
JRSF_8310056_1"_0
JRSF
8310056
Judo Wasseraufbereitung G...
201601
Wasserbehandlung/Filtrati...
JRSF-ATP 1" Automatik-Rüc...
8310056
8310056
4038097021550
Absperrarmaturen
JRSF-A
Filtration
Durchgang
Innengewinde
Trinkkaltwasser
Sphäroguss
pulverbeschichtet
25
10
30
5
8.00
10
JRSF_8310066_1 1/4"_0
JRSF
8310066
Judo Wasseraufbereitung G...
201601
Wasserbehandlung/Filtrati...
JRSF-ATP 1 1/4" Automatik...
8310066
8310066
4038097035267
Absperrarmaturen
JRSF-A
Filtration
Durchgang
Innengewinde
Trinkkaltwasser
Sphäroguss
pulverbeschichtet
32
10
30
5
10.00
10
JRSF_8310076_1 1/2"_0
JRSF
8310076
Judo Wasseraufbereitung G...
201601
Wasserbehandlung/Filtrati...
JRSF-ATP 1 1/2" Automatik...
8310076
8310076
4038097035298
Absperrarmaturen
JRSF-A
Filtration
Durchgang
Innengewinde
Trinkkaltwasser
Sphäroguss
pulverbeschichtet
40
10
30
5
20.00
10
JRSF_8310086_2"_0
JRSF
8310086
Judo Wasseraufbereitung G...
201601
Wasserbehandlung/Filtrati...
JRSF-ATP 2" Automatik-Rüc...
8310086
8310086
4038097009763
Absperrarmaturen
JRSF-A
Filtration
Durchgang
Innengewinde
Trinkkaltwasser
Sphäroguss
pulverbeschichtet
50
10
30
5
22.00
10
JRSF_8030007_1"_0
JRSF
8030007
Judo Wasseraufbereitung G...
201601
Wasserbehandlung/Filtrati...
JUDO JRSF 1", Rückspül-Sc...
8030007
8030007
4038097006953
Absperrarmaturen
JUDO JRSF HW 2"
Filtration
Durchgang
Innengewinde
Trinkkaltwasser
Sphäroguss
pulverbeschichtet
25
10
30
5
8.00
10
JRSF_8030017_1 1/4"_0
JRSF
8030017
Judo Wasseraufbereitung G...
201601
Wasserbehandlung/Filtrati...
JUDO JRSF 1¼", Rückspül-S...
8030017
8030017
4038097007042
Absperrarmaturen
JUDO JRSF HW 2"
Filtration
Durchgang
Innengewinde
Trinkkaltwasser
Sphäroguss
pulverbeschichtet
32
10
30
5
10.00
10
JRSF_8030027_1 1/2"_0
JRSF
8030027
Judo Wasseraufbereitung G...
201601
Wasserbehandlung/Filtrati...
JUDO JRSF 1½", Rückspül-S...
8030027
8030027
4038097007134
Absperrarmaturen
JUDO JRSF HW 2"
Filtration
Durchgang
Innengewinde
Trinkkaltwasser
Sphäroguss
pulverbeschichtet
40
10
30
5
20.00
10
JRSF_8030037_2"_0
JRSF
8030037
Judo Wasseraufbereitung G...
201601
Wasserbehandlung/Filtrati...
JUDO JRSF 2", Rückspül-Sc...
8030037
8030037
4038097007219
Absperrarmaturen
JUDO JRSF HW 2"
Filtration
Durchgang
Innengewinde
Trinkkaltwasser
Sphäroguss
pulverbeschichtet
50
10
30
5
22.00
10
JRSF_8310057_1"_0
JRSF
8310057
Judo Wasseraufbereitung G...
201601
Wasserbehandlung/Filtrati...
JRSF-ATP 1" Automatik-Rüc...
8310057
8310057
4038097021567
Absperrarmaturen
JRSF-A
Filtration
Durchgang
Innengewinde
Trinkkaltwasser
Sphäroguss
pulverbeschichtet
25
10
30
5
8.00
10
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表