피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
J-CXB01 CXB01 - Casters
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cxb01_cxb01_asmtab.prj},{NB=J-CXB06-60-NJ},{CODE=J-CXB06},{TYPE1=Screw movable / precision / with anti-static type},{MAT1=ADC},{SUR=pensu},{BRA=-},{SPE=60},{CODE1=NJ},{CODE1POOL='NJ','UK'},{BEA=zhoutao},{H1=10},{M=M12},{M1=12},{L=18},{RXZ=250},{NJ=0.7},{UK=0.7},{TT=6},{S=46},{LINK=Webxxx},{D1=40},{D2=36},{D3=65},{D4=70},{D5=56},{L1=55},{B1=20},{B2=43},{DD=30},{PPATH=j-cxb01_cxb01/assem/j-cxb01_cxb01_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Bracket type
ⁿ/ₐ
MAT1
Bracket material
ⁿ/ₐ
SUR
Bracket surface treatment
ⁿ/ₐ
BRA
Bracket brake form
ⁿ/ₐ
SPE
specification
[mm]
MAT2
Wheel material
ⁿ/ₐ
COLOR
Wheel color
ⁿ/ₐ
BEA
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
F
[mm]
M
ⁿ/ₐ
L
[mm]
R
[mm]
RXZ
Allowable load (kg)
[kg]
NJ
Reference weight (kg) NJ
[kg]
UK
Reference weight (kg) UK
[kg]
J-CXB01-40-NJ
J-CXB01
Screw movable / precision...
ADC
Spray
-
40
nylon
black
Bushing
42.0
71
10
20
M8
10
51.0
50
0.4
-
J-CXB01-60-NJ
J-CXB01
Screw movable / precision...
ADC
Spray
-
60
nylon
black
Bushing
50.0
82
10
25
M12
18
61.0
250
0.7
0.7
J-CXB01-80-NJ
J-CXB01
Screw movable / precision...
ADC
Spray
-
80
nylon
black
Bushing
63.0
103
15
28
M12
16
77.5
500
1.2
1.2
J-CXB01-100-NJ
J-CXB01
Screw movable / precision...
ADC
Spray
-
100
nylon
black
Bushing
75.0
120
12
30
M16
24
90.5
750
1.6
1.6
J-CXB01-120-NJ
J-CXB01
Screw movable / precision...
ADC
Spray
-
120
nylon
black
Bushing
75.0
120
12
30
M16
24
89.5
1000
1.9
-
J-CXB06-60-NJ
J-CXB06
Screw movable / precision...
ADC
Spray
-
60
nylon
black
Bushing
50.0
82
10
25
M12
18
61.0
250
0.7
0.7
J-CXB06-80-NJ
J-CXB06
Screw movable / precision...
ADC
Spray
-
80
nylon
black
Bushing
63.0
103
15
28
M12
16
77.5
500
1.2
1.2
CXB01-40-NJ
CXB01
Screw type / economy / no...
ADC
Spray
-
40
nylon
black
Bushing
39.5
71
10
18
M8
10
51.0
50
0.4
-
CXB01-60-NJ
CXB01
Screw type / economy / no...
ADC
Spray
-
60
nylon
black
Bushing
50.0
87
10
24
M12
18
61.0
250
0.7
1.1
CXB01-80-NJ
CXB01
Screw type / economy / no...
ADC
Spray
-
80
nylon
black
Bushing
62.0
102
16
28
M12
16
77.5
500
1.2
1.6
CXB01-100-NJ
CXB01
Screw type / economy / no...
ADC
Spray
-
100
nylon
black
Bushing
73.0
122
16
30
M16
24
90.5
750
1.6
2.1
CXB01-120-NJ
CXB01
Screw type / economy / no...
ADC
Spray
-
120
nylon
black
Bushing
73.0
122
18
30
M16
24
89.5
1000
1.9
2.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성