Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ISO 4029-GE-STIFT-IS+RG-SCHNEIDE-A2 - 不锈钢内六角凹端螺钉ISO 4029(原DIN 916),带杯口。
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
ISO 4029
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/iso4029/gewindestift_iso4029_rf.prj},{NB=61950612},{ARTNR=61950612},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl A2},{D=M6},{L=12},{DZMIN=2.75},{DZMAX=3.0},{S=3.0},{GEW=1.790},{DD=6},{T=2.0},{D3=4.77},{G=90},{CTN=73181535}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
L
l
[mm]
DZMIN
dz最小。
[mm]
DZMAX
dz最大。
[mm]
S
s
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
61950405
61950405
不锈钢
不锈钢A2
M4
5
1.75
2.0
2.0
0.305
73181535
61950406
61950406
不锈钢
不锈钢A2
M4
6
1.75
2.0
2.0
0.380
73181535
61950408
61950408
不锈钢
不锈钢A2
M4
8
1.75
2.0
2.0
0.530
73181535
61950410
61950410
不锈钢
不锈钢A2
M4
10
1.75
2.0
2.0
0.680
73181535
61950412
61950412
不锈钢
不锈钢A2
M4
12
1.75
2.0
2.0
0.830
73181535
61950416
61950416
不锈钢
不锈钢A2
M4
16
1.75
2.0
2.0
1.130
73181535
61950420
61950420
不锈钢
不锈钢A2
M4
20
1.75
2.0
2.0
1.420
73181535
61950505
61950505
不锈钢
不锈钢A2
M5
5
2.25
2.5
2.5
0.420
73181535
61950506
61950506
不锈钢
不锈钢A2
M5
6
2.25
2.5
2.5
0.540
73181535
61950508
61950508
不锈钢
不锈钢A2
M5
8
2.25
2.5
2.5
0.780
73181535
61950510
61950510
不锈钢
不锈钢A2
M5
10
2.25
2.5
2.5
1.020
73181535
61950606
61950606
不锈钢
不锈钢A2
M6
6
2.75
3.0
3.0
0.740
73181535
61950608
61950608
不锈钢
不锈钢A2
M6
8
2.75
3.0
3.0
1.090
73181535
61950610
61950610
不锈钢
不锈钢A2
M6
10
2.75
3.0
3.0
1.440
73181535
61950612
61950612
不锈钢
不锈钢A2
M6
12
2.75
3.0
3.0
1.790
73181535
61950616
61950616
不锈钢
不锈钢A2
M6
16
2.75
3.0
3.0
2.490
73181535
61950620
61950620
不锈钢
不锈钢A2
M6
20
2.75
3.0
3.0
3.190
73181535
61950808
61950808
不锈钢
不锈钢A2
M8
8
4.70
5.0
4.0
1.880
73181535
61950810
61950810
不锈钢
不锈钢A2
M8
10
4.70
5.0
4.0
2.510
73181535
61950812
61950812
不锈钢
不锈钢A2
M8
12
4.70
5.0
4.0
3.140
73181535
61950816
61950816
不锈钢
不锈钢A2
M8
16
4.70
5.0
4.0
4.400
73181535
61950820
61950820
不锈钢
不锈钢A2
M8
20
4.70
5.0
4.0
5.660
73181535
61950825
61950825
不锈钢
不锈钢A2
M8
25
4.70
5.0
4.0
7.240
73181535
61950830
61950830
不锈钢
不锈钢A2
M8
30
4.70
5.0
4.0
8.810
73181535
61951010
61951010
不锈钢
不锈钢A2
M10
10
5.70
6.0
5.0
3.720
73181535
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表