피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ISO 4029-GE-STIFT-IS+RG-SCHNEIDE-A2 - Hexagon Socket Set Screws ISO 4029 (ex DIN 916) with Cup Point, Stainless
MÄDLER
Drive Element
DIN Parts
ISO-Standard 4029
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/din_teile/iso4029/gewindestift_iso4029_rf.prj},{NB=61950612},{ARTNR=61950612},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl A2},{D=M6},{L=12},{DZMIN=2.75},{DZMAX=3.0},{S=3.0},{GEW=1.790},{DD=6},{T=2.0},{D3=4.77},{G=90},{CTN=73181535}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
L
l
[mm]
DZMIN
dz min.
[mm]
DZMAX
dz max.
[mm]
S
s
[mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
61950405
61950405
Stainless steel
Stainless Steel A2
M4
5
1.75
2.0
2.0
0.305
73181535
61950406
61950406
Stainless steel
Stainless Steel A2
M4
6
1.75
2.0
2.0
0.380
73181535
61950408
61950408
Stainless steel
Stainless Steel A2
M4
8
1.75
2.0
2.0
0.530
73181535
61950410
61950410
Stainless steel
Stainless Steel A2
M4
10
1.75
2.0
2.0
0.680
73181535
61950412
61950412
Stainless steel
Stainless Steel A2
M4
12
1.75
2.0
2.0
0.830
73181535
61950416
61950416
Stainless steel
Stainless Steel A2
M4
16
1.75
2.0
2.0
1.130
73181535
61950420
61950420
Stainless steel
Stainless Steel A2
M4
20
1.75
2.0
2.0
1.420
73181535
61950505
61950505
Stainless steel
Stainless Steel A2
M5
5
2.25
2.5
2.5
0.420
73181535
61950506
61950506
Stainless steel
Stainless Steel A2
M5
6
2.25
2.5
2.5
0.540
73181535
61950508
61950508
Stainless steel
Stainless Steel A2
M5
8
2.25
2.5
2.5
0.780
73181535
61950510
61950510
Stainless steel
Stainless Steel A2
M5
10
2.25
2.5
2.5
1.020
73181535
61950606
61950606
Stainless steel
Stainless Steel A2
M6
6
2.75
3.0
3.0
0.740
73181535
61950608
61950608
Stainless steel
Stainless Steel A2
M6
8
2.75
3.0
3.0
1.090
73181535
61950610
61950610
Stainless steel
Stainless Steel A2
M6
10
2.75
3.0
3.0
1.440
73181535
61950612
61950612
Stainless steel
Stainless Steel A2
M6
12
2.75
3.0
3.0
1.790
73181535
61950616
61950616
Stainless steel
Stainless Steel A2
M6
16
2.75
3.0
3.0
2.490
73181535
61950620
61950620
Stainless steel
Stainless Steel A2
M6
20
2.75
3.0
3.0
3.190
73181535
61950808
61950808
Stainless steel
Stainless Steel A2
M8
8
4.70
5.0
4.0
1.880
73181535
61950810
61950810
Stainless steel
Stainless Steel A2
M8
10
4.70
5.0
4.0
2.510
73181535
61950812
61950812
Stainless steel
Stainless Steel A2
M8
12
4.70
5.0
4.0
3.140
73181535
61950816
61950816
Stainless steel
Stainless Steel A2
M8
16
4.70
5.0
4.0
4.400
73181535
61950820
61950820
Stainless steel
Stainless Steel A2
M8
20
4.70
5.0
4.0
5.660
73181535
61950825
61950825
Stainless steel
Stainless Steel A2
M8
25
4.70
5.0
4.0
7.240
73181535
61950830
61950830
Stainless steel
Stainless Steel A2
M8
30
4.70
5.0
4.0
8.810
73181535
61951010
61951010
Stainless steel
Stainless Steel A2
M10
10
5.70
6.0
5.0
3.720
73181535
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성