피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: Sopra-Pneumatic
생성됨: 18.02.2019
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Sopra-Pneumatic
SÉRIE ID3S - Vérins profilés ISO 15552
Sopra-Pneumatic
Exploiter l'air
VERINS A TIGE
VERINS ISO 15552
Powered by
CAD모델 선택
{sopra_pneumatic/exploiter_air/verins_a_tige/verins_iso_15552/serie_id3s.prj},{NB=ID3S0500001_0},{ALESAGE=50},{CT=3},{COURSE=1},{FS=},{PC=0},{D1=20},{A=32},{KK=M16x1,5},{B=40},{VD=9.5},{VA=4},{L2=25.5},{RT=M8},{BG=17.5},{L3=5},{TG=45.5},{EE=G1/4”},{PL=14},{WH=37},{L8=106},{E=63},{CH1=17},{CH2=2,5},{CH3=8},{S=127},{PPATH=id3s_32_125/serie_id3s_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
ALESAGE
Ø Alésage
[mm]
D1
Ø
[mm]
A
[mm]
KK
[mm]
B
Ø
[mm]
VD
[mm]
VA
[mm]
L2
[mm]
RT
[mm]
BG
[mm]
L3
[mm]
TG
[mm]
EE
[mm]
PL
[mm]
WH
[mm]
L8
[mm]
E
[mm]
CH1
[mm]
CH2
[mm]
CH3
[mm]
S
[mm]
ID3S0320001
ID3S0320001
32
12
22
M10x1,25
30
9.5
4
18
M6
16.5
5
32.5
G1/8”
12,5
26
94
47
10
2.5
6
86
ID3S0400001
ID3S0400001
40
16
24
M12x1,25
35
9.5
4
22
M6
16.5
5
38
G1/4”
14
30
105
54
13
2,5
6
100
ID3S0500001
ID3S0500001
50
20
32
M16x1,5
40
9.5
4
25.5
M8
17.5
5
45.5
G1/4”
14
37
106
63
17
2,5
8
127
ID3S0630001
ID3S0630001
63
20
32
M16x1,5
45
9.5
4
25
M8
17.5
5
56.5
G3/8”
16.5
37
121
74
17
2,5
8
127
ID3S0800001
ID3S0800001
80
25
40
M20x1,5
45
10
4
35
M10
17.5
-
72
G3/8”
17
46
128
94
22
4
6
156
ID3S1000001
ID3S1000001
100
25
40
M20x1,5
55
10
4
38
M10
17.5
-
89
G1/2”
18
51
138
110
22
4
6
161
ID3S1250001
ID3S1250001
125
32
54
M27x2
60
11
6
46
M12
20
-
110
G1/2”
18
65
160
138
27
4
8
161
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SÉRIE ID3S avec tourillon - Vérins profilés ISO 15552
Sopra-Pneumatic
09.03.2021
Série UG200 - Unité de guidage en H - Ø 12 à 100 mm
Sopra-Pneumatic
08.03.2021
SÉRIE ID1S - Vérins profilés ISO 15552
Sopra-Pneumatic
09.03.2021
CY - VÉRINS ISO 15552
AIRWORK
18.05.2023
Equerre haute de fixation MS3
Sopra-Pneumatic
08.03.2021
Série VS - Vérins stoppeurs
Sopra-Pneumatic
08.03.2021
Vérins ISO 15552 - Acier inox AISI 304 Ø32-125 mm
AIRWORK
18.05.2023
MIR - Microcylinders according to standard ISO 6432 "MIR"
Pneumax
13.05.2024
SÉRIE ID1E - Vérins profilés ISO 15552
Sopra-Pneumatic
17.11.2022
FVBC/FXBC - IOS6431/ISO15552 Standard Cylinder
EMC
06.02.2024
TRC150-1 - Double-Acting w/Magnetic Piston
Essentra Components
14.08.2014
【Discontinued Product】: MB/MDB - Air Cylinder Single Rod:This product has b...
SMC (JP)
26.06.2024
NFPA Series SS Actuators
IMI Norgren
17.11.2023
E-AHP performance
AHP Merkle
28.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성