Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 435 - Square taper washers for I-sections
Fabory
4Washers & Retaining rings
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/4_washers_and_retaining_rings/din_435.prj},{NB=I-Scheibe DIN 435 17.5 51922.160.001(High)},{CNSORDERNO=51922.160.001},{D=17.5},{VARIANT=0},{PACKAGING=50},{FABNETWEIGHT=35.600},{DA=17.5},{A=32},{B=36},{E=5.00},{H=7.5},{R=2.0},{T=0.8},{NENNID=M16},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN ?435},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=I-sections (14%)},{TYPE=Taper},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A2},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=NEN?2273},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492315359},{INTRASTATCODE=7318220091},{ECLASS=23-09-01-02�},{UNSPSC=31161807},{ETIM=EC002394},{FAB_NENN=17,5},{FAB_GEO=For nom. size=M16;Diameter (d-D)=17,5;a=32;b=36;h=7,5},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Inner diameter max.
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
DA
Nominal size
[mm]
G
For thread
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Width
[mm]
E
Help dimensions
[mm]
H
Height
[mm]
NG
Declination
[%]
R
Radius ~
[mm]
T
Groove depth ~
[mm]
AM
[mm]
I-Washer DIN 435 9
38520.080.001
M8
9.0
Fabory
DIN 435
I-sections (14%)
Taper
Steel
100-250 HV10
Plain
0.01010
NEN2273
Y
8715492779137
7318220095
23-09-01-02�
31161807
EC002394
100
9.0
M8
22
22
3.05
4.6
14%±0.5%
1.2
0.5
14%±0.5%
I-Washer DIN 435 9
38540.080.001
M8
9.0
Fabory
DIN 435
I-sections (14%)
Taper
Steel
100-250 HV10
Hot dip galvanized
0.01010
NEN2273
Y
8715492779267
7318220095
23-09-01-02�
31161807
EC002394
100
9.0
M8
22
22
3.05
4.6
14%±0.5%
1.2
0.5
14%±0.5%
I-Washer DIN 435 9
51922.080.001
M8
9.0
Fabory
DIN ?435
I-sections (14%)
Taper
Stainless steel
A2
0.01010
NEN?2273
Y
8715492315328
7318220091
23-09-01-02�
31161807
EC002394
50
9.0
M8
22
22
3.05
4.6
14%±0.5%
1.2
0.5
14%±0.5%
I-Washer DIN 435 9
55922.080.001
M8
9.0
Fabory
DIN ?435
I-sections (14%)
Taper
Stainless steel
A4
0.00001
NEN?2273
Y
8715494604482
7318220091
23-09-01-02�
31161807
EC002394
50
9.0
M8
22
22
3.05
4.6
14%±0.5%
1.2
0.5
14%±0.5%
I-Washer DIN 435 11
38520.100.001
M10
11.0
Fabory
DIN 435
I-sections (14%)
Taper
Steel
100-250 HV10
Plain
0.00940
NEN2273
Y
8715492779144
7318220095
23-09-01-02�
31161807
EC002394
100
11.0
M10
22
22
3.05
4.6
14%±0.5%
1.2
0.5
14%±0.5%
I-Washer DIN 435 11
38540.100.001
M10
11.0
Fabory
DIN 435
I-sections (14%)
Taper
Steel
100-250 HV10
Hot dip galvanized
0.00940
NEN2273
Y
8715492779274
7318220095
23-09-01-02�
31161807
EC002394
100
11.0
M10
22
22
3.05
4.6
14%±0.5%
1.2
0.5
14%±0.5%
I-Washer DIN 435 11
51922.100.001
M10
11.0
Fabory
DIN ?435
I-sections (14%)
Taper
Stainless steel
A2
0.00940
NEN?2273
Y
8715492315335
7318220091
23-09-01-02�
31161807
EC002394
50
11.0
M10
22
22
3.05
4.6
14%±0.5%
1.2
0.5
14%±0.5%
I-Washer DIN 435 11
55922.100.001
M10
11.0
Fabory
DIN ?435
I-sections (14%)
Taper
Stainless steel
A4
0.00940
NEN?2273
Y
8715492355027
7318220091
23-09-01-02�
31161807
EC002394
50
11.0
M10
22
22
3.05
4.6
14%±0.5%
1.2
0.5
14%±0.5%
I-Washer DIN 435 13.5
38520.120.001
M12
13.5
Fabory
DIN 435
I-sections (14%)
Taper
Steel
100-250 HV10
Plain
0.02010
NEN2273
Y
8715492779151
7318220095
23-09-01-02�
31161807
EC002394
100
13.5
M12
26
30
4.10
6.2
14%±0.5%
1.6
0.7
14%±0.5%
I-Washer DIN 435 13.5
38540.120.001
M12
13.5
Fabory
DIN 435
I-sections (14%)
Taper
Steel
100-250 HV10
Hot dip galvanized
0.01944
NEN2273
Y
8715492779281
7318220095
23-09-01-02�
31161807
EC002394
100
13.5
M12
26
30
4.10
6.2
14%±0.5%
1.6
0.7
14%±0.5%
I-Washer DIN 435 13.5
51922.120.001
M12
13.5
Fabory
DIN ?435
I-sections (14%)
Taper
Stainless steel
A2
0.02010
NEN?2273
Y
8715492315342
7318220091
23-09-01-02�
31161807
EC002394
50
13.5
M12
26
30
4.10
6.2
14%±0.5%
1.6
0.7
14%±0.5%
I-Washer DIN 435 13.5
55922.120.001
M12
13.5
Fabory
DIN ?435
I-sections (14%)
Taper
Stainless steel
A4
0.02010
NEN?2273
Y
8715492355034
7318220091
23-09-01-02�
31161807
EC002394
50
13.5
M12
26
30
4.10
6.2
14%±0.5%
1.6
0.7
14%±0.5%
I-Washer DIN 435 17.5
38520.160.001
M16
17.5
Fabory
DIN 435
I-sections (14%)
Taper
Steel
100-250 HV10
Plain
0.03560
NEN2273
Y
8715492779175
7318220095
23-09-01-02�
31161807
EC002394
100
17.5
M16
32
36
5.00
7.5
14%±0.5%
2.0
0.8
14%±0.5%
I-Washer DIN 435 17.5
38540.160.001
M16
17.5
Fabory
DIN 435
I-sections (14%)
Taper
Steel
100-250 HV10
Hot dip galvanized
0.03308
NEN2273
Y
8715492779298
7318220095
23-09-01-02�
31161807
EC002394
100
17.5
M16
32
36
5.00
7.5
14%±0.5%
2.0
0.8
14%±0.5%
I-Washer DIN 435 17.5
51922.160.001
M16
17.5
Fabory
DIN ?435
I-sections (14%)
Taper
Stainless steel
A2
0.03560
NEN?2273
Y
8715492315359
7318220091
23-09-01-02�
31161807
EC002394
50
17.5
M16
32
36
5.00
7.5
14%±0.5%
2.0
0.8
14%±0.5%
I-Washer DIN 435 17.5
55922.160.001
M16
17.5
Fabory
DIN ?435
I-sections (14%)
Taper
Stainless steel
A4
0.03560
NEN?2273
Y
8715492355041
7318220091
23-09-01-02�
31161807
EC002394
50
17.5
M16
32
36
5.00
7.5
14%±0.5%
2.0
0.8
14%±0.5%
I-Washer DIN 435 22
38520.200.001
M20
22.0
Fabory
DIN 435
I-sections (14%)
Taper
Steel
100-250 HV10
Plain
0.06700
NEN2273
Y
8715492779199
7318220095
23-09-01-02�
31161807
EC002394
50
22.0
M20
40
44
6.10
9.2
14%±0.5%
2.4
0.9
14%±0.5%
I-Washer DIN 435 22
38540.200.001
M20
22.0
Fabory
DIN 435
I-sections (14%)
Taper
Steel
100-250 HV10
Hot dip galvanized
0.06700
NEN2273
Y
8715492779304
7318220095
23-09-01-02�
31161807
EC002394
50
22.0
M20
40
44
6.10
9.2
14%±0.5%
2.4
0.9
14%±0.5%
I-Washer DIN 435 22
51922.200.001
M20
22.0
Fabory
DIN ?435
I-sections (14%)
Taper
Stainless steel
A2
0.06700
NEN?2273
Y
8715494096539
7318220091
23-09-01-02�
31161807
EC002394
25
22.0
M20
40
44
6.10
9.2
14%±0.5%
2.4
0.9
14%±0.5%
I-Washer DIN 435 22
55922.200.001
M20
22.0
Fabory
DIN ?435
I-sections (14%)
Taper
Stainless steel
A4
0.06700
NEN?2273
Y
8715494107396
7318220091
23-09-01-02�
31161807
EC002394
25
22.0
M20
40
44
6.10
9.2
14%±0.5%
2.4
0.9
14%±0.5%
I-Washer DIN 435 24
38520.220.001
M22
24.0
Fabory
DIN 435
I-sections (14%)
Taper
Steel
100-250 HV10
Plain
0.09000
NEN2273
Y
8715492779205
7318220095
23-09-01-02�
31161807
EC002394
50
24.0
M22
44
50
6.50
10.0
14%±0.5%
2.4
1.0
14%±0.5%
I-Washer DIN 435 24
38540.220.001
M22
24.0
Fabory
DIN 435
I-sections (14%)
Taper
Steel
100-250 HV10
Hot dip galvanized
0.09000
NEN2273
Y
8715492779311
7318220095
23-09-01-02�
31161807
EC002394
50
24.0
M22
44
50
6.50
10.0
14%±0.5%
2.4
1.0
14%±0.5%
I-Washer DIN 435 24
51922.220.001
M22
24.0
Fabory
DIN ?435
I-sections (14%)
Taper
Stainless steel
A2
0.09000
NEN?2273
Y
8715494096546
7318220091
23-09-01-02�
31161807
EC002394
10
24.0
M22
44
50
6.50
10.0
14%±0.5%
2.4
1.0
14%±0.5%
I-Washer DIN 435 24
55922.220.001
M22
24.0
Fabory
DIN ?435
I-sections (14%)
Taper
Stainless steel
A4
0.00009
NEN?2273
Y
8715494604499
7318220091
23-09-01-02�
31161807
EC002394
10
24.0
M22
44
50
6.50
10.0
14%±0.5%
2.4
1.0
14%±0.5%
I-Washer DIN 435 26
38520.240.001
M24
26.0
Fabory
DIN 435
I-sections (14%)
Taper
Steel
100-250 HV10
Plain
0.14300
NEN2273
Y
8715492779212
7318220095
23-09-01-02�
31161807
EC002394
25
26.0
M24
56
56
6.90
10.8
14%±0.5%
2.4
1.0
14%±0.5%
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 434 - Square taper washers for U-sections
Fabory
13.02.2023
DIN 6918 - Square taper washers for U-sections for high-tensile structural ...
Fabory
13.02.2023
DIN 439 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 438 - Slotted set screws with cup point
Fabory
21.04.2022
DIN 436 - Square washers, especially for wood constructions
Fabory
13.02.2023
DIN 443 A - Sealing push-in caps, form A
Fabory
13.02.2023
DIN 440 R - Steel hot-dip galvanised
Böllhoff
26.10.2021
DIN 440 V - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
Model 74992DP - NORDLOCK® STEEL WASHERS WITH ZINC FLAKE COATING DELTA DELTA...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
DIN 982 - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic insert, hig...
Fabory
13.02.2023
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 125-1 A - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily fo...
Fabory
13.02.2023
BN 2100 - Hex socket flat countersunk head screws fully threaded (ISO 10642...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 985 - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic, low type
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성