피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
T49 - Extension spring - 1 metre - Stainless steel
HPC
Mechanical drive components
Springs
Extension springs by the metre
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/springs/m_extension/t49.prj},{NB=hpc_T49110},{REF=T49110},{D0=13.05},{D=1.25},{L0=1000},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D0
Outside diameter
[mm]
D
Ø Wire
[mm]
L0
Free length
[mm]
HPC - T49000
T49000
2.40
0.40
1000
HPC - T49010
T49010
3.40
0.40
1000
HPC - T49020
T49020
3.50
0.50
1000
HPC - T49030
T49030
5.50
0.50
1000
HPC - T49040
T49040
4.53
0.63
1000
HPC - T49050
T49050
7.03
0.63
1000
HPC - T49060
T49060
5.50
0.80
1000
HPC - T49070
T49070
9.00
0.80
1000
HPC - T49080
T49080
7.00
1.00
1000
HPC - T49090
T49090
11.00
1.00
1000
HPC - T49100
T49100
8.55
1.25
1000
HPC - T49110
T49110
13.05
1.25
1000
HPC - T49120
T49120
11.00
1.60
1000
HPC - T49130
T49130
17.00
1.60
1000
HPC - T49140
T49140
14.00
2.00
1000
HPC - T49150
T49150
22.00
2.00
1000
HPC - T49160
T49160
15.00
2.20
1000
HPC - T49170
T49170
24.00
2.20
1000
HPC - T49180
T49180
18.00
2.50
1000
HPC - T49190
T49190
28.00
2.50
1000
HPC - T49200
T49200
20.00
2.80
1000
HPC - T49210
T49210
30.00
2.80
1000
HPC - T49220
T49220
22.00
3.20
1000
HPC - T49230
T49230
36.00
3.20
1000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성