피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
RBS - Dynamic washer - DIN 2093 - Steel
HPC
Mechanical drive components
Springs
Dynamic washers
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/springs/dynamic/rbs.prj},{NB=hpc_RBS8283/L_0},{REF=RBS8283/L},{OPT=0},{DU=18.0},{DI=9.2},{T=1.00},{LO=1.40},{LN=1.10},{FN=1255},{Q=200},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
DU
Outside diameter
[mm]
DI
Internal diameter
[mm]
T
Thickness
[mm]
LO
Free length
[mm]
LN
Loaded length
[mm]
FN
Load in LN
[N]
Q
Quantity per pack
ⁿ/ₐ
HPC - RBS8214/L
RBS8214/L
8.0
3.2
0.30
0.55
0.36
106
200
HPC - RBS8215/L
RBS8215/L
8.0
3.2
0.40
0.60
0.45
185
200
HPC - RBS8216/L
RBS8216/L
8.0
4.2
0.30
0.55
0.36
118
200
HPC - RBS8217/L
RBS8217/L
8.0
4.2
0.40
0.60
0.45
206
200
HPC - RBS8227/L
RBS8227/L
10.0
3.2
0.30
0.65
0.39
100
200
HPC - RBS8228/L
RBS8228/L
10.0
3.2
0.40
0.70
0.47
181
200
HPC - RBS8229/L
RBS8229/L
10.0
3.2
0.50
0.75
0.56
282
200
HPC - RBS8230/L
RBS8230/L
10.0
4.2
0.40
0.50
0.47
191
200
HPC - RBS8231/L
RBS8231/L
10.0
4.2
0.50
0.75
0.56
296
200
HPC - RBS8232/L
RBS8232/L
10.0
4.2
0.60
0.85
0.66
490
200
HPC - RBS8233/L
RBS8233/L
10.0
5.2
0.40
0.70
0.53
209
200
HPC - RBS8234/L
RBS8234/L
10.0
5.2
0.50
0.75
0.56
326
200
HPC - RBS8239/L
RBS8239/L
12.0
4.2
0.40
0.80
0.50
181
200
HPC - RBS8240/L
RBS8240/L
12.0
4.2
0.50
0.85
0.59
288
200
HPC - RBS8242/L
RBS8242/L
12.0
5.2
0.50
0.90
0.60
349
200
HPC - RBS8243/L
RBS8243/L
12.0
5.2
0.60
0.95
0.69
581
200
HPC - RBS8244/L
RBS8244/L
12.5
6.2
0.50
0.85
0.59
331
200
HPC - RBS8247/L
RBS8247/L
12.5
6.2
0.70
1.00
0.77
659
200
HPC - RBS8256/L
RBS8256/L
14.0
7.2
0.50
0.90
0.60
279
200
HPC - RBS8257/L
RBS8257/L
14.0
7.2
0.80
1.10
0.87
796
200
HPC - RBS8259/L
RBS8259/L
15.0
5.2
0.40
0.95
0.54
178
200
HPC - RBS8260/L
RBS8260/L
15.0
5.2
0.50
1.00
0.62
279
200
HPC - RBS8261/L
RBS8261/L
15.0
5.2
0.60
1.05
0.71
407
200
HPC - RBS8262/L
RBS8262/L
15.0
5.2
0.70
1.10
0.80
563
200
HPC - RBS8263/L
RBS8263/L
15.0
6.2
0.50
1.00
0.62
292
200
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
G/PG 0.4 - Spur gear - Steel 20NCD2 - Module 0.4
HPC
16.05.2023
Disc Springs
DIM
26.09.2017
SHW - Plain washer - DIN 125 - Stainless steel A2
HPC
03.08.2023
METC - Flanged METAFRAM® bushes - Self-lubricating sintered bronze
HPC
17.02.2022
CD - Compression spring - DIN 2095 - Stainless steel piano wire
HPC
03.08.2023
Model 62532 - DISC SPRING DIN 2093 - STAINLESS STEEL A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
SHS - Shoulder screw stainless steel 303 - Stainless steel 550N/mm² - Simpl...
HPC
03.08.2023
CX-S - External circlip - DIN 471 - Shaft snap ring
HPC
03.08.2023
Model 62523 - SEALING WASHER WITH EPDM SEALING - STAINLESS STEEL A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
HSS - Shoulder screw - ISO 7379 - Hardened steel Class 12.9
HPC
03.08.2023
Reference 71300 - Disc spring - DIN 2093 - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
242.01. - Disc spring DIN 2093
FIBRO
21.07.2023
CHC-SS - Socket-head screw - DIN 912 - Stainless steel A2
HPC
03.08.2023
DIN 2093 A - FN 523 - blank - Plate springs
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성