피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 128 - Hinges for welding
Ganter
3.0 Machine parts
3.3 Hinging, latching, locking of doors and covers
Hinges, detachable
GN 128 Hinges for Welding, Steel
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_3/scharniere_aushaengbar/gn128/gn128_asmtab.prj},{NB=Scharnier GN 128-120-STL (0-1-architecture-350)},{PARTNUMBER=GN 128-120-STL},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{NORMNR=GN 128},{L=120},{D1=16},{D2=11},{S1=20.0},{S2=2.25},{W=0},{WX=0° bis 360°},{S3=1},{S3X=1,2,3},{FORM=STL},{FORMX='ST','MS','STL','STS'},{PPATH=gn128_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.1980},{CTN=83021000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D1
[mm]
D2
Pin
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Hinge GN 128-40-ST
GN 128-40-ST
40
8
5
10.0
1.80
0.0150
83021000
YES
Hinge GN 128-40-MS
GN 128-40-MS
40
8
5
10.0
1.80
0.0154
83021000
YES
Hinge GN 128-50-ST
GN 128-50-ST
50
8
5
10.0
1.80
0.0185
83021000
YES
Hinge GN 128-50-MS
GN 128-50-MS
50
8
5
10.0
1.80
0.0194
83021000
YES
Hinge GN 128-60-ST
GN 128-60-ST
60
10
6
12.0
1.80
0.0360
83021000
YES
Hinge GN 128-60-MS
GN 128-60-MS
60
10
6
12.0
1.80
0.0350
83021000
YES
Hinge GN 128-80-ST
GN 128-80-ST
80
13
8
15.5
2.00
0.0850
83021000
YES
Hinge GN 128-80-MS
GN 128-80-MS
80
13
8
15.5
2.00
0.0830
83021000
YES
Hinge GN 128-80-STL
GN 128-80-STL
80
13
8
15.5
2.00
0.0850
83021000
YES
Hinge GN 128-80-STS
GN 128-80-STS
80
13
8
15.5
2.00
0.0840
83021000
YES
Hinge GN 128-100-ST
GN 128-100-ST
100
16
10
20.0
2.25
0.1500
83021000
YES
Hinge GN 128-100-MS
GN 128-100-MS
100
16
10
20.0
2.25
0.1620
83021000
YES
Hinge GN 128-100-STL
GN 128-100-STL
100
16
10
20.0
2.25
0.1500
83021000
YES
Hinge GN 128-100-STS
GN 128-100-STS
100
16
10
20.0
2.25
0.1575
83021000
YES
Hinge GN 128-120-ST
GN 128-120-ST
120
16
11
20.0
2.25
0.1980
83021000
YES
Hinge GN 128-120-MS
GN 128-120-MS
120
16
11
20.0
2.25
0.2021
83021000
YES
Hinge GN 128-120-STL
GN 128-120-STL
120
16
11
20.0
2.25
0.1980
83021000
YES
Hinge GN 128-120-STS
GN 128-120-STS
120
16
11
20.0
2.25
0.1980
83021000
YES
Hinge GN 128-135-ST
GN 128-135-ST
135
18
12
13.0
2.50
0.2700
83021000
YES
Hinge GN 128-135-MS
GN 128-135-MS
135
18
12
13.0
2.50
0.2860
83021000
YES
Hinge GN 128-135-STL
GN 128-135-STL
135
18
12
13.0
2.50
0.2700
83021000
YES
Hinge GN 128-135-STS
GN 128-135-STS
135
18
12
13.0
2.50
0.2730
83021000
YES
Hinge GN 128-150-ST
GN 128-150-ST
150
20
13
25.5
2.50
0.3500
83021000
YES
Hinge GN 128-150-MS
GN 128-150-MS
150
20
13
25.5
2.50
0.3931
83021000
YES
Hinge GN 128-150-STL
GN 128-150-STL
150
20
13
25.5
2.50
0.3500
83021000
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성