피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
HG100A - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.100
Un-finished sprocket (Steel)
A Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_100/un_finished_sprocket_steel/a_type/hg100a.prj},{NB=HG100A29_()},{TYPE=HG100A},{NOT=29},{NOTX=29.000},{DP=293.66},{DO=311},{T=17.6},{DR=19.050},{MAT=Induction hardening},{MATC=},{SD=26},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SD
Bore
[mm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
HG100A10
HG100A
10
102.74
83.69
83.69
117
17.6
Induction hardening
20
The tooth profile in the ...
HG100A11
HG100A
11
112.70
93.65
92.50
127
17.6
Induction hardening
20
The tooth profile in the ...
HG100A12
HG100A
12
122.67
103.62
103.62
138
17.6
Induction hardening
20
The tooth profile in the ...
HG100A13
HG100A
13
132.67
113.62
112.65
148
17.6
Induction hardening
20
The tooth profile in the ...
HG100A14
HG100A
14
142.68
123.63
123.63
158
17.6
Induction hardening
20
The tooth profile in the ...
HG100A15
HG100A
15
152.71
133.66
132.82
168
17.6
Induction hardening
20
The tooth profile in the ...
HG100A16
HG100A
16
162.74
143.69
143.69
179
17.6
Induction hardening
20
The tooth profile in the ...
HG100A17
HG100A
17
172.79
153.74
153.00
189
17.6
Induction hardening
20
The tooth profile in the ...
HG100A18
HG100A
18
182.84
163.79
163.79
199
17.6
Induction hardening
20
The tooth profile in the ...
HG100A19
HG100A
19
192.90
173.85
173.19
209
17.6
Induction hardening
20
The tooth profile in the ...
HG100A20
HG100A
20
202.96
183.91
183.91
220
17.6
Induction hardening
20
The tooth profile in the ...
HG100A21
HG100A
21
213.03
193.98
193.38
230
17.6
Induction hardening
20
The tooth profile in the ...
HG100A22
HG100A
22
223.10
204.05
204.05
240
17.6
Induction hardening
26
The tooth profile in the ...
HG100A23
HG100A
23
233.17
214.12
213.58
250
17.6
Induction hardening
26
The tooth profile in the ...
HG100A24
HG100A
24
243.25
224.20
224.20
260
17.6
Induction hardening
26
The tooth profile in the ...
HG100A25
HG100A
25
253.32
234.27
233.77
270
17.6
Induction hardening
26
The tooth profile in the ...
HG100A26
HG100A
26
263.40
244.35
244.35
281
17.6
Induction hardening
26
The tooth profile in the ...
HG100A27
HG100A
27
273.49
254.44
253.98
291
17.6
Induction hardening
26
The tooth profile in the ...
HG100A28
HG100A
28
283.57
264.52
264.52
301
17.6
Induction hardening
26
The tooth profile in the ...
HG100A29
HG100A
29
293.66
274.61
274.18
311
17.6
Induction hardening
26
The tooth profile in the ...
HG100A30
HG100A
30
303.75
284.70
284.70
321
17.6
Induction hardening
26
The tooth profile in the ...
HG100A32
HG100A
32
323.92
304.87
304.87
341
17.6
Induction hardening
26
The tooth profile in the ...
HG100A33
HG100A
33
334.01
314.96
314.58
352
17.6
Induction hardening
26
The tooth profile in the ...
HG100A34
HG100A
34
344.11
325.06
325.06
362
17.6
Induction hardening
26
The tooth profile in the ...
HG100A35
HG100A
35
354.20
335.15
334.79
372
17.6
Induction hardening
26
The tooth profile in the ...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성