HFG11 17 - Stainless steel dish hinges
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfg11_17_asmtab.prj},{NB=HFG12-100},{CODE=HFG12},{TYPE=bachaxing/zuocebachaxing},{MAT=SUS316},{SUR=lasi},{SPE=100},{A=100},{B=100},{A1=60},{B1=30},{H=16},{T=6},{D=12.5},{DD=6.5},{N=65},{WEI=0.45},{PPATH=hfg11_17/assem/hfg11_17_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
SPE
specification
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
A1
[mm]
B1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
N
Load (kg)
ⁿ/ₐ
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HFG11-50
HFG11
Plug-in type left side pu...
SUS316
mirror reflection
50
50
50
30
30
14
6
12.5
6.5
35
0.14
HFG11-50A
HFG11
Plug-in type left side pu...
SUS316
mirror reflection
50A
50
50
35
35
14
6
12.5
6.5
35
0.14
HFG11-65
HFG11
Plug-in type left side pu...
SUS316
mirror reflection
65
65
65
40
35
14
6
12.5
6.5
45
0.23
HFG11-75
HFG11
Plug-in type left side pu...
SUS316
mirror reflection
75
75
75
50
40
15
6
12.5
6.5
65
0.27
HFG11-100
HFG11
Plug-in type left side pu...
SUS316
mirror reflection
100
100
100
60
30
16
6
12.5
6.5
65
0.45
HFG12-50
HFG12
Plug-in type left side pu...
SUS316
Drawing
50
50
50
30
30
14
6
12.5
6.5
35
0.14
HFG12-50A
HFG12
Plug-in type left side pu...
SUS316
Drawing
50A
50
50
35
35
14
6
12.5
6.5
35
0.14
HFG12-65
HFG12
Plug-in type left side pu...
SUS316
Drawing
65
65
65
40
35
14
6
12.5
6.5
45
0.23
HFG12-75
HFG12
Plug-in type left side pu...
SUS316
Drawing
75
75
75
50
40
15
6
12.5
6.5
65
0.27
HFG12-100
HFG12
Plug-in type left side pu...
SUS316
Drawing
100
100
100
60
30
16
6
12.5
6.5
65
0.45
HFG16-50
HFG16
Plug-in type right side p...
SUS316
mirror reflection
50
50
50
30
30
14
6
12.5
6.5
35
0.14
HFG16-50A
HFG16
Plug-in type right side p...
SUS316
mirror reflection
50A
50
50
35
35
14
6
12.5
6.5
35
0.14
HFG16-65
HFG16
Plug-in type right side p...
SUS316
mirror reflection
65
65
65
40
35
14
6
12.5
6.5
45
0.23
HFG16-75
HFG16
Plug-in type right side p...
SUS316
mirror reflection
75
75
75
50
40
15
6
12.5
6.5
65
0.27
HFG16-100
HFG16
Plug-in type right side p...
SUS316
mirror reflection
100
100
100
60
30
16
6
12.5
6.5
65
0.45
HFG17-50
HFG17
Plug-in type right side p...
SUS316
Drawing
50
50
50
30
30
14
6
12.5
6.5
35
0.14
HFG17-50A
HFG17
Plug-in type right side p...
SUS316
Drawing
50A
50
50
35
35
14
6
12.5
6.5
35
0.14
HFG17-65
HFG17
Plug-in type right side p...
SUS316
Drawing
65
65
65
40
35
14
6
12.5
6.5
45
0.23
HFG17-75
HFG17
Plug-in type right side p...
SUS316
Drawing
75
75
75
50
40
15
6
12.5
6.5
65
0.27
HFG17-100
HFG17
Plug-in type right side p...
SUS316
Drawing
100
100
100
60
30
16
6
12.5
6.5
65
0.45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성