您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HDKBC,HDMBC,HDABC,HDSBC,HDKLC,HDMLC,HDALC,HDSLC - 支柱固定夹底座-支柱固定夹-分离式同径直交/异径直交型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
27-支柱-支柱固定夹底座
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t6/zzdz1475-2.prj},{NB=HDSBC20},{CODE=HDSBC},{TYPE=tong jing zhi jiao xing},{MAT=SUS304},{SUR=-},{AC=nie liu jiao luo shuan(bu xiu gang)},{D=20},{DH7=0},{A=62},{A1=58},{B=40},{C=28},{C1=22},{D1=0},{D1H7=0},{E=15},{F=25},{F1=23},{G=22},{G1=20},{H=15},{K=13},{S=29},{DD=6.6},{M=M6},{MX=6},{S1=28},{DD1=6.6},{M1=M6},{M1X=6},{T1=3.5},{NLJ=4.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DH7
D公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
D1
[mm]
D1H7
D1公差
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
DD
d
[mm]
M
粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
S1
[mm]
DD1
d1
[mm]
M1
粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
HDKBC8
HDKBC
同径直交型
S45C
发黑
内六角螺栓
8
0
34
0
25
12
0
0
0
8
13
0
13
0
8
0
16
4.5
M4
15
4.5
M4
HDKBC10
HDKBC
同径直交型
S45C
发黑
内六角螺栓
10
0
37
35
25
16
12
0
0
8
15
14
14
13
9
8
17
4.5
M4
16
5.5
M5
HDKBC12
HDKBC
同径直交型
S45C
发黑
内六角螺栓
12
0
42
41
28
16
16
0
0
10
17
16
15
15
10
9
20
4.5
M4
18
5.5
M5
HDKBC15
HDKBC
同径直交型
S45C
发黑
内六角螺栓
15
0
51
45
32
22
18
0
0
12
21
18
18
15
12
9
23
5.5
M5
22
5.5
M5
HDKBC20
HDKBC
同径直交型
S45C
发黑
内六角螺栓
20
0
62
58
40
28
22
0
0
15
25
23
22
20
15
13
29
6.6
M6
28
6.6
M6
HDKBC25
HDKBC
同径直交型
S45C
发黑
内六角螺栓
25
0
76
66
45
32
25
0
0
18
33
28
25
20
18
13
34
6.6
M6
30
6.6
M6
HDKBC30
HDKBC
同径直交型
S45C
发黑
内六角螺栓
30
0
89
79
60
40
30
0
0
23
37
32
29
24
21
16
44
9.0
M8
40
9.0
M8
HDKBC35
HDKBC
同径直交型
S45C
发黑
内六角螺栓
35
0
101
92
65
45
35
0
0
26
43
39
32
27
24
19
50
9.0
M8
45
9.0
M8
HDMBC8
HDMBC
同径直交型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
8
0
34
0
25
12
0
0
0
8
13
0
13
0
8
0
16
4.5
M4
15
4.5
M4
HDMBC10
HDMBC
同径直交型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
10
0
37
35
25
16
12
0
0
8
15
14
14
13
9
8
17
4.5
M4
16
5.5
M5
HDMBC12
HDMBC
同径直交型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
12
0
42
41
28
16
16
0
0
10
17
16
15
15
10
9
20
4.5
M4
18
5.5
M5
HDMBC15
HDMBC
同径直交型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
15
0
51
45
32
22
18
0
0
12
21
18
18
15
12
9
23
5.5
M5
22
5.5
M5
HDMBC20
HDMBC
同径直交型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
20
0
62
58
40
28
22
0
0
15
25
23
22
20
15
13
29
6.6
M6
28
6.6
M6
HDMBC25
HDMBC
同径直交型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
25
0
76
66
45
32
25
0
0
18
33
28
25
20
18
13
34
6.6
M6
30
6.6
M6
HDMBC30
HDMBC
同径直交型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
30
0
89
79
60
40
30
0
0
23
37
32
29
24
21
16
44
9.0
M8
40
9.0
M8
HDMBC35
HDMBC
同径直交型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
35
0
101
92
65
45
35
0
0
26
43
39
32
27
24
19
50
9.0
M8
45
9.0
M8
HDABC8
HDABC
同径直交型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
8
0
34
0
25
12
0
0
0
8
13
0
13
0
8
0
16
4.5
M4
15
4.5
M4
HDABC10
HDABC
同径直交型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
10
0
37
35
25
16
12
0
0
8
15
14
14
13
9
8
17
4.5
M4
16
5.5
M5
HDABC12
HDABC
同径直交型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
12
0
42
41
28
16
16
0
0
10
17
16
15
15
10
9
20
4.5
M4
18
5.5
M5
HDABC15
HDABC
同径直交型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
15
0
51
45
32
22
18
0
0
12
21
18
18
15
12
9
23
5.5
M5
22
5.5
M5
HDABC20
HDABC
同径直交型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
20
0
62
58
40
28
22
0
0
15
25
23
22
20
15
13
29
6.6
M6
28
6.6
M6
HDABC25
HDABC
同径直交型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
25
0
76
66
45
32
25
0
0
18
33
28
25
20
18
13
34
6.6
M6
30
6.6
M6
HDABC30
HDABC
同径直交型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
30
0
89
79
60
40
30
0
0
23
37
32
29
24
21
16
44
9.0
M8
40
9.0
M8
HDSBC8
HDSBC
同径直交型
SUS304
-
内六角螺栓(不锈钢)
8
0
34
0
25
12
0
0
0
8
13
0
13
0
8
0
16
4.5
M4
15
4.5
M4
HDSBC10
HDSBC
同径直交型
SUS304
-
内六角螺栓(不锈钢)
10
0
37
35
25
16
12
0
0
8
15
14
14
13
9
8
17
4.5
M4
16
5.5
M5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表