피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
한국어
페이스마운트
Tsubakimoto Chain Co.
감속기
크로제모터
CSMA/HCMA (0.1kW - 0.55kW)
0.55kw
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/gear_reducer/croise_motor/csma_hcma/0.55kw/face_mount_type_asmtab.prj},{NB=HCMA055-220U50L},{TYPE=HCMA},{KOM=HCM High reducer with motor},{MC=0.55},{FN=22},{R=50},{BRAKE=},{SP=L},{TBP=},{KOMX=HCMA},{GEARHEAD=22U},{FLANGE=F9},{PPATH=../../assemblies/face_mount_type_asmtpl.prj},{MT=},{UES=},{V=},{GS=},{TBO=},{PSES=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TYPE
Model
[mm]
MC
모터용량
ⁿ/ₐ
FN
프레임번호
ⁿ/ₐ
R
감속비
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
주문번호
ⁿ/ₐ
CSMA055-160U10L
CSMA
0.55
16
10
CSMA055-160U10L
CSMA055-160U15L
CSMA
0.55
16
15
CSMA055-160U15L
CSMA055-160U20L
CSMA
0.55
16
20
CSMA055-160U20L
CSMA055-160U25L
CSMA
0.55
16
25
CSMA055-160U25L
CSMA055-160U30L
CSMA
0.55
16
30
CSMA055-160U30L
CSMA055-220U40L
CSMA
0.55
22
40
CSMA055-220U40L
CSMA055-220U50L
CSMA
0.55
22
50
CSMA055-220U50L
CSMA055-220U60L
CSMA
0.55
22
60
CSMA055-220U60L
HCMA055-220U40L
HCMA
0.55
22
40
HCMA055-220U40L
HCMA055-220U50L
HCMA
0.55
22
50
HCMA055-220U50L
HCMA055-280U60L
HCMA
0.55
28
60
HCMA055-280U60L
HCMA055-280U75L
HCMA
0.55
28
75
HCMA055-280U75L
HCMA055-280U90L
HCMA
0.55
28
90
HCMA055-280U90L
HCMA055-280U100L
HCMA
0.55
28
100
HCMA055-280U100L
HCMA055-280U120L
HCMA
0.55
28
120
HCMA055-280U120L
HCMA055-280U150L
HCMA
0.55
28
150
HCMA055-280U150L
HCMA055-321U180L
HCMA
0.55
32
180
HCMA055-321U180L
HCMA055-321U200L
HCMA
0.55
32
200
HCMA055-321U200L
HCMA055-401U240L
HCMA
0.55
40
240
HCMA055-401U240L
HCMA055-401U300L
HCMA
0.55
40
300
HCMA055-401U300L
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성