피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 924.7 - Handwheels with retractable handle, Type R with revolving handle with keyway
Elesa+Ganter
Operating elements
GN 924.7
GN 924.7 K
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/operating_elements/gn924_7/gn924_7_k/gn_924_7_k_asmtab.prj},{NB=Umleggriff-Handrad GN 924.7-140-K16-R-SR (unactivated)},{PARTNUMBER=GN 924.7-140-K16-R-SR},{D1=140},{D2Y=16},{POS=0},{D2=K16},{D2X=14,16},{D3=25},{D4=35.07},{B=26.0},{H=4},{L1=19},{L2=46.2},{L3=77.5},{R=52.0},{ZG=24},{VS=GN 184-22},{PPATH=gn_924_7_k_asmtpl.prj},{FARBEVIS=silber},{WEIGHT=0.5940},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7 Bore
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L2
~
[mm]
L3
[mm]
R
[mm]
ZG
Ø Handle
[mm]
VS
recommended countersunk washer
ⁿ/ₐ
FARBEVIS
Colour
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Handwheel with retractabl...
GN 924.7-125-K12-R-SW
125
K12
25
31.07
24.6
4
18
44.3
62.0
45.5
22
GN 184-22
black
0.5000
84879090
YES
Handwheel with retractabl...
GN 924.7-125-K12-R-SR
125
K12
25
31.07
24.6
4
18
44.3
62.0
45.5
22
GN 184-22
silver
0.4420
84879090
YES
Handwheel with retractabl...
GN 924.7-125-K14-R-SW
125
K14
25
31.07
24.6
4
18
44.3
62.0
45.5
22
GN 184-22
black
0.4500
84879090
YES
Handwheel with retractabl...
GN 924.7-125-K14-R-SR
125
K14
25
31.07
24.6
4
18
44.3
62.0
45.5
22
GN 184-22
silver
0.4500
84879090
YES
Handwheel with retractabl...
GN 924.7-140-K14-R-SW
140
K14
25
35.07
26.0
4
19
46.2
77.5
52.0
24
GN 184-22
black
0.5920
84879090
YES
Handwheel with retractabl...
GN 924.7-140-K14-R-SR
140
K14
25
35.07
26.0
4
19
46.2
77.5
52.0
24
GN 184-22
silver
0.5920
84879090
YES
Handwheel with retractabl...
GN 924.7-140-K16-R-SW
140
K16
25
35.07
26.0
4
19
46.2
77.5
52.0
24
GN 184-22
black
0.5940
84879090
YES
Handwheel with retractabl...
GN 924.7-140-K16-R-SR
140
K16
25
35.07
26.0
4
19
46.2
77.5
52.0
24
GN 184-22
silver
0.5940
84879090
YES
Handwheel with retractabl...
GN 924.7-160-K14-R-SW
160
K14
25
36.07
26.0
4
20
47.2
77.5
61.0
24
GN 184-22
black
0.7000
84879090
YES
Handwheel with retractabl...
GN 924.7-160-K14-R-SR
160
K14
25
36.07
26.0
4
20
47.2
77.5
61.0
24
GN 184-22
silver
0.7000
84879090
YES
Handwheel with retractabl...
GN 924.7-160-K16-R-SW
160
K16
25
36.07
26.0
4
20
47.2
77.5
61.0
24
GN 184-22
black
0.7200
84879090
YES
Handwheel with retractabl...
GN 924.7-160-K16-R-SR
160
K16
25
36.07
26.0
4
20
47.2
77.5
61.0
24
GN 184-22
silver
0.7200
84879090
YES
Handwheel with retractabl...
GN 924.7-200-K18-R-SW
200
K18
25
42.11
27.0
4
24
51.7
87.5
80.5
25
GN 184-22
black
1.0460
84879090
YES
Handwheel with retractabl...
GN 924.7-200-K18-R-SR
200
K18
25
42.11
27.0
4
24
51.7
87.5
80.5
25
GN 184-22
silver
1.0460
84879090
YES
Handwheel with retractabl...
GN 924.7-200-K20-R-SW
200
K20
25
42.11
27.0
4
24
51.7
87.5
80.5
25
GN 184-22
black
1.0400
84879090
YES
Handwheel with retractabl...
GN 924.7-200-K20-R-SR
200
K20
25
42.11
27.0
4
24
51.7
87.5
80.5
25
GN 184-22
silver
1.0350
84879090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 322.3 - Handwheels, with keyway, with revolving retractable handle
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 164 - Scale ring without friction ring, matt chrome plated, with scale
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 322.7 - Handwheels, with keyway, with revolving retractable handle
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 322.7 - Handwheels, without keyway, with revolving retractable handle
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 950.1 - Handwheels with keyway, with revolving handle
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 322 - Handwheels with keyway with revolving handle
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 924.7 - Handwheels with retractable handle, Type R with revolving handle...
Ganter
19.06.2024
06255 - Handwheels 2-spoke plastic, with folding grip
norelem
10.06.2024
GN 000.4 - Coupling attachments
Elesa+Ganter
21.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성