피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
512
Hallite
Rod Seals
512
Inch
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/rod_seals/512/in/512i.prj},{NB=HALLITE 8831110},{CNSORDERNO=8831110},{DD1=3.250},{D1=4.000},{SL=0.500},{L1=0.550},{CNSMAT=Polyurethane (Black) - NBR},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DD1
Rod Diameter Ød1
[인치]
TOL1P
Piston Spigot Tolerance
[인치]
TOL1R
Gland Bore Tolerance
[인치]
D1
Bore Diameter ØD1
[인치]
TOL2P
Bore Tolerance
[인치]
TOL2R
Rod Tolerance
[인치]
SL
Groove Section SL
[인치]
L1
Length L1
[인치]
TOL3P
Groove Width Tolerance
[인치]
TOL3R
Groove Width Tolerance
[인치]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
HALLITE 8820210
8820210
0.250
+0.000 / -0.003
+0.003 / -0.000
0.500
+0.003 / -0.000
+0.000 / -0.002
0.250
0.275
+0.015 / -0.000
+0.015 / -0.000
Polyurethane (Black) - NB...
HALLITE 8820211
8820211
0.250
+0.000 / -0.003
+0.003 / -0.000
0.500
+0.003 / -0.000
+0.000 / -0.002
0.250
0.275
+0.015 / -0.000
+0.015 / -0.000
Polyester - NBR
HALLITE 8870510
8870510
0.500
+0.000 / -0.003
+0.003 / -0.000
0.750
+0.003 / -0.000
+0.000 / -0.002
0.250
0.275
+0.015 / -0.000
+0.015 / -0.000
Polyurethane (Black) - NB...
HALLITE 8870511
8870511
0.500
+0.000 / -0.003
+0.003 / -0.000
0.750
+0.003 / -0.000
+0.000 / -0.002
0.250
0.275
+0.015 / -0.000
+0.015 / -0.000
Polyester - NBR
HALLITE 8922310
8922310
0.500
+0.000 / -0.005
+0.005 / -0.000
1.000
+0.003 / -0.000
+0.000 / -0.002
0.375
0.413
+0.015 / -0.000
+0.015 / -0.000
Polyurethane (Black) - NB...
HALLITE 8820510
8820510
0.625
+0.000 / -0.003
+0.003 / -0.000
0.875
+0.003 / -0.000
+0.000 / -0.002
0.250
0.275
+0.015 / -0.000
+0.015 / -0.000
Polyurethane (Black) - NB...
HALLITE 8906110
8906110
0.687
+0.000 / -0.005
+0.005 / -0.000
1.187
+0.003 / -0.000
+0.000 / -0.002
0.375
0.413
+0.015 / -0.000
+0.015 / -0.000
Polyurethane (Black) - NB...
HALLITE 8820710
8820710
0.750
+0.000 / -0.003
+0.003 / -0.000
1.000
+0.003 / -0.000
+0.000 / -0.002
0.250
0.275
+0.015 / -0.000
+0.015 / -0.000
Polyurethane (Black) - NB...
HALLITE 8820711
8820711
0.750
+0.000 / -0.003
+0.003 / -0.000
1.000
+0.003 / -0.000
+0.000 / -0.002
0.250
0.275
+0.015 / -0.000
+0.015 / -0.000
Polyester - NBR
HALLITE 8820810
8820810
0.750
+0.000 / -0.004
+0.004 / -0.000
1.125
+0.003 / -0.000
+0.000 / -0.002
0.313
0.344
+0.015 / -0.000
+0.015 / -0.000
Polyurethane (Black) - NB...
HALLITE 8825010
8825010
0.750
+0.000 / -0.005
+0.005 / -0.000
1.250
+0.003 / -0.000
+0.000 / -0.002
0.375
0.413
+0.015 / -0.000
+0.015 / -0.000
Polyurethane (Black) - NB...
HALLITE 8906810
8906810
0.875
+0.000 / -0.004
+0.004 / -0.000
1.375
+0.003 / -0.000
+0.000 / -0.002
0.312
0.344
+0.015 / -0.000
+0.015 / -0.000
Polyurethane (Black) - NB...
HALLITE 8906812
8906812
0.875
+0.000 / -0.004
+0.004 / -0.000
1.375
+0.003 / -0.000
+0.000 / -0.002
0.312
0.344
+0.015 / -0.000
+0.015 / -0.000
Polyester - FKM
HALLITE 8933110
8933110
0.875
+0.000 / -0.005
+0.005 / -0.000
1.250
+0.003 / -0.000
+0.000 / -0.002
0.375
0.413
+0.015 / -0.000
+0.015 / -0.000
Polyurethane (Black) - NB...
HALLITE 8821210
8821210
1.000
+0.000 / -0.003
+0.003 / -0.000
1.250
+0.003 / -0.000
+0.000 / -0.002
0.250
0.275
+0.015 / -0.000
+0.015 / -0.000
Polyurethane (Black) - NB...
HALLITE 8821211
8821211
1.000
+0.000 / -0.003
+0.003 / -0.000
1.250
+0.003 / -0.000
+0.000 / -0.002
0.250
0.275
+0.015 / -0.000
+0.015 / -0.000
Polyester - NBR
HALLITE 8821212
8821212
1.000
+0.000 / -0.003
+0.003 / -0.000
1.250
+0.003 / -0.000
+0.000 / -0.002
0.250
0.275
+0.015 / -0.000
+0.015 / -0.000
Polyester - FKM
HALLITE 8821310
8821310
1.000
+0.000 / -0.004
+0.004 / -0.000
1.375
+0.003 / -0.000
+0.000 / -0.002
0.313
0.344
+0.015 / -0.000
+0.015 / -0.000
Polyurethane (Black) - NB...
HALLITE 8821311
8821311
1.000
+0.000 / -0.004
+0.004 / -0.000
1.375
+0.003 / -0.000
+0.000 / -0.002
0.313
0.344
+0.015 / -0.000
+0.015 / -0.000
Polyester - NBR
HALLITE 8821312
8821312
1.000
+0.000 / -0.004
+0.004 / -0.000
1.375
+0.003 / -0.000
+0.000 / -0.002
0.313
0.344
+0.015 / -0.000
+0.015 / -0.000
Polyester - FKM
HALLITE 8825210
8825210
1.000
+0.000 / -0.005
+0.005 / -0.000
1.500
+0.003 / -0.000
+0.000 / -0.002
0.375
0.413
+0.015 / -0.000
+0.015 / -0.000
Polyurethane (Black) - NB...
HALLITE 8825211
8825211
1.000
+0.000 / -0.005
+0.005 / -0.000
1.500
+0.003 / -0.000
+0.000 / -0.002
0.375
0.413
+0.015 / -0.000
+0.015 / -0.000
Polyester - NBR
HALLITE 8825310
8825310
1.000
+0.000 / -0.007
+0.007 / -0.000
1.625
+0.004 / -0.000
+0.000 / -0.003
0.500
0.550
+0.015 / -0.000
+0.015 / -0.000
Polyurethane (Black) - NB...
HALLITE 8906910
8906910
1.000
+0.000 / -0.004
+0.004 / -0.000
1.500
+0.003 / -0.000
+0.000 / -0.002
0.312
0.344
+0.015 / -0.000
+0.015 / -0.000
Polyurethane (Black) - NB...
HALLITE 8906912
8906912
1.000
+0.000 / -0.004
+0.004 / -0.000
1.500
+0.003 / -0.000
+0.000 / -0.002
0.312
0.344
+0.015 / -0.000
+0.015 / -0.000
Polyester - FKM
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
601
Hallite
05.03.2024
513
Hallite
05.03.2024
520 - Wipers
Hallite
05.03.2024
511
Hallite
05.03.2024
533 - Bearings
Hallite
05.03.2024
862 - Wipers
Hallite
05.03.2024
601
Hallite
05.03.2024
506 - Bearings
Hallite
05.03.2024
33 - Wipers
Hallite
05.03.2024
605
Hallite
05.03.2024
653 - Rod Buffer Seals
Hallite
02.06.2023
OR - Oring
PROPLASTICA
19.08.2021
38 - Wipers
Hallite
05.03.2024
735
Hallite
05.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성