您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
L shaft
Brother Gearmotors
Gear Motors
Speed variable gearmotor
High efficiency IPM gearmotor
Outdoor gearmotor
Right angle shaft (H2 series)
Powered by
CAD模型選擇
{brother/products_jp/speed_variable_gm/high_eff_ipm_gm/outdoor_gm/right_angle_shaft_h2_series/h2_gearmotor_wr_l_shaft_asmtab.prj},{NB=H2L22L160N-IPH010NE},{ATT=Foot Mount},{RO=0.1kW},{FN=22},{B=Yes},{RT=1/160},{ACC=N},{LRT=L},{GH=HL22L},{GHL=118.0},{HOOK=-},{SPC=-},{SPL=0.0},{MRC=-},{MRL1=-},{BR=N},{MTC=010},{MT=T010},{MTL=105},{MTE=010V},{MEL=16.0},{BW=-},{VT=Standard Voltage},{BV=N},{TOIT=E},{PTB=},{PPATH=l_shaft/h2_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
RO
Rated output
ⁿ/ₐ
FN
Frame number
ⁿ/ₐ
B
Brake
ⁿ/ₐ
RT
Ratio
ⁿ/ₐ
TOIT
Type of Input (Terminal)
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
order number
ⁿ/ₐ
H2L22L5N-IPG010NE
0.1kW
22
-
1/5
E
H2L22L5N-IPG010NE
H2L22L10N-IPG010NE
0.1kW
22
-
1/10
E
H2L22L10N-IPG010NE
H2L22L15N-IPG010NE
0.1kW
22
-
1/15
E
H2L22L15N-IPG010NE
H2L22L20N-IPG010NE
0.1kW
22
-
1/20
E
H2L22L20N-IPG010NE
H2L22L25N-IPG010NE
0.1kW
22
-
1/25
E
H2L22L25N-IPG010NE
H2L22L30N-IPG010NE
0.1kW
22
-
1/30
E
H2L22L30N-IPG010NE
H2L22L40N-IPG010NE
0.1kW
22
-
1/40
E
H2L22L40N-IPG010NE
H2L22L50N-IPG010NE
0.1kW
22
-
1/50
E
H2L22L50N-IPG010NE
H2L22L60N-IPG010NE
0.1kW
22
-
1/60
E
H2L22L60N-IPG010NE
H2L22L80N-IPG010NE
0.1kW
22
-
1/80
E
H2L22L80N-IPG010NE
H2L22L100N-IPG010NE
0.1kW
22
-
1/100
E
H2L22L100N-IPG010NE
H2L22L120N-IPG010NE
0.1kW
22
-
1/120
E
H2L22L120N-IPG010NE
H2L22L160N-IPG010NE
0.1kW
22
-
1/160
E
H2L22L160N-IPG010NE
H2L22L200N-IPG010NE
0.1kW
22
-
1/200
E
H2L22L200N-IPG010NE
H2L22L240N-IPG010NE
0.1kW
22
-
1/240
E
H2L22L240N-IPG010NE
H2L28L300N-IPG010NE
0.1kW
28
-
1/300
E
H2L28L300N-IPG010NE
H2L28L375N-IPG010NE
0.1kW
28
-
1/375
E
H2L28L375N-IPG010NE
H2L28L450N-IPG010NE
0.1kW
28
-
1/450
E
H2L28L450N-IPG010NE
H2L32L600N-IPG010NE
0.1kW
32
-
1/600
E
H2L32L600N-IPG010NE
H2L32L750N-IPG010NE
0.1kW
32
-
1/750
E
H2L32L750N-IPG010NE
H2L32L900N-IPG010NE
0.1kW
32
-
1/900
E
H2L32L900N-IPG010NE
H2L32L12XN-IPG010NE
0.1kW
32
-
1/1200
E
H2L32L12XN-IPG010NE
H2L32L15XN-IPG010NE
0.1kW
32
-
1/1500
E
H2L32L15XN-IPG010NE
H2L22L5N-IPG020NE
0.2kW
22
-
1/5
E
H2L22L5N-IPG020NE
H2L22L10N-IPG020NE
0.2kW
22
-
1/10
E
H2L22L10N-IPG020NE
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表