피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
GSE - Gas Springs-Mounting Direction Free With Mounting Brackets
SAMLO
gas_springs
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/gas_springs/gse.prj},{NB=GSE-D22-S100-N196},{TYPECODE=GSE},{D=22},{S=100},{N=196},{RFMAX=196},{RFMIN=274.4},{LMAX=386},{LMIN=286},{A=10},{K=253},{MASS=400},{CATALOG=gse.jpg},{PPATH=gse/assmblies/gse_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
D
Outer Dia. of Cylinder
ⁿ/ₐ
S
Stroke
ⁿ/ₐ
N
Gas Reaction Force
ⁿ/ₐ
RFMAX
Gas Reaction Force(Max. Length)
ⁿ/ₐ
RFMIN
Gas Reaction Force(Min. Length)
ⁿ/ₐ
LMAX
Length(Max.)
ⁿ/ₐ
LMIN
Length(Min.)
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
K
K(Reference)
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
GSE-D15-S50-N49
GSE
15
50
49
49
68.6
246
196
7
164
145
GSE-D15-S50-N98
GSE
15
50
98
98
127.4
246
196
7
164
145
GSE-D15-S100-N49
GSE
15
100
49
49
68.6
386
286
7
254
195
GSE-D15-S100-N98
GSE
15
100
98
98
127.4
386
286
7
254
195
GSE-D22-S100-N196
GSE
22
100
196
196
274.4
386
286
10
253
400
GSE-D22-S100-N392
GSE
22
100
392
392
548.8
386
286
10
253
400
GSE-D22-S150-N196
GSE
22
150
196
196
274.4
526
376
10
343
500
GSE-D22-S150-N392
GSE
22
150
392
392
539.0
526
376
10
343
500
GSE-D22-S200-N196
GSE
22
200
196
196
264.6
666
466
10
433
600
GSE-D22-S200-N392
GSE
22
200
392
392
529.2
666
466
10
433
600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GSC - Gas Springs-Limited Mounting Direction
SAMLO
09.12.2022
FHL31 - Gas spring functional type stop at will type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
GSB28 - Gas Springs-Outer Dia. of Cylinder Ф28
SAMLO
10.01.2024
FGSB - Gas Springs - Free Attachable Type with Bracket
Misumi
30.06.2021
GSB15 - Gas Springs-Outer Dia. of Cylinder Ф15
SAMLO
10.01.2024
GSB22 - Gas Springs-Outer Dia. of Cylinder Ф22
SAMLO
10.01.2024
HFBRA - Gas Springs - Bracket for Gas Reaction Force Configurable
Misumi
30.06.2021
GAS-303 - Gas Spring End Fittings & Mounts - L Mounting Bracket
Essentra Components
19.04.2016
GAS-1 - Gas Springs - Adjustable Force
Essentra Components
19.04.2016
Modèle B1-RAG-10S - Ressorts à gaz - Tige diamètre 10
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
GAS-43 - Gas Springs - Automatic Locking
Essentra Components
19.04.2016
FGSS - Gas Springs -Mounting Orientation Free-
Misumi
30.06.2021
KS right KA 1730 - KS right KA 1730
Hettich
21.05.2024
GSD - Gas Springs-Mounting Direction Free
SAMLO
07.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성